Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Biologische Abwasserreinigung und Nachklärung

Die Anwendung

Die biologische Stufe einer Kläranlage ist eine Kombination aus Belebungs- und Nachklärbecken. Durch das Belebtschlammverfahren werden organische Belastungen im Abwasser durch Mikroorganismen abgebaut. Die im Abwasser enthaltenen Stoffe dienen den Organismen als Nahrung, so dass ständig neuer Schlamm entsteht. Im Nachklärbecken erfolgt dann eine Trennung des entstandenen Belebtschlamms vom Abwasser. Ein kleiner Teil des verbleibenden Schlamms leitet die Anlage als Rücklaufschlamm in das Belebungsbecken, um die Konzentration der Mikroorganismen im Belebungsbecken zu erhalten; der größte Teil gelangt als Überschussschlamm in den Faulturm zur Weiterbehandlung.

Das Ziel

Der Abbau organischer Bestandteile ist das Hauptziel der biologischen Stufe. Dort wird Belebtschlamm mit dem aus den mechanischen Reinigungsstufen eintreffenden Abwasser vermischt und so der Abbauprozess eingeleitet. Dabei muss die Einhaltung der Lebensbedingungen für die Organismen überwacht und eventuell Gegenmaßnahmen eingeleitet werden. Dazu gehören unter anderem Informationen über die Sauerstoffkonzentration, den pH-Wert, die Temperatur sowie das Redox-Potenzial. Am Ausgang des Nachklärbeckens muss das gereinigte Abwasser vor der Einleitung in Fließgewässer auf seine Qualität kontrolliert werden. Die Qualitätsmessung des gereinigten Wasser umfasst Parameter wie Sauerstoffkonzentration, pHWert und Temperatur. Der Rücklauf des abgesetzten Schlamms zum Belebungsbecken muss so gesteuert werden, dass eine Mindestkonzentration der Mikroorganismen im Belebungsbecken erhalten bleibt.


Die Lösung

Signaltrenner des SC-Systems sorgen für die sichere Übertragung von analogen Messgrößen.
Signaltrenner des SC-Systems sorgen für die sichere Übertragung von analogen Messgrößen.

Als Interface-Bausteine können Signaltrenner des K- oder des SC-Systems eingesetzt werden, da die biologische Stufe und das Nachklärbecken nicht explosionsgefährdete Bereiche sind. Im Belebungsbecken werden die Signale der Sensoren der relevanten Parameter für die Mikroorganismen von Transmitterspeisegeräten und Messumformern an die Steuerung übertragen. Die Daten von Schlammspiegel und Parametern der Qualitätskontrolle werden ebenfalls von Modulen für analoge Eingangssignale wie Transmitterspeisegeräten und Messumformern übertragen.


Auf einen Blick

  • Die biologische Klärstufe umfasst das Belebungsbecken, dem ein Nachklärbecken angeschlossen ist. Beide Einheiten liegen im nicht-explosionsgefährdeten Bereich.
  • Signaltrenner des K- oder SC-Systems sorgen für die sichere Übertragung von analogen Messgrößen, wie biologische Parameter zur Wasserqualität sowie Pegelstände, mit Transmitterspeisegeräten und Messumformern.

e-news

Abonnieren Sie unseren Newsletter und erhalten Sie regelmäßig Neuigkeiten und Wissenswertes aus der Welt der Automatisierung.

Abonnieren
amplify – The Pepperl+Fuchs Magazine

Entdecken Sie unser Online-Magazin! Spannende Erfolgsgeschichten, Anwendungsberichte, Interviews und regionale News erwarten Sie.