Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

ecom präsentiert die neue Generation des weltweit ersten explosionsgeschützten Tablets

2018-03-08

Tab-Ex® 02 Industrie-Tablet
Das neue Tab-Ex® 02 eignet sich ideal für Industrie-4.0-Anwendungen.

Als führender Lösungsanbieter rund um Mobile Computing und Communication in Ex-Bereichen entwickelt die Pepperl+Fuchs Marke ecom ihr Portfolio an mobilen Endgeräten für explosionsgefährdete Bereiche und raue Umgebungen stets weiter. Nun präsentiert ecom den Nachfolger der erfolgreich etablierten Serie Tab-Ex® zum Einsatz in Ex-Bereichen: die explosionsgeschützte Serie Tab-Ex® 02. Neben bewährten Produktfeatures bietet das Tablet eine Vielzahl innovativer Funktionalitäten, die digitale Anwendungen sogar über die Unternehmensgrenzen hinaus mobil machen – somit ist das Tab-Ex® 02 ideal geeignet für Industrie-4.0-fähige Anwendungen.


Wegbereiter für IIoT-Anwendungen

Wie auch das Vorgängermodell, ist das Tab-Ex® 02 in enger Kooperation mit Samsung Electronics, dem Marktführer für Tablets entstanden. Das Android-Tablet basiert auf dem neuesten Samsung Galaxy Tab Active 2, das neben vielen innovativen Features auch mit einem schnelleren Prozessor sowie dem neuesten Betriebssystem Android N ausgestattet ist.

Die mögliche Kombination aus einer leistungsfähigen Software und der Anbindung an übergeordnete Informationssysteme bildet nicht nur die ideale Voraussetzung für komplexe Applikationen, sondern bereitet auch den Weg für die IIoT-Anwendungen: Mit der Verwendung von Augmented-Reality-Apps entsteht ein mobiler AR-Arbeitsplatz, an dem Maschinen und Prozesse in Echtzeit visualisiert und überwacht werden können – ganz gleich, ob während des laufenden Betriebs, der Wartung oder Instandhaltung. Dies erhöht die Transparenz, schafft eine höhere Anlagenverfügbarkeit und ermöglicht noch schnellere und effizientere Prozessabläufe.

Auch in Sachen Usability kann das Tab-Ex® 02 punkten: Mit einer aus dem Consumer-Bereich bekannten Benutzeroberfläche gestaltet sich die Bedienung intuitiv und sehr anwenderfreundlich.

 



Das neue Tab-Ex® 02 ist ein zuverlässiger Begleiter für den Mobile Worker in widrigen oder explosionsgefährdeten Umgebungen.

Sicherheit trifft auf modernste Technologie

Die Serie Tab-Ex® 02 besticht erneut durch robustes Design, State-of-the-Art-Technologie und erfüllt auch in punkto Sicherheit höchste Ansprüche: Wie alle Tablets des ecom-Portfolios ist es sowohl als Rugged-Version für raue Industrieumgebungen als auch als Ex-Ausführung für den weltweiten Einsatz in Zone 2/Division 2 sowie später für Zone 1/Division 1 erhältlich. Das Basisgerät verfügt bereits über die Schutzart IP68 sowie den MIL-Standard (Militärstandard). Diese Features machen das Tab-Ex® 02 zu einem besonders zuverlässigen Begleiter für den Mobile Worker in widrigen oder explosionsgefährdeten Umgebungen.

Highlights der Serie Tab-Ex® 02

  • Explosionsgeschütztes Tablet auf Basis des neuesten Samsung Galaxy Tab Active 2
  • Innovative Technologie für aktuelle wie zukünftige IIoT-Anwendungen
  • Mehr Effizienz und Transparenz durch digitalisierte Anwendungen mit mobilen Lösungen
  • Erhältlich als Rugged-Version für raue Umgebungen und als explosionsgeschützte Ausführungen für den weltweiten Einsatz in Zone 2/Division 2 (ATEX, IECEx, CSA / NEC) und ab Herbst 2018 auch für Zone 1 / Div. 1

e-news

Abonnieren Sie unseren Newsletter und erhalten Sie regelmäßig Neuigkeiten und Wissenswertes aus der Welt der Automatisierung.

Abonnieren
amplify – The Pepperl+Fuchs Magazine

Entdecken Sie unser Online-Magazin! Spannende Erfolgsgeschichten, Anwendungsberichte, Interviews und regionale News erwarten Sie.