Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Klemmen- und Steuerkästen in GR-Serie in GFK-Gehäusen – Ein Gehäuse, zahlreiche Einsatzmöglichkeiten

2018-06-15

Klemmen- und Steuerkästen in GR-Serie
Die neue GR-Gehäuseserie ist für Klemmen- und Steuerkästen erhältlich.

Von der kompakten Station bis hin zur großen Chemieanlage: Überall dort, wo gefährliche Prozessmedien zum Einsatz kommen, stellen explosionsgeschützte Produkte von Pepperl+Fuchs den notwendigen Schutz von Mensch und Anlage sicher. Unsere Entwicklungs- und Produktionsteams arbeiten deshalb täglich an der Weiterentwicklung des Portfolios und lassen die Erfahrungen unserer Kunden und Experten in den Entwicklungsprozess einfließen, um einen höchst zuverlässigen Betrieb zu ermöglichen. Mit dem Ziel, den Umgang mit der elektrischen Installation von der Planung über die Montage bis hin zur Instandhaltung zu verbessern, ist eine völlig neue explosionsgeschützte Gehäuseserie entstanden. Diese speziell an die Bedürfnisse der Prozessautomation angepasste Gehäuseserie aus glasfaserverstärktem Kunststoff wird im ersten Schritt für Klemmen- und Steuerkästen ausgerollt und soll für alle Produkte und Lösungen von Pepperl+Fuchs entstehen.


Flexibel in der Planung, vielfältig im Einsatz


Die intelligente Gehäuseserie vereinfacht die Montage und Instandhaltung.

Bereits bei der Planung eines Klemmen- oder Steuerkastens in der neuen GR-Serie profitieren Anlagenplaner von einer flexiblen Konfiguration. Ganz nach Kundenwunsch lassen sich Klemmen- und Schaltelemente, ohne zusätzliche Montageplatte, beliebig auf einem 10-mm-Montageraster anordnen. Mithilfe von Abstandhaltern können einzelne Komponenten effizient im Gehäuse auf verschiedenen Höhen eingebaut werden – dies spart Platz und erlaubt Anwendern, eine größere Anzahl an Funktionen in eine Box zu integrieren.

Die neuen explosionsgeschützten Gehäuse überzeugen nicht nur bei der Planung, sondern bieten zusätzlich ein breites Einsatzspektrum: Da die neue GR-Serie bis zu -60 °C standhält, ist sie in Applikationen auch unter schwierigen äußeren Bedingungen einsetzbar. Deshalb kann dieser jüngste Neuzugang im Portfolio für Elektrische Komponenten und Systeme für den Explosionsschutz sogar als kostengünstigerer Ersatz für Edelstahlgehäuse dienen, die bisher bei solch niedrigen Temperaturen notwendig waren.

Vereinfachtes Handling erleichtert Wartung und Montage

Das Öffnen des Gehäusedeckels ist leichter denn je zuvor.
Das Öffnen des Gehäusedeckels ist leichter denn je zuvor.

Montage- und Wartungsaufgaben gestalten sich denkbar einfach: dank entkoppelter Arbeitsschritte kann die Montage sogar bei größeren, schwereren Gehäusen durch nur eine Person erfolgen. Hierfür können Monteure zunächst zwei Schrauben in die Wand bohren und das Gehäuse direkt einhängen. Im nächsten Schritt werden alle übrigen Schrauben angebracht und festgezogen. Mit dieser Vorgehensweise ist die Installation ein Leichtes, was nicht nur Zeit, sondern auch Kosten spart.

Besonders robuste Scharniere als Zubehör sowie Ansatzpunkte für einen Schraubendreher, die das Öffnen des Gehäusedeckels erleichtern, vereinfachen die Anlageninstandhaltung maßgeblich. Einzigartig am Markt ist der integrierte Schutz der Dichtungskante: Beim Stapeln geöffneter Gehäuse oder bei Instandhaltungsmaßnahmen wird eine Beschädigung der Dichtungskante verhindert und gleichzeitig der wirksame IP-Schutz sichergestellt.


Highlights der Klemmen- und Steuerkästen in GR-Serie

  • Zukunftssichere neue Gehäuseserie entwickelt von den Experten im elektrischen Explosionsschutz
  • Flexible, kundenindividuelle Konfiguration verringert Planungsaufwand
  • Durchdachtes Designkonzept schafft vielseitige Einsatzmöglichkeiten
  • Intelligente Gehäuseserie vereinfacht Montage und Wartung

e-news

Abonnieren Sie unseren Newsletter und erhalten Sie regelmäßig Neuigkeiten und Wissenswertes aus der Welt der Automatisierung.

Abonnieren
amplify – The Pepperl+Fuchs Magazine

Entdecken Sie unser Online-Magazin! Spannende Erfolgsgeschichten, Anwendungsberichte, Interviews und regionale News erwarten Sie.

GR-Serie in GFK-Gehäusen

Mit der von Grund auf neu konstruierten GR-Serie aus glasfaserverstärktem Kunststoff in den Zündschutzarten erhöhte Sicherheit (Ex e) und Eigensicherheit (Ex i) hat Pepperl+Fuchs Pionierarbeit geleistet ...