Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Abgestimmtes Kabelschutzsystem für raue Umgebungsbedingungen

2018-11-05

Optimaler Schutz vom Sensor bis zum Klemmkasten

Abgestimmtes Kabelschutzsystem für raue Umgebungsbedingungen
Das neue Kabelschutzsystem bietet den optimalen Schutz für Ihre Installation.

Viele Anwendungen stellen nicht nur Sicherheitsanforderungen an die verwendeten Sensoren, sondern auch an deren Verkabelung. Das neue Kabelschutzsystem von Pepperl+Fuchs bietet Ihnen hierfür ein perfekt aufeinander abgestimmtes Portfolio bestehend aus Sensoraufnahme, Kabelschlauch und Kabelverschraubung. Die einzelnen Komponenten sind dank ihrer widerstandsfähigen Materialien besonders robust und für alle gängigen zylindrischen Sensorbauformen ausgelegt. Mit dieser Variantenvielfalt erhalten Sie unabhängig vom Sensor Ihrer Wahl den passenden Kabelschutz selbst für raue Umgebungsbedingungen.


Die sichere Komplettlösung aus einer Hand

Neben mechanischen Schlag-, Druck- und Zugbelastungen ist die Verkabelung oft auch chemischen Einwirkungen ausgesetzt. Während konventionelle Sensorkabel häufig nicht für diese Anforderungen ausgelegt sind, ist das neue Kabelschutzsystem von Pepperl+Fuchs eigens dafür entwickelt worden. Auch in Umgebungen mit hohen Temperaturen oder in Anwendungen mit beweglichen Teilen schützt es zuverlässig vor einem Funktionsausfall. Neben dem Kabelschutz erhalten Sie bei uns zudem mit dem passenden Sensor und dem geeigneten Klemmkasten eine Komplettlösung aus einer Hand.


Die Sensoraufnahme lässt sich bequem auf den zylindrischen Sensor aufschrauben und stellt eine solide Verbindung zwischen diesem und dem Schutzschlauch dar. Mit den Größen M8, M12, M14, M18 und M30 führt Pepperl+Fuchs für jeden zylindrischen Standardsensor den passenden Adapter im Portfolio.

Der Schutzschlauch als Herzstück des Kabelschutzsystems versiegelt das Kabel vom Sensor bis hin zum Klemmkasten. Je nach Anforderung ist der Schlauch in einer korrosionsbeständigen Ausführung aus Metall sowie in einer beschichteten Ausführung mit Schutzart IP67 erhältlich. Diese ist ideal zum Schutz vor Ölen und Fetten geeignet. 

Die abschließende Kabelverschraubung verbindet den Schutzschlauch mit dem Klemmkasten und ist in den Gewindegrößen M12, M16 und M30 verfügbar. Die innenliegende Dichtung verhindert, dass Flüssigkeit oder Staub in den Innenraum des Klemmkastens eintreten. 

Flexibel in der Anwendung

Das neue Kabelschutzsystem findet vor allem im Maschinenbau sowie in der chemischen und petrochemischen Industrie Anwendung. Häufig ist es dabei ein Teil einer durchdachten Gesamtlösung, wie sie beispielsweise zuletzt in Kooperation mit Ventillieferanten entstanden ist. Hierbei wurde ein System entwickelt, das in der Lage ist, vier einzelne Positionen eines Steuerventils zu erkennen.


Zum Einsatz kommen dabei zwei oder vier induktive zylindrische Sensoren, das neue Kabelschutzsystem sowie der Klemmkasten, der die gesamte Verdrahtung beinhaltet. Diese komplett aufeinander abgestimmte Lösung lässt sich individuell an die gängigen Ventiltypen anpassen und erlaubt eine zuverlässige Ventilsteuerung selbst in besonders rauen Umgebungsbedingungen.

Vorteile des neuen Kabelschutzsystems

  • Optimal abgestimmtes Portfolio für alle gängigen Sensorbauformen – bestehend aus Sensoraufnahme, Schutzschlauch und Verschraubung
  • Komplettlösung aus einer Hand: passender Sensor und Klemmkasten zum Kabelschutz verfügbar
  • Robuste Lösung durch widerstandsfähige Materialien, zum Schutz vor mechanischen und chemischen Einwirkungen
  • Zuverlässige Prozessabläufe – Schutzart IP67 und spezielle Dichtung zum Schutz der Elektronik im Klemmkasten
  • Höchst flexibel – auch in Umgebungen mit hohen Temperaturen und in Anwendungen mit beweglichen Teilen

e-news

Abonnieren Sie unseren Newsletter und erhalten Sie regelmäßig Neuigkeiten und Wissenswertes aus der Welt der Automatisierung.

Abonnieren
amplify – The Pepperl+Fuchs Magazine

Entdecken Sie unser Online-Magazin! Spannende Erfolgsgeschichten, Anwendungsberichte, Interviews und regionale News erwarten Sie.