Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Automation Award 2018: Die Positioniersysteme safePXV und safePGV belegen den 1. Platz

2018-12-14

Danke für Ihre Stimmen!

Positioniersysteme safePXV und safePGV gewinnen den Automation Award 2018
Entdecken Sie die sicheren Positioniersysteme safePXV und safePGV.

Mit 43,0 % der Stimmen wurden die Positioniersysteme safePXV/safePGV auf den 1. Platz des diesjährigen Automation Awards im Bereich „Standard-Komponenten & Sensorik“ gewählt. Eine Jury bestehend aus Kongress-Komitee SPS IPC Drives, VDMA, ZVEI und Redaktion elektro Automation nominierte vorab fünf Produkte, aus denen die Besucher der SPS IPC Drives in Nürnberg ihren Favoriten wählen konnten.


safePXV und safePGV – eine echte Innovation

Die Positioniersysteme safePXV und safePGV ermöglichen erstmals Safety-Anwendungen nach SIL 3/PL e mit nur einem einzigen Sensor. Dank mehrfacher Redundanz, erweitertem Lesefenster und großem Tiefenschärfebereich sind die sicheren Positioniersysteme extrem störsicher und flexibel im Einsatz. Neben der innovativen Technologie zeichnen sie sich durch ihre Benutzerfreundlichkeit aus. So geht die Montage schnell und bequem von der Hand. Zudem lässt sich die 2-D-Kamera mittels PROFINET-GSDML-Datei direkt über die Sicherheitssteuerung parametrieren. Die sicheren Positioniersysteme gewährleisten jederzeit eine zuverlässige Positionierung selbst wenn mehrere Codes verschmutzt oder beschädigt sind. Zudem meistern sie enge Kurvenfahrten, starke Steigungs- und Gefällestrecken sowie Unterbrechungen von bis zu 75 mm mühelos – und dies auf einer einmaligen Wegstrecke von bis zu 100.000 Metern!

 


Highlights der Positioniersysteme safePXV und safePGV


  • Sichere Absolut-Positionierung nach SIL 3/PL e mit nur einem einzigen Sensor
  • Mehrfach redundante Technologie vereint sichere Firmware, 2-D-Lesekopf und zweifarbiges DataMatrix-Codeband
  • Direkte sichere Datenübertragung mittels PROFINET PROFIsafe-Protokoll an SSPS ohne zusätzlichen Funktionsbaustein
  • Einhaltung der Maschinenrichtlinie zum Schutz von Mensch und Maschine gestaltet sich so einfach wie nie

Sicherheit revolutioniert

Erhalten Sie spannende Einblicke in die Entwicklung der innovativen Positioniersysteme safePXV und safePGV …

e-news

Abonnieren Sie unseren Newsletter und erhalten Sie regelmäßig Neuigkeiten und Wissenswertes aus der Welt der Automatisierung.

Abonnieren
Positioniersystemen „safePXV“ und „safePGV“

Mit den neuen und weltweit einzigartigen Positioniersystemen „safePXV“ und „safePGV“ erreichen Sie erstmals SIL 3/PL e mit nur einem einzigen Sensor …

amplify – The Pepperl+Fuchs Magazine

Entdecken Sie unser Online-Magazin! Spannende Erfolgsgeschichten, Anwendungsberichte, Interviews und regionale News erwarten Sie.