Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Leistungsstarke Peripheriegeräte ergänzen Portfolio für mobile Kommunikation

2019-08-23

Neue Peripheriegeräte von ecom
Die Pepperl+Fuchs Marke ecom launcht drei neue Peripheriegeräte.

Ergänzend zum Portfolio an eigensicheren Mobilgeräten launcht die Pepperl+Fuchs Marke ecom drei neue Peripheriegeräte, welche die Kommunikation in rauen Industrieumgebungen und explosionsgefährdeten Bereichen erleichtern und ausbauen. Mit dem tragbaren Kamerasystem CUBE 800, welches das freihändige Arbeiten bis in Zone 1/21 und Div. 1 ermöglicht, den robusten Lautsprecher-Mikrofonen RSM 01 und RSM-Ex und der eigensicheren Smart-Ex-Watch 01 wird das Lösungskonzept rund um den vernetzten Mobile Worker um zwei Weltneuheiten erweitert.
 


Erste eigensichere Smart-Ex® Watch 01 für Zone 2/22 und Div. 2

Die weltweit erste eigensichere Smart-Ex® Watch
Die weltweit erste eigensichere Smart-Ex® Watch

Zertifiziert für den Einsatz in Zone 2/22 und Div. 2, lässt sich die Smart-Ex Watch 01 der Pepperl+Fuchs Marke ecom mit mobilen Geräten, wie dem Smartphone Smart-Ex 02 oder dem Featurephone Ex-Handy 10 verbinden. Die leistungsstarke Smartwatch verfügt über eine Akkulaufzeit von fünf Tagen und ein robustes Design, das Vibrationen und Stößen problemlos standhält. Mithilfe der drehbaren Lünette können Mobile Worker selbst mit Handschuhen intuitiv und schnell durch Apps und Befehle scrollen. Dank einer erweiterten Sprachsteuerung und Handgelenkgesten eröffnet die Smart-Ex Watch 01 eine neue Form der freihändigen Kommunikation sowie Navigation und steigert somit den Schutz von Mitarbeitern sowie die Betriebseffizienz durch die Verbesserung der Prozesskoordination.
 


Portables Kamerasystem CUBE 800 ermöglicht freihändiges Arbeiten

Das Kamerasystem CUBE 800 verfügt über eine optische und eine thermische Kamera.
Das Kamerasystem CUBE 800 verfügt über eine optische und eine thermische Kamera.

Das duale Kamerasystem CUBE 800 ist für den Einsatz in rauen Industrieumgebungen und explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 1/21 und Div. 1 geeignet und hält Temperaturen von -20 bis +55 °C stand. Anwender können zwei verschiedene Modi nutzen oder miteinander kombinieren: eine optische Kamera dient der Aufnahme von HD-Videos und hochaufgelösten Bildern, der thermische Kameramodus hingegen liefert Informationen zur Indikation von Wärmenestern. Aufnahmen lassen sich in Echtzeit und verschlüsselt über die Augmented-Reality-Plattform Onsight Connect teilen oder sogar per Fernzugriff steuern. Die magnetische Halterung mit automatischer Verriegelung bietet eine einfache und sichere Möglichkeit, den CUBE 800 an Schutzhelmen und Stirnbändern zu befestigen. Für Aufnahmen in schwer zugänglichen Bereichen lässt sich das eigensichere Kamerasystem auf einem Einbeinstativ anbringen. Dies erlaubt ein freihändiges und vor allem sicheres Arbeiten im Feld.
 


Lautsprecher-Mikrofone RSM 01 und RSM-Ex 01

RSM 01 und RSM-Ex 01 vereinfachen die Kommunikation
RSM 01 und RSM-Ex 01 vereinfachen die Kommunikation

Die Lautsprecher-Mikrofone RSM 01 für raue Industrieumgebungen und RSM-Ex 01 für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 1/21 und Div. 1 verfügen über ein nach Schutzart IP65/67 zertifiziertes, robustes Design. Beide Geräte liefern ein klares Audiosignal, verfügen über eine integrierte Rauschunterdrückungsfunktion sowie multifunktionale Buttons, die sich individuell konfigurieren und selbst mit Handschuhen bedienen lassen. Ein 2200 mAh Lithium-Ionen-Akku sorgt für besonders lange Betriebslaufzeiten von bis zu 78 Stunden.
 



Die neuen Peripheriegeräte erweitern das Lösungskonzept rund um den vernetzten Mobile Worker.

Highlights der neuen Peripheriegeräte

  • Weltweit erste eigensichere Smart-Ex® Watch 01 mit besonders langer Akkulaufzeit zur freihändigen Kommunikation und Navigation in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 2/22 und Div. 2.

  • Weltweit erstes duales Kamerasystem CUBE 800 mit integrierter Wärmebildkamera zur Aufnahme von HD-Videos, Bildern und Indikation von Wärmenestern in rauen Umgebungen und explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 1/21 und Div. 1.

  • Lautsprecher-Mikrofone RSM 01 und RSM-Ex 01 mit integrierter Rauschunterdrückungsfunktion und multifunktionalen programmierbaren Tasten vereinfachen die Kommunikation in rauen Industrieumgebungen und explosionsgefährdeten Bereichen bis hin zu Zone 1/21 und Div. 1.


e-news

Abonnieren Sie unseren Newsletter und erhalten Sie regelmäßig Neuigkeiten und Wissenswertes aus der Welt der Automatisierung.

Abonnieren
amplify – The Pepperl+Fuchs Magazine

Entdecken Sie unser Online-Magazin! Spannende Erfolgsgeschichten, Anwendungsberichte, Interviews und regionale News erwarten Sie.