Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Nachhaltiger Support für Hard- und Software für Pepperl+Fuchs Thin Clients

2019-09-02

Thin Client

Der Konzern Microsoft® wird 2020 den Support und damit auch die Sicherheitsupdates für das Betriebssystem Windows® 7 einstellen. Um Sicherheitslücken gar nicht erst entstehen zu lassen, sehen sich Unternehmen, die noch Windows 7 nutzen, daher aktuell damit konfrontiert, ihre IT-Infrastruktur anzupassen oder zu erneuern. Die Umstellung auf neuere Windows-Systeme umfasst häufig auch den Austausch von Hard- und Firmware. In diesem Zuge ist es für Nutzer der VisuNet RM Shell 4 erforderlich, die Pepperl+Fuchs Firmware auf die neueste Version upzugraden. Die innovative VisuNet RM Shell 5 basiert auf dem Betriebssystem Windows 10 IoT Enterprise LTSB und entspricht damit bereits künftigen Anforderungen.


Effizientes Management mit höchsten Sicherheitsstandards

Die neueste Firmware-Generation RM Shell 5 kommuniziert über Standard-Ethernet-Technologie mit dem Prozessleitsystem oder dem MES und ist sowohl mit PC-basierten als auch virtuellen Prozessleitsystemen kompatibel. Mit Windows 10 als Basis steht die VisuNet RM Shell 5 für einen dauerhaften, langfristigen Support und größte Sicherheit für Ihre Hard- und Software. Windows garantiert mit dem Long Term Servicing Branch (LTSB) die langfristige Verfügbarkeit von Sicherheitsupdates für das Betriebssystem. Die RM Shell 5 verfügt außerdem über verschiedene integrierte Sicherheitsmechanismen, die die Risiken eines Fremdeinwirkens reduzieren: Eine Firewall und eine USB-Sperre schützen davor, dass unerwünschte Daten, Schadsoftware oder Viren in das System gelangen. Nutzer können die Firmware zudem individuell anpassen und verschiedene, kennwortgeschützte Benutzerrollen vergeben. So können zum Beispiel auf Wunsch nur Administratoren Installationen vornehmen, während andere Nutzer lediglich Informationen abrufen können.

Ein Highlight der VisuNet RM Shell 5 ist das VisuNet Control Center. Die Zusatzsoftware ermöglicht das effiziente, zentrale Management aller VisuNet Thin Clients – vom Box Thin Client bis zum Remote Monitor. Konfiguration, Wartung, Monitoring, Support und Update der Firmware auf den Thin Clients erfolgt bequem über Fernzugriff von einem zentralen Platz aus – Gefahrenbereiche und Reinräume müssen dafür nicht mehr betreten werden. So sparen Nutzer langfristig Zeit und Kosten. 



Die VisuNet RM Shell 5 und das Control Center erlauben das bequeme Management aller Thin Clients.

Einfaches Upgrade

Pepperl+Fuchs stellt die Upgrades von VisuNet RM Shell 4 auf RM Shell 5 bequem als Downloadlink bereit. User erhalten beim Kauf des RM Shell 5 Upgrade Kits einen User-Account, wo sie alles Notwendige für das Upgrade finden:

  • eine Kurzanleitung für die Installation,
  • Windows 10 IoT Lizenzaufkleber einer Certificate of Authenticity (COA) Karte,
  • Images für unterschiedliche Hardware (Aktualisierung auf neues Factory Reset erforderlich).

Das VisuNet Control Center unterstützt Nutzer beim Upgrade auf die VisuNet RM Shell 5. Beim Upgrade werden alle Systemeinstellungen und Profile gelöscht. Mit dem Control Center können Nutzer jedoch die bestehende Systemkonfiguration speichern und nach der Installation der neuen Firmware einfach wieder auf das Gerät übertragen. 


Bleiben Sie auf dem Laufenden!


Highlights auf einen Blick

  • Einfaches Upgrade von VisuNet RM Shell 4 auf VisuNet RM Shell 5 über Download-Link
  • Neue Firmware-Generation basierend auf Windows 10 IoT Enterprise LTSB
  • Langfristige Verfügbarkeit von Sicherheitsupdates
  • Effizientes Management aller Thin Clients – vom BTC in der Leitwarte bis zum Remote Monitor
  • Update-Service: Erhalten Sie Informationen zu neuen Updates direkt in Ihr Postfach!

Update-Service

Profitieren Sie als Nutzer der Thin-Client-Software von Pepperl+Fuchs von unserem neuen Service.

Abonnieren

Lassen Sie sich informieren, sobald ein neues Update verfügbar ist!

VisuNet RM Shell 5

Entdecken Sie die neueste Firmware-Generation und ihre innovativen Features.

e-news

Abonnieren Sie unseren Newsletter und erhalten Sie regelmäßig Neuigkeiten und Wissenswertes aus der Welt der Automatisierung.

Abonnieren