Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Die neue Überdruckkapselungslösung für Großgehäuse: Bebco EPS® Serie 6100

2019-11-08

Bebco EPE® 6100 Series Überdruckkapselungssystem
Die automatische Serie 6100 kann Gehäuse spülen, die mehr als 12,2 m³ (450 ft³) Volumen aufweisen

Pepperl+Fuchs stellt auf der diesjährigen SPS in Nürnberg, vom 26. bis 28. November in Halle 7A, Stand 330, die neueste Erweiterung seines marktführenden Portfolios an Überdruckkapselungs-/Spülsystemen vor. Die Bebco EPS® Serie 6100 wurde speziell für den Einsatz mit großen Motoren, Antrieben, Verdichtern und Gehäusen in explosionsgefährdeten Bereichen der ATEX-/IECEx-Zone 1 entwickelt. Als bis dato größtes Überdruckkapselungssystem von Pepperl+Fuchs kann die automatische Serie 6100 Gehäuse spülen, die mehr als 12,2 m³ (450 ft3) Volumen aufweisen. Damit ist das neue System besonders für Anwendungen in der Chemie, Petrochemie und Öl- und Gasindustrie geeignet.


Flexibilität für anspruchsvolle Anwendungen

Das System der Serie 6100 besteht aus einem Auswertegerät, einem Druckwächter, einem Niederdrucksensor und optionalen Temperatursensoren. Das konfigurierbare Auswertegerät verfügt über eine Temperatur- und Druckkompensation, einen zusätzlichen Ausgang für Steuerung oder Alarm, zwei frei wählbare eigensichere Eingänge für verschiedene Funktionen und bis zu drei Temperatursensoreingänge, die verschiedene Punkte in einem Motorgehäuse überwachen können. Die eigensichere Benutzerschnittstelle kann auch in einem separaten Gehäuse in der Nähe des Bedienpersonals montiert werden, um einen schnellen Zugriff und eine einfache Systemüberwachung zu ermöglichen.

Um allen Anwendungsanforderungen in großen Gehäusen gerecht zu werden, sind Druckwächter mit fünf verschiedenen Durchflussraten (bis zu 14.000 l/min) erhältlich. Der eigensichere Niederdrucksensor bietet eine präzise Gehäusedruckanzeige für den sicheren Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen. Der Drucksensor, der einen Innendruck von 0 bis 25 mbar misst, kann entfernt am Niederdruckbereich des Motors angebracht werden, um korrekte und sichere Motordruckmessungen durchzuführen.


Bebco EPS®—The Leaders in Purging Technology®

Seit mehr als 20 Jahren sind die Bebco EPS® Überdruckkapselungssysteme von Pepperl+Fuchs bekannt für durchdachtes Design und verlässlichen Schutz. Als Marktführer im Bereich der Überdruckkapselung bieten wir sichere und gleichzeitig wirtschaftliche Methoden, mit denen Sie Ihr elektrisches Equipment auch in explosionsgefährdeten Bereichen betreiben können. Mit Niederlassungen in mehr als 140 Ländern auf der ganzen Welt sind unsere Experten immer vor Ort in Ihrer Nähe.


Highlights des Überdruckkapselungssytems der Serie 6100

  • Zertifiziert für ATEX- und IECEx-Zone 1
  • Automatisches System mit menügesteuerter Programmierung
  • Maximaler Durchfluss von 14.000 l/min
  • Eigensichere Benutzerschnittstelle zur Systemprogrammierung und -überwachung
  • Auswertegerät überwacht den Systembetrieb und steuert Stromversorgung des Gehäuses
  • Hilfskontaktausgänge für Alarm oder Steuerung
  • Mehrere Temperatureingänge zur Überwachung und Steuerung
  • Automatischer Druckausgleich bei übermäßiger Leckage aus dem Motor

Hinweis: Das Datenblatt für die Serie 6100 wird zeitnah auf dieser Seite verfügbar sein!


e-news

Abonnieren Sie unseren Newsletter und erhalten Sie regelmäßig Neuigkeiten und Wissenswertes aus der Welt der Automatisierung.

Abonnieren
amplify – The Pepperl+Fuchs Magazine

Entdecken Sie unser Online-Magazin! Spannende Erfolgsgeschichten, Anwendungsberichte, Interviews und regionale News erwarten Sie.