Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Smart-Ex® 02 erhält Android-Enterprise-Recommended-Verifizierung von Google

2020-02-20

Neuer Standard erleichtert Auswahl von mobilen Geräten und Diensten für den anspruchsvollen Industrieeinsatz

Android Enterprise Recommended logo
Neuer Standard für speziell verifizierte Android-Geräte und -Dienste.

Mit der zunehmenden Vernetzung von Anlagen geht auch ein steigender Bedarf an mobilen Lösungen einher. Dabei spielt die Auswahl von geeigneten mobilen Endgeräten für den jeweiligen Anwendungsbereich eine entscheidende Rolle: Ist das Mobilgerät speziell für den Gefahrenbereich entwickelt worden? Erfüllt es die Sicherheitsanforderungen zum Schutz der Mitarbeiter und der Anlage selbst? Und werden regelmäßige Sicherheitspatches und Upgrades bereitgestellt? Entscheidend für den Unternehmenserfolg ist aber auch, dass sich die Geräte schnell und einfach in bestehende Prozesse integrieren lassen und einen Mehrwert an Funktionalität und Effizienz bieten. Genau hier setzt der Android-Enterprise-Recommended Standard von Google an, der Anwendern die Suche nach speziell verifizierten Android-Geräten und -Diensten erleichtert.


Auf höchste Anforderungen geprüft und immer auf dem neuesten Stand

Mit dem Android-Enterprise-Recommended-Standard will Google die Suche nach geeigneten mobilen Lösungen vereinfachen und stellt dafür eine Liste der nach dem hohen Standard verifizierten Geräte und Dienste bereit. Diese Lösungen entsprechen den höchsten Anforderungen für den Industrieeinsatz und wurden von Google erarbeitet und geprüft.

Android Enterprise Recommended garantiert eine konsistente, einfache Bereitstellung und Verwaltung der mobilen Lösungen durch Hardware- und Betriebssystem-Support sowie garantierte Android-Upgrades und regelmäßige Sicherheitspatches. Neben einer Zeit- und Kostenersparnis bei der Bereitstellung und Wartung der Geräte, profitieren Anwender von der engen Zusammenarbeit zwischen Google und den Herstellern sowie einem umfangreichen Hersteller-Service: Dazu gehört beispielsweise eine Qualitätskontrolle in Deutschland sowie ein globaler Support durch Pepperl+Fuchs.



Das Smart-Ex® 02 erfüllt die Ansprüche des Android-Enterprise-Recommended-Standards von Google.

Optimale Leistung selbst unter schwierigen Bedingungen

Smart-Ex® 02 – das weltweit erste Smartphone für Zone 1/21 und Div. 1
Smart-Ex® 02 – das weltweit erste Smartphone für Zone 1/21 und Div. 1

Als erstes für die Zone 1/21 und Div. 1 zertifiziertes Gerät erfüllt das eigensichere Smartphone Smart-Ex® 02 die Ansprüche des Android-Enterprise-Recommended-Standards von Google. Ausgelegt für einen Temperaturbereich von -20 bis +60°C, ist das Smart-Ex® 02 auch unter extremen Umgebungsbedingungen einsetzbar. Das widerstandsfähige Smartphone-Display aus stoß- und kratzfestem Gorilla®-Glas lässt sich auch bei direkter Lichteinstrahlung gut ablesen. Ein leistungsstarker, leicht austauschbarer 4400-mAh-Akku ermöglicht die Abdeckung von 24-Stunden-Schichten. Der magnetische USB-Anschluss schützt vor Abnutzung und Schäden an den PINs und unsicheren USB-Verbindungen.


Highlights des Android-Enterprise-Recommended-Standards

  • Von Google selbst erarbeitete und geprüfte Lösungen, die den höchsten Ansprüchen für den rauen Industrieeinsatz entsprechen

  • Enge Zusammenarbeit zwischen Herstellern und Google

  • Erleichterte Verwaltung mobiler Android-Endgeräte und -Dienste

  • Betriebssystem-Support, garantierte Android-Upgrades und regelmäßige Sicherheitspatches

 


e-news

Abonnieren Sie unseren Newsletter und erhalten Sie regelmäßig Neuigkeiten und Wissenswertes aus der Welt der Automatisierung.

Abonnieren
amplify – The Pepperl+Fuchs Magazine

Entdecken Sie unser Online-Magazin! Spannende Erfolgsgeschichten, Anwendungsberichte, Interviews und regionale News erwarten Sie.