Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Inkremental-Drehgeber zur Drehzahlerfassung in Offshore-Windkraftanlagen

Die Anwendung

Die höheren und stetigeren Windgeschwindigkeiten auf offener See ermöglichen es Offshore-Windenergieanlagen, circa doppelt so viel Strom zu produzieren wie vergleichbare Anlagen an Land. Hierbei fallen verschiedenste Mess- und Positionieraufgaben an, die mittels elektrotechnischer Komponenten gelöst werden. Zu den Standardapplikationen gehört hierbei die Überwachung der Drehgeschwindigkeit der Windradgeneratoren.


Das Ziel

Die Überwachung der Drehgeschwindigkeit ist für den effizienten und sicheren Betrieb eines Windrads essenziell. Aufgrund der besonders rauen Bedingungen auf See müssen jedoch entsprechend robuste Komponenten eingesetzt werden, die besonders korrosionsbeständig sind und auch in extremen Temperaturbereichen verlässliche Messwerte liefern.


Die Lösung

Eigens angepasste Inkremental-Drehgeber stellen eine ideale Lösung für dieses Szenario dar. Durch eine spezielle Beschichtung des Edelstahlgehäuses sind die Inkremental-Drehgeber korrosionsbeständig und bestehen einen Salzsprühnebeltest von 620 Stunden Dauer. Der Temperaturbereich wurde auf -40 bis +70 °C erweitert.

Die Vorteile

Das spezielle Gehäuse erhöht die Prozess- und Investitionssicherheit und erspart kostspielige Wartungs- und Austauscheinsätze auf hoher See. Zudem verfügen die Drehgeber über eine eigens für diese Applikation entwickelte Isolierhülse, die sie gegen Querströme schützt und die Signalqualität gewährleistet. Eine anwendungsspezifische Anpassung des Ausgangstreibers eröffnet ein noch größeres Einsatzspektrum in Offshore-Windkraftanlagen.


Auf einen Blick

  • Korrosionsbeständig durch besondere Gehäusebeschichtung
  • Erweiterter Temperaturbereich von -40…70 °C
  • Schutz gegen Querströme durch Einsatz spezieller Isolierhülsen
  • Angepasster Ausgangstreiber eröffnet großes Einsatzspektrum

amplify – The Pepperl+Fuchs Magazine

Entdecken Sie unser Online-Magazin! Spannende Erfolgsgeschichten, Anwendungsberichte, Interviews und regionale News erwarten Sie.

e-news

Abonnieren Sie unseren Newsletter und erhalten Sie regelmäßig Neuigkeiten und Wissenswertes aus der Welt der Automatisierung.

Abonnieren