Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

RocketLinx® Managed Ethernet-Switches mit umfangreichen Funktionen erweitern Portfolio für industrielle Kommunikation

2020-11-17

RocketLinx® Managed Ethernet-Switch
RocketLinx® Managed Ethernet-Switches

Ethernet-Switches ermöglichen eine effiziente und zuverlässige Kommunikation von Netzwerkdaten sowie den Aufbau komplexer Unternehmensnetzwerke. Als Komplettanbieter für IIoT-Lösungen präsentiert Pepperl+Fuchs nun die RocketLinx® Managed Ethernet-Switches, die das Portfolio zur Kommunikation vom Feld bis in die Cloud ergänzen. Ausgestattet mit einem hochwertigen, robusten Metallgehäuse bieten die Geräte eine Reihe wichtiger Leistungs-, Verwaltungs- und Sicherheitsfunktionen – darunter VLANs, Servicequalität, redundante Ringtopologien und Ereignisbenachrichtigungen. Neben standardmäßigen Kupferanschlüssen sind die Managed Ethernet-Switches zusätzlich mit SFP-Glasfaseranschlüssen ausgestattet. Aufgrund der Gigabit-Geschwindigkeit auf allen Anschlüssen (Ports) sind die RocketLinx Managed Ethernet-Switches ideal geeignet für die effiziente Datenübertragung über große Distanzen oder für Anwendungen, die eine elektromagnetische Störfestigkeit erfordern. Zusammen mit dem Portfolio an Unmanaged Ethernet-Switches für die Anbindung auf Geräteebene bieten die RocketLinx Managed Switches ein flexibles System, welches sich individuell und kostengünstig erweitern lässt und den unterschiedlichsten Anwendungsbedürfnissen gerecht wird.


SFP-Transceiver für maximale Flexibilität

SFP-Transceiver
SFP-Transceiver

Üblicherweise sind in konventionellen Ethernet-Switches Kupferanschlüsse verbaut, die Daten bis 100 m ohne Performance-Verluste übertragen. Aufgrund ihrer Anfälligkeit gegenüber elektromagnetischen Einflüssen sind sie für bestimmte Anwendungsbereiche nicht geeignet. Deshalb hat Pepperl+Fuchs verschiedene RocketLinx® Ethernet-Switches entwickelt, die über zusätzliche Glasfaseranschlüsse zur Verwendung sogenannter SFP-Transceiver (Small Form-factor Pluggable) verfügen. Die Verbindungsstecker sind unempfindlich gegenüber elektromagnetischer Strahlung und ermöglichen eine performante Datenübertragung bei Fast Ethernet oder Gigabit-Geschwindigkeit über große Distanzen bis 120 km. So können beispielsweise SFP-Adapter für eine effiziente Kommunikation in störfeldbehafteten Fabrikanlagen und zur einfachen Netzwerkerweiterung mit Managed Ethernet-Switches in weitläufigen Gebieten wie Wind- und Solarparks eingesetzt werden. Die „Hot-Plugging-Fähigkeit“ ermöglicht es Anwendern, SFP-Adapter zu ergänzen oder diese zu tauschen. Die Adapter sind nicht fest im Gerät verbaut, sondern lassen sich auch nachträglich bei Bedarf und entsprechend den Anforderungen an Übertragungsdistanzen integrieren. Dadurch wird sichergestellt, dass Ethernet-Switches neu konfiguriert werden können, wenn sich die Anforderungen im Laufe der Zeit ändern – so lassen sich kostenintensive Infrastruktur-Upgrades umgehen und Ausfallzeiten deutlich reduzieren.


Konfiguration und Geräteverwaltung via Webserver, PortVision® DX oder CLI

Konfiguration und Management der Ethernet-Switches können wahlweise via Command Line Interface (CLI), über den integrierten Webserver und/oder mithilfe der kostenlosen Software PortVision® DX erfolgen. Mit PortVision® DX bietet Pepperl+Fuchs ein windowsbasiertes, benutzerfreundliches Tool zur Konfiguration, Überwachung und Steuerung mehrerer Geräte. So lässt sich etwa mit nur einem Klick auf den Scan-Button eine Liste aller zu parametrierenden Geräte erstellen. Ausgehend von dieser Liste lassen sich Einstellungen zum Netzwerk, der Sicherheit, Redundanz sowie zu weiteren Parametern vornehmen. Es ist außerdem möglich, die Einstellungen von einem Switch in einer Konfigurationsdatei zu speichern und diese Datei im Anschluss auf andere Geräte zu übertragen, wodurch sich die Einrichtungs- und Bereitstellungszeit insgesamt erheblich verkürzt. Zusätzlich zur vereinfachten Konfiguration bietet PortVision® DX ein umfangreiches Diagnosetool, das neben einem nahezu echtzeitfähigen Condition Monitoring der angeschlossenen Ethernet-Switches auch einfache Firmware-Aktualisierungen über eine intuitiv zu bedienende Benutzeroberfläche ermöglicht.


Highlights der Managed Ethernet-Switches

  • Erweiterte Verwaltungs- und Cybersecurity-Funktionen für optimierte Leistung und Netzwerkschutz
  • Unmanaged und Managed Ethernet-Switches mit SFP-Gigabit-Glasfaseranschlüssen zur performanten Datenübertragung
  • Modulares, flexibles System, das sich mit beliebigen SFP-Adaptern erweitern lässt
  • Hot-Plugging-Fähigkeit ermöglicht Tausch von SFP-Adaptern während des laufenden Betriebs
  • Benutzerfreundliche Konfiguration via Webschnittstelle oder kostenloser, windowsbasierter Software PortVision® DX

e-news

Abonnieren Sie unseren Newsletter und erhalten Sie regelmäßig Neuigkeiten und Wissenswertes aus der Welt der Automatisierung.

Abonnieren
amplify – The Pepperl+Fuchs Magazine

Entdecken Sie unser Online-Magazin! Spannende Erfolgsgeschichten, Anwendungsberichte, Interviews und regionale News erwarten Sie.