Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

HMI-Konfigurator für VisuNet FLX

Nutzen Sie unseren HMI-Konfigurator, um eine passgenaue HMI-Lösung aus unserer Plattform VisuNet FLX zu wählen, einen Typenschlüssel zu generieren und damit schnell ein unverbindliches Angebot zu erhalten. Sollten Sie zusätzliche Anforderungen haben, die durch den HMI-Konfigurator nicht abgedeckt werden, klicken Sie bitte auf "Angebot anfordern" und füllen Sie die Sektion "Kommentar" im Formular aus. Unsere Experten unterstützen Sie gerne auf dem Weg zu Ihrer individuellen HMI-Lösung.

This configurator requires Java-Script. Please activate Java-Script to use this configurator.

Um den Konfigurator zu verwenden, aktivieren Sie bitte Java-Script in Ihrem Browser.

HMI-Konfigurator: Erfahren Sie mehr über Ihre Optionen

Sie sind sich nicht ganz sicher, welche Auswahloptionen des HMI-Konfigurators am besten zu Ihren Applikationsanforderungen passen? Werfen Sie einen Blick auf die untenstehende Tabelle, um mehr Details zu den verfügabren Technologien und Systemausrichtungen zu erhalten.


Thin-Client-Technologie

PC-Technologie

Direkt-Monitor-Technologie

Remote-Monitor mit dediziertem Thin-Client zur Virtualisierung Industrie-PC mit offenem, voll konfigurierbarem und zugänglichem Betriebssystem  Direkter Anschluss des Monitors an einen Host-PC
  • Netzwerkbasierter Monitor
  • Verwendet Standard-Ethernet-Technologie
  • Nahezu keine Reichweitenbeschränkung
  • Verbindung zum Host über Ethernet
  • Kann über Remote-Desktop-Protokolle wie RDP, VNC usw. verbunden werden
  • Pepperl+Fuchs RM Shell als Firmware / Betriebssystem
  • Zusätzliche Firmware VisuNet CC ermöglicht dem Anwender die effiziente Verwaltung aller HMI-Systeme
  • Industrietaugliches PC-System
  • Verwendet Standard-Ethernet-Technologie
  • Wird mit vorinstalliertem Windows-Betriebssystem geliefert
  • Enthält eine entsprechende Windows-Lizenz
  • Kunden können jede beliebige Software von Drittanbietern installieren, z. B. PLC-Softwarepakete
  • Direkter Anschluss von VisuNet-Direktmonitoren an Host-PCs mit kurzen Kommunikationswegen
  • Vollständig konfigurierbar für spezifische Anwendungsanforderungen
  • Übertragung eines Videosignals / optional: Touchscreen über eine separate Schnittstelle
Remote Monitor—System with Enclosure PC—System with Enclosure Direct Monitor—System with Enclosure

Remote Monitor—Panel Mount PC—Panel Mount Direct Monitor—Panel Mount

Box PC3200—Thin Client Version Box PC3200—PC Version  

 

EXTA4 Keyboard Configurator

Nutzen Sie den Konfigurator, um die richtige EXTA4-Tastatur für Ihr HMI-System auszuwählen.