In dynamischen Anwendungen wie bei der Distanzmessung und Positionierung in Regalbediengeräten oder Verfahrwagen ist eine hohe Messrate entscheidend. Der neue Distanzsensor R1000 mit Pulse Ranging Technology (PRT) eignet sich zur hochpräzisen Entfernungsmessung. Hierfür wurde die Dimension des Lichtflecks so gewählt, dass der Sensor mechanische Einflüsse wie Schwingungen und Stöße problemlos ausgleichen kann. Dank seines kompakten Gehäuses ist eine einfache Integration in Anwendungen mit beengten Einbauverhältnissen möglich. Das rote Senderlicht zur einfachen Ausrichtung des optoelektronischen Sensors sowie ein integriertes Display sorgen für eine anwenderfreundliche Inbetriebnahme und Diagnose.
Der R1000 verfügt über eine Genauigkeit von < 1 mm über den gesamten Messbereich, die eine optimale Positionierung garantiert. Möglich macht das die zu Grunde liegende Pulse Ranging Technology (PRT). Sie gilt als die derzeit präziseste Methode zur Distanzmessung im industriellen Umfeld und überzeugt durch herausragende Messeigenschaften bei anspruchsvollen Anwendungen: PRT ermöglicht selbst über große Distanzen eine berührungslose Positionsbestimmung, so dass keine zusätzlichen Maßnahmen zur Feinpositionierung notwendig sind. Somit eignen sich die Geräte der R1000-Serie bestens für anspruchsvolle Anwendungen, die eine millimetergenaue Positionierung erfordern. Zudem ist der Sensor unempfindlich gegenüber Fremdlicht, Verschmutzung oder Staub, was Anwendern ein breites Einsatzspektrum eröffnet.
Der Distanzsensor R1000 ist mit einer optionalen Justage-Vorrichtung ausgestattet, die eine exakte Feinausrichtung ermöglicht. So sind auch bei großen Reichweiten hochpräzise Messwerte garantiert.
Mit Reichweiten bis 150 m und Geräte-Abmessungen von 55 x 116 x 81 mm lässt sich der Sensor mit einzigartiger Performance selbst in besonders kleine Maschinen oder in Hubanwendungen integrieren. Da der R1000 standardmäßig über Metallgewindebohrungen verfügt, kann die Montage bei kurzen Messabständen komplett ohne Zubehörteile erfolgen. Für Anwendungen mit großen Reichweiten ist eine optionale Justage-Vorrichtung erhältlich.
Basis des kompakten Gehäuses bildet ein robuster Metallrahmen, sodass sich die Serie auch für den Einsatz in raueren Umgebungen eignet. Dank Laserklasse 1 ist ein augensicherer Einsatz des Sensors ohne zusätzliche Schutzmaßnahmen jederzeit gewährleistet.
We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.
Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.