Serviceline Industrielle Sensoren
E-Mail an Kundenservice
Serviceline Explosionsschutz
E-Mail an Kundenservice

Identifikation auf höchstem Niveau mit der neuen Universal-Codeleser-Serie VOS-Ident

2021-08-25

Vision-Sensor der Serie VOS-Ident
Der Vision-Sensor der Serie VOS-Ident liest alle gängigen 1-D- und 2-D-Codes

Identifizierungsaufgaben für Codeleser in der Fabrikautomation sind enorm vielfältig. Ob Stillstand oder High-Speed, gedruckte oder direkt markierte Codes, großer Abstand oder minimale Codegröße – der VOS-Ident bietet die perfekte Lösung für unterschiedlichste Anwendungsanforderungen. Als Erweiterung der Universal-Vision-Sensor-Serie VOS sind die Geräte der Serie VOS-Ident auf die zuverlässige Lesung aller gängigen 1-D- und 2-D-Codes, inklusive gelaserter/genadelter Codes (DPM), spezialisiert.

Dank leistungsstarker Funktionen sowie ihrer enormen Anpassungsfähigkeit meistern die VOS-Ident-Sensoren auch hochkomplexe und individuelle Applikationen. Dabei eignen sie sich sowohl für kleine als auch für große Entfernungen von 70 mm bis zu 2 m. Die VOS-Ident-Geräte überzeugen nicht nur durch große Abstände, sie lesen auch zuverlässig extrem kleine Codes von einer Modulgröße bis zu 0.1 Millimetern.


Multifunktional und flexibel im Einsatz

Die intuitive Benutzeroberfläche der VOS-Ident-Sensoren sorgt für optimale Arbeitsabläufe und ein einfaches Handling der Geräte. Je nach Anwendungsanforderung sind auch mehrere Sensoren kombinierbar. Per Multi-Window können außerdem zusätzliche Lesefenster erstellt werden, wobei in jedem Fenster mithilfe der Multi-Code-Funktion bis zu 64 Codes erkannt werden. Diese Funktion ist beispielsweise im Bereich der Elektronikfertigung sehr nützlich. Die dort eingesetzten Leiterplatten sind mit Codes unterschiedlicher Art in verschiedenen Positionen versehen, die dank Multi-Code-Lesung zuverlässig erfasst werden. Die VOS-Ident-Reihe bietet zudem die Möglichkeit der Code-Qualitätsausgabe angelehnt an ISO 15415, ISO 16022 und ISO/IEC TR 29158 (AIM DPM).

Darüber hinaus erlauben alle Geräte den komfortablen Remote-Zugriff und die Speicherung von bis zu 32 Jobs. Die Bildspeicherung ist sowohl auf dem Sensor als auch auf dem FTP-Server möglich. Die Sensoren lassen sich über gängige Schnittstellen wie Ethernet TCP/IP, PROFINET IO, EtherNet/IP™, RS-232 und I/Os einfach in speicherprogrammierbare Steuerungen und PCs integrieren. Zudem kann der Ausgabestring mithilfe der Bediensoftware Vision Configurator individuell angepasst und in das System eingebunden werden. Die Ein- und Ausgänge der Geräte sind dabei ebenfalls flexibel definierbar.

VOS-Ident-Portfolio im Überblick

Ebenso vielfältig wie ihre Features, sind auch die Ausführungen und Einsatzbereiche der VOS-Ident-Sensoren. Der VOS2000-I bietet eine Auflösung von 1.2 Megapixeln und verfügt über eine integrierte weiße Beleuchtung sowie mehrere Objektivvarianten zur Erfassung von großen und kleinen Sichtfeldern. Der VOS5000-I hingegen verfügt über eine Auflösung von 5.2 Megapixeln und ermöglicht damit die Codelesung bei besonders großen Abständen. Für maximale Flexibilität sind die beiden Codeleser jeweils auch als C-Mount-Variante verfügbar. Pepperl+Fuchs bietet hierzu ein umfangreiches Portfolio an externer Beleuchtung und Objektiven. Die Beleuchtung wird dazu einfach am Codeleser befestigt und über ihn gesteuert – eine zusätzliche Stromversorgung ist nicht erforderlich. So meistern die Sensoren der Serie VOS-Ident jede individuelle Identifizierungsaufgabe – von Track-und-Trace-Anwendungen in der Automobilindustrie bis hin zu anspruchsvollen Anwendungen in der Lager- und Fördertechnik wie der Mehrseitenlesung auf Kartons und Tablaren bei Stillstand oder Höchstgeschwindigkeit.


Highlights der Vision-Sensor-Serie VOS-Ident

  • Zuverlässiges Lesen von 1-D- und 2-D-Codes bei großen Abständen von 70 mm bis zu 2 m
  • Multifunktionalität: Parametrierung von bis zu 32 Jobs, Matchcode, Multi-Code, Ausgabestringformatierung und Multi-Window sowie Multi-Sensor-Modus
  • Flexibel anpassbare Hard- und Software
  • Schnittstellen: Ethernet TCP/IP, PROFINET IO, EtherNet/IP™, RS-232 und I/Os
  • Code-Qualitätsausgabe angelehnt an ISO 15415, ISO 16022, ISO/IEC TR 29158 (AIM DPM)
  • Umfangreiches Zubehör-Portfolio an externer Beleuchtung und Objektiven

e-news

Abonnieren Sie unseren Newsletter und erhalten Sie regelmäßig Neuigkeiten und Wissenswertes aus der Welt der Automatisierung.

Abonnieren
amplify – The Pepperl+Fuchs Magazine

Entdecken Sie unser Online-Magazin! Spannende Erfolgsgeschichten, Anwendungsberichte, Interviews und regionale News erwarten Sie.

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.