Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Inkremental-Drehgeber der ENI90-Serie – einzigartige Präzision dank BlueBeam-Technologie

2022-05-16

ENI90 rotary encoder
Drehgeber ENI90 mit integrierter BlueBeam-Technologie

Asynchronmotoren oder Generatoren erfordern eine hochpräzise Drehzahlregelung. Für solche Einsatzzwecke hat Pepperl+Fuchs das Portfolio an Hohlwellen-Drehgebern um die Serie ENI90 erweitert. Die kompakten, besonders robusten Inkremental-Drehgeber bringen dank integrierter BlueBeam-Technologie höchste Präzision in jede Standard- oder Heavy-Duty-Anwendung und halten selbst Drehzahlbereichen bis 6.000 U/min stand. Bei der Drehzahlregelung erfolgt die Abtastung mit blauem LED-Licht. Im Vergleich zu Infrarotlicht werden damit die derzeit höchste Signalqualität, der beste Wirkungsgrad und eine besonders hohe Auflösung erzielt.

Die ENI90-Produktfamilie ist in drei verschiedenen Ausführungen mit umfangreichem Zubehör erhältlich und wird so den Anforderungen unterschiedlichster Einsatzbereiche gerecht.


Drei Varianten für maximale Applikationsvielfalt

Das Portfolio an ENI90-Drehgebern umfasst drei verschiedene Varianten mit individuellen Konfigurationsmöglichkeiten:

Mit der Baureihe ENI90IL erhalten Anwender eine wirtschaftliche Drehgeber-Lösung, die für Standardanwendungen ideal geeignet ist.

Die Drehgeber der Serie ENI90PL werden beispielsweise an Elektromotoren und Generatoren eingesetzt sowie überall dort, wo eine exakte Drehzahlbestimmung erforderlich ist. Dabei stellen sie ihre Präzision selbst in anspruchsvollen Umgebungsbedingungen unter Beweis: Die Drehgeber verfügen über eine isolierte Antriebswelle für eine besonders hohe Durchschlagfestigkeit bis zu 2 kV und eine hohe Schock- und Vibrationsresistenz gepaart mit einer EMV-Schutzbeschaltung, die für maximale Anlagenverfügbarkeit sorgt.

Als besonders robuster Heavy-Duty-Drehgeber liefert der ENI90HD auch unter widrigsten Umwelt- und Einsatzbedingungen maximale Performance. Das Zusammenspiel aus robustem Design, einer hohen mechanischen Belastbarkeit sowie einer Durchschlagfestigkeit bis zu 2,5 kV sorgt für einen langlebigen, zuverlässigen Einsatz in Stahlwerken oder in der Hub- und Fördertechnik. Der Drehgeber ENI90HO, die Offshore-Variante des Heavy-Duty-Drehgebers, ist speziell für den Einsatz in Offshore-Anwendungen konzipiert, z. B. auf Ölbohrinseln, in Hafenanlagen oder in Offshore-Windparks.



Der robuste Heavy-Duty-Drehgeber ENI90HD sorgt für reibungslose Abläufe in Stahlwerken.

Hohe Montageflexibilität und umfangreiches Zubehör

Dank standardmäßiger Gewindebohrungen in 60°-Schritten bieten alle drei Varianten der ENI90-Familie eine hohe Montageflexibilität. Umfangreiches Zubehör, das unter anderem Gelenkarme, Feder- und Stützbleche zur Verbindung von Drehgeber und Applikation, Dichtungseinsätze für Kabeldurchführungen sowie Erdungssets umfasst, erweitert das Einsatzspektrum der ENI90-Serie und erleichtert die Integration in unterschiedliche Anwendungen.


Highlights der Drehgeber-Familie ENI90

  • Einzigartige Präzision dank BlueBeam-Technologie – egal, ob in Standard- oder Heavy-Duty-Anwendungen
  • Drehgeber-Serie mit robustem, kompaktem Gehäusedesign und Schutzart IP67 für den Einsatz in anspruchsvoller Industrieumgebung
  • Besonders langlebig durch hohe Schock- und Vibrationsfestigkeit selbst in Drehzahlbereichen bis 6.000 U/min
  • Hohe Montageflexibilität dank Gewindebohrungen in 60°-Schritten und umfangreichem Zubehör

e-news

Abonnieren Sie unseren Newsletter und erhalten Sie regelmäßig Neuigkeiten und Wissenswertes aus der Welt der Automatisierung.

Abonnieren
amplify – The Pepperl+Fuchs Magazine

Entdecken Sie unser Online-Magazin! Spannende Erfolgsgeschichten, Anwendungsberichte, Interviews und regionale News erwarten Sie.