Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Pepperl+Fuchs präsentiert neues Portfolio an Schwingungssensoren für optimale Anlagenverfügbarkeit

2021-11-12

Neues Portfolio an Schwingungssensoren
Die neuen Schwingungssensor-Serien von Pepperl+Fuchs – zugelassen für explosionsgefährdete Bereiche

Von Fräsmaschinen über Pumpen und Lüfter bis hin zu Windkraftanlagen – überall dort, wo Schwingungen auftreten, spielen Condition Monitoring und Predictive Maintenance zur Sicherstellung des Personen- und Anlagenschutzes eine entscheidende Rolle. Um in Niedrig- oder Hochfrequenzbereichen zuverlässige Messungen der Schwinggeschwindigkeit und -beschleunigung durchführen zu können, bietet Pepperl+Fuchs drei neue Schwingungssensor-Baureihen an. Die global einsetzbaren Geräte sind mit Zulassungen für den explosionsgefährdeten Bereich bis in Zone 1/21 und Div. 1 sowie mit Zertifizierung nach funktionaler Sicherheit SIL 2/PL d erhältlich – so werden sie selbst den höchsten Safety-Anforderungen gerecht.


Drei Bauformen für verschiedenste Anforderungen

Anders als vergleichbare Produkte verfügen die Pepperl+Fuchs Schwingungssensoren über einen besonders großen Messbereich und sind in der Lage, Schwingungen bis 128 mm/Sekunde zu messen. Ausgestattet mit einem robusten, kompakten Gehäuse und einer vergossenen Elektronik überzeugen die Sensoren durch einen wartungsfreien Betrieb sowie eine besonders lange Gebrauchsdauer. Sie sind in drei Bauformen mit unterschiedlichem Funktionsumfang erhältlich:

Bei der Baureihe VIM3 handelt es sich um die kleinsten Schwingungssensoren des Portfolios, die sich vor allem für weniger komplexe Anwendungen eignen. Die VIM3-Sensoren sind für den Einsatz in Safety-Anwendungen bis zu SIL 1/PL c zertifiziert. 

Die Baureihe VIM6 ist ausgelegt für den Einsatz in Hochtemperaturbereichen, wo sie neben Schwingungs- auch Temperaturmessungen durchführen kann. Zur Ausgabe der Messwerte steht ein integrierter Analogausgang zur Verfügung. Die VIM6-Serie verfügt über ein besonders robustes Gehäuse aus Duplexstahl und ist für die Nutzung in explosionsgefährdeten Bereichen bis Zone 1/21 zugelassen.

Dank der vergossenen Elektronik sind die Sensoren der Baureihe VIM8 ausgelegt für den Einsatz in rauen und explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 2/22 sowie in Offshore-Anwendungen. Die Sensoren mit Zertifizierung nach SIL 2/PL d und einem Temperaturbereich von -35…+125°C besitzen eine Reihe durchdachter Funktionalitäten: Mithilfe der integrierten Crest-Funktion lässt sich beispielsweise der Zustand eines Lagers überwachen, sodass Maschinenstillstände oder Komplettausfälle verhindert werden können, bevor es zu einem Schaden kommt. Optional können Anwender über Drehschalter zwei Grenzwerte definieren, die zur vorausschauenden Instandhaltung über zwei Relais ausgegeben werden. Dadurch entfällt die aufwändige Softwareentwicklung zur Auswertung der Signalwerte in der Steuerung.



In Turbinen und anderen Maschinen überwachen die Schwingungssensoren von Pepperl+Fuchs zuverlässig Geschwindigkeit und Beschleunigung.

Hilfreiches Zubehör rundet das Portfolio ab

Ergänzend zu dem Portfolio an Schwingungssensoren gibt es hilfreiches Zubehör, das u. a. einen Befestigungsflansch, einen Metallschutzschlauch sowie eine Gummischutztülle umfasst. Der Metallschutzschlauch, der für die Serien VIM6 und VIM8 erhältlich ist, schützt die Kabel vor mechanischer Beanspruchung, während die Gummischutztülle zusätzlichen Schutz gegen Feuchtigkeit und Schmutz bietet.


Highlights der neuen Schwingungssensoren

  • Drei neue Schwingungssensoren mit Zulassungen bis in Zone 1/21 (Div. 2) für eine optimale Anlagenverfügbarkeit und Prozesssicherheit
  • Besonders robustes Gehäusedesign und Eignung für Safety-Anwendungen nach SIL 1/ PL c und SIL 2/PL d
  • Größter Schwingungssensor VIM8 mit vergossener Elektronik hält besonders hohen mechanischen und chemischen Belastungen stand und ist mit zwei einstellbaren Relais zur Überwachung von Grenzwerten ausgestattet
  • Hilfreiches Zubehör: Gummischutztülle schützt vor starker Witterung, Metallschutzschlauch vor mechanischer Beanspruchung

e-news

Abonnieren Sie unseren Newsletter und erhalten Sie regelmäßig Neuigkeiten und Wissenswertes aus der Welt der Automatisierung.

Abonnieren
amplify – The Pepperl+Fuchs Magazine

Entdecken Sie unser Online-Magazin! Spannende Erfolgsgeschichten, Anwendungsberichte, Interviews und regionale News erwarten Sie.