Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Höchste Flexibilität auf kleinstem Raum – die neuen CB10 I/O-Hubs mit IO-Link

2023-03-27

Die neuen I/O-Hubs der Serie CB10 mit IO-Link
Die neuen I/O-Hubs der Serie CB10 mit IO-Link

Bedientasterboxen werden in zahlreichen industriellen Anwendungen eingesetzt. Diese an einen IO-Link-Master anzuschließen bringt neben dem zusätzlichen Verkabelungsaufwand auch höhere Kosten mit sich. Es wäre deutlich wirtschaftlicher, mehrere Taster an einen Port anzuschließen. Daher war es bislang nur schwer möglich, IO-Link als Schnittstelle in Bedientasterboxen zu nutzen. Mit ihrer besonders kompakten Gehäusebauform bieten die neuen I/O-Hubs der Serie CB10 die optimale Lösung zur direkten Integration in kleinste Einbauräume. Die CB10-Module können direkt mit einem IO-Link-Master verbunden werden und machen Bedientasterboxen so IO-Link-fähig.


Vielseitig einsetzbare, robuste Module

Die platzsparenden I/O-Hubs ermöglichen die Anbindung von bis zu acht Standardgeräten in IO-Link-Netzwerke. Frei konfigurierbare digitale Ein-/Ausgänge sorgen hier für größtmögliche Applikationsvielfalt – vom Einsatz in Signalleuchten über die Anbindung von mechanischen Kontakten wie in Bedientasterboxen bis hin zum Anschluss von 3-Draht-Sensoren. Dank des kompakten Gehäusedesigns von 39,5 x 36 x 10,1 mm lassen sich die Module selbst in kleinste Panels und kundenspezifische Elektronik integrieren.

Die innovative Hotmelt-Technologie ermöglicht dabei nicht nur die Realisierung der besonders platzsparenden Gehäusebauform, sondern auch die Fertigung robuster und stoßfester Gehäuse für höchste Qualität und Langlebigkeit der CB10 I/O-Hubs.


Einfache und schnelle Installation und Inbetriebnahme

Die I/O-Hubs zeichnen sich neben ihrer Flexibilität auch durch eine hohe Anwenderfreundlichkeit bei der Montage und Inbetriebnahme aus. Die modulare Lösung ermöglicht die einfache Integration in IO-Link-Netzwerke und erlaubt OEMs die Vormontage von Drucktastenfeldern im Werk. So werden die Module direkt mit der Anwendung verbunden.

Die unterschiedlichen Aderfarben und gekrimpten Leitungsenden sorgen dabei für eine fehlersichere und schnelle Installation der Module. In das Gehäuse integrierte LED-Ausgänge zeigen zudem eventuell auftretende Fehler an.


Highlights der CB10 I/O-Hubs mit IO-Link

  • Kompakte I/O-Hubs ermöglichen Anbindung von bis zu acht Standardgeräten in IO-Link-Netzwerke
  • Frei konfigurierbare digitale Ein-/Ausgänge für höchste Flexibilität
  • Universell einsetzbar: eine Variante für mechanische Taster, 3-Draht-Sensoren und Signalleuchten
  • Unterschiedliche Aderfarben und gekrimpte Leitungsenden zur fehlersicheren und schnellen Installation
  • Platzsparendes, robustes und stoßfestes Gehäuse dank innovativer Fertigung in Hotmelt-Technologie

e-news

Abonnieren Sie unseren Newsletter und erhalten Sie regelmäßig Neuigkeiten und Wissenswertes aus der Welt der Automatisierung.

Abonnieren
amplify – The Pepperl+Fuchs Magazine

Entdecken Sie unser Online-Magazin! Spannende Erfolgsgeschichten, Anwendungsberichte, Interviews und regionale News erwarten Sie.