Serviceline Industrielle Sensoren
E-Mail an Kundenservice
Serviceline Explosionsschutz
E-Mail an Kundenservice

Sichere Reststapelüberwachung an Verpackungsmaschinen

Individuelle Sicherheitskonzepte zur Erfüllung höherer Sicherheitsanforderungen

Die Anwendung

Mit der zunehmenden Automatisierung industrieller Anlagen steigen die Anforderungen an die Maschinensicherheit, beispielsweise auch in der Verpackungsindustrie. So muss bei Verpackungsmaschinen aufgrund einer Normänderung (EN 1010-1:2004 wird zu EN ISO 12643-4) künftig das Eingreifen des Bedieners in potenziell gefährliche Anlagenbereiche mit PL d statt PL b verhindert werden, um einen größtmöglichen Personenschutz zu gewährleisten.


Das Ziel

Die Herausforderung besteht darin, Produkte und Technologien zu finden, welche das Arbeiten an den Maschinen nicht zusätzlich erschweren und dadurch die Produktivität verringern. Zudem sollen Umbaumaßnahmen für bewährte Maschinenkonzepte so gering wie möglich gehalten werden.

Nicht immer findet sich unter den am Markt erhältlichen Safety-Produkten eine passende und auch kosteneffiziente Lösung. Individuelle Sicherheitskonzepte mit nicht sicheren Produkten können hier als Lösung zur Erreichung des jeweils geforderten Sicherheitslevels dienen.

Für eine sichere Verpackungsmaschine muss ein Eingreifen in die Maschine durch leerlaufende Kartonmagazine (zu niedrige Reststapel) sicher verhindert werden. Eine bestimmte Menge an Kartonzuschnitten muss stets im Magazin der Kartoniermaschine vorhanden sein.


Die Lösung

Der optoelektronische Sensor R100
Der optoelektronische Sensor R100

Pepperl+Fuchs bietet hierfür eine ideale Lösung, welche nicht nur kosteneffizient, sondern auch leicht integrierbar ist. Das Sicherheitskonzept beruht auf zwei optoelektronischen Sensoren der Reihe R100, die über ihre redundante Auslegung das geforderte Sicherheitslevel garantieren. Seitlich am Magazin angebracht, detektieren die IO-Link-Sensoren über einen Kreuzvergleich das Vorhandensein einer definierten Mindestmenge an Kartonzuschnitten. Wird diese Mindestmenge und damit der zuvor definierte Grenzwert der Sensoren unterschritten, wird die Maschine abgeschaltet.


Die Vorteile

Mithilfe der Safety-Experten von Pepperl+Fuchs wird ein individuelles Sicherheitskonzept entwickelt, um so eine kosteneffiziente Lösung zur Erreichung des höheren Performance Levels zu finden. Anschaffungskosten für zusätzliche Komponenten werden so gering wie möglich gehalten, da bereits vorhandene Sensorik sowie die eingesetzte sichere Steuerung weiter genutzt werden können.

Das Sicherheitskonzept wird technologieunabhängig erstellt. So kann beispielsweise auch anstelle der optoelektronischen Sensoren eine auf Ultraschalltechnologie basierende Lösung erarbeitet werden, sollten die Umgebungsbedingungen der Applikation dies erfordern.

Zudem kann je nach Applikationsanforderung auf verschiedenste Bauformen und Montagemöglichkeiten aus dem gesamten Portfolio an Standardsensorik von Pepperl+Fuchs zugegriffen werden. So entstehen Sicherheitskonzepte, die individuell auf die jeweilige Applikation zugeschnitten sind.


Auf einen Blick

  • Normänderungen erfordern höhere Sicherheitsmaßnahmen bei der Materialzuführung in Verpackungsmaschinen
  • Leicht integrierbare und kosteneffiziente Lösung
  • Individuelle Sicherheitskonzepte zur Erreichung des geforderten Performance Levels auch mit nicht sicheren Produkten
  • Technologieunabhängige Konzepte, je nach Anforderung der Applikationsumgebung
  • Großes Portfolio an Standardsensorik für eine optimale Anpassung an die Applikation

e-news

Abonnieren Sie unseren Newsletter und erhalten Sie regelmäßig Neuigkeiten und Wissenswertes aus der Welt der Automatisierung.

Abonnieren
amplify – The Pepperl+Fuchs Magazine

Entdecken Sie unser Online-Magazin! Spannende Erfolgsgeschichten, Anwendungsberichte, Interviews und regionale News erwarten Sie.

Functional Safety Hub from Pepperl+Fuchs

Mehrere hundert Produkte mit einer SIL/PL-Bewertung, kostenlose Tools und Broschüren: Der „Functional Safety Hub“ ist Ihr Startpunkt bei der Umsetzung von Safety-Funktionen.

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.

Deny all cookies

We value your privacy!

Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.

Functional
These cookies are necessary so that you can navigate through the pages and use essential functions (e.g. login).
Analytics
We use these cookies and scripts to measure the visits and clicks on our website in order to constantly improve it.
Marketing
These cookies and similar technologies are used to provide you with personalized and therefore relevant advertising content.