Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Absolut-Positioniersystem WCS jetzt mit integrierter EtherCAT®-Schnittstelle

2022-04-05

WCS with Integrated EtherCAT® Interface
Pepperl+Fuchs hat das bewährte Wegcodiersystem optimiert.

Das bewährte Wegcodiersystem WCS von Pepperl+Fuchs steht ab sofort mit einer integrierten EtherCAT®-Schnittstelle zur Verfügung. Mit der neuen Feldbusschnittstelle überträgt der WCS-Lesekopf den erfassten Positionswert in Echtzeit an die Steuerung. Sowohl die Geschwindigkeit der Datenübertragung als auch die Darstellung der Positionsdaten wurden mit der EtherCAT-Schnittstelle optimiert und machen das WCS unter den optischen Positioniersystemen zum absoluten Maßstab in Sachen Schnelligkeit und Präzision.

Die neue Schnittstelle ist eine weitere Optimierung des bereits 1989 eingeführten absoluten Positioniersystems. Seither wurde es stetig weiterentwickelt. Das System kombiniert eine Codeschiene aus Metall oder Kunststoff mit optoelektronischen Sensoren zur Abtastung und garantiert stets eine exakte und hochdynamische Positionierung. Selbst bei Kurvenbahnen, Steigungen, Gefällen, Unterbrechungen oder Weichen erfasst das WCS die Position von Verfahrwägen und Förderfahrzeugen zuverlässig und präzise. Dank der Kompatibilität mit allen gängigen Steuerungen ist das WCS flexibel und einfach zu integrieren. 


Höchste Präzision auch in Extremsituationen

Das Wegcodiersystem WCS ist äußerst robust und daher ideal für die Anwendung unter anspruchsvollen Bedingungen und im Außenbereich geeignet. Wetterextremen trotzt das absolute Positioniersystem ebenso wie Schmutz und aggressiven Umgebungen, sodass das WCS sogar in Containerhäfen oder Galvanikanlagen zum Einsatz kommt. Durch seinen U-förmigen Aufbau ist der WCS-Lesekopf fremdlichtunabhängig und kann dank der leistungsstarken Infrarot-LED selbst verschmutzte Codeschienen lesen. Die berührungslose optoelektronische Abtastung schützt das WCS zudem vor Verschleiß.


Modularer Aufbau für größte Flexibilität

Dank der Modularität des Wegcodiersystems WCS lässt es ich flexibel in unterschiedlichsten Applikationen einsetzen. Ganz nach ihren Anforderungen wählen Nutzende den passenden Lesekopf, die geeignete Codeschiene aus Kunststoff oder Edelstahl und das entsprechende Montagesystem. Verschiedene Produktvarianten ermöglichen die exakte Anpassung an die vorhandenen Bedingungen. So ist der Lesekopf mit integrierter EtherCAT-Schnittstelle zum Beispiel mit einem erweiterten Temperaturbereich erhältlich, der den Einsatz in extrem kalten Umgebungen mit bis zu –40 °C ermöglicht. Bei der Anbindung des absoluten Positioniersystems an die Steuerung sind Anwender ebenfalls flexibel. Die WCS-Leseköpfe stehen nicht nur mit EtherCAT-Schnittstelle, sondern mit einer Reihe weiterer integrierter Schnittstellen zur Verfügung, darunter z. B. RS-485, SSI und CANopen.

Über Jahre bewährt

Durch die Vielzahl an Möglichkeiten findet das WCS in unterschiedlichsten Branchen und Applikationen rund um die Welt seinen Einsatz – und das bereits seit über 30 Jahren. Das Spektrum reicht von Standardanwendungen wie dem Aufzugsbau bis hin zu Spezialanwendungen in anspruchsvollen Umgebungen, etwa im Containerhafen oder in der Galvanikanlage. Mit der Erfahrung aus zahlreichen Applikationen an verschiedensten Einsatzorten wird das Wegcodiersystem WCS von Pepperl+Fuchs stetig weiterentwickelt.


e-news

Abonnieren Sie unseren Newsletter und erhalten Sie regelmäßig Neuigkeiten und Wissenswertes aus der Welt der Automatisierung.

Abonnieren
amplify – The Pepperl+Fuchs Magazine

Entdecken Sie unser Online-Magazin! Spannende Erfolgsgeschichten, Anwendungsberichte, Interviews und regionale News erwarten Sie.