Serviceline Industrielle Sensoren
E-Mail an Kundenservice
Serviceline Explosionsschutz
E-Mail an Kundenservice

Kontinuierliche Transportprozesse in Abfüllanlagen mit dem PMI360D-F130

Positioniersystem zur exakten Winkelmessung

Die Anwendung

Abfüllanlagen der Getränkeindustrie arbeiten mit großem Durchsatz und sind daher hochgradig automatisiert. Die befüllten Flaschen gelangen durch Flaschengassen zur Verpackungsstation, wo sie in Kästen verpackt werden. Anschließend werden die Getränkekästen zum weiteren Transport durch einen Setzpacker von Band A auf Band B platziert. Das Umsetzen der Kästen erfordert hierbei eine Positionsbestimmung von 0° auf 360°, wobei Band A Position 0° (4 mA) und Band B die Zielposition 360° (20 mA) bedeutet.


Das Ziel

Ziel ist es, einen wartungsfreien Betrieb innerhalb der Abfüllanlage sicherzustellen. Hierzu müssen die eingesetzten Sensoren die Positionsmessung stets zuverlässig gewährleisten – auch Ungenauigkeiten des Kettenantriebs dürfen die Transportprozesse der Getränkekisten nicht beeinträchtigen.


Die Lösung

Positioniersystem PMI360D-F130
Positioniersystem PMI360D-F130

Das Analogmesssystem PMI360D-F130-IE8-V15 bietet optimale Voraussetzungen zur zuverlässigen Positionsbestimmung von 0° auf 360°: Hierfür wird das System direkt auf der Welle des Kettenantriebs montiert. Durch die Programmierung des benötigten Weges von 4 mA ... 20 mA werden die Positionen bis 360° absolut störungsfrei erfasst. Dabei kann die Startposition (4 mA bzw. 0°) genau auf die vorliegende Anwendung eingestellt werden – eine aufwendige Montage entfällt.


Technische Features

  • Messbereich: 0 – 360°
  • Skalierbarer Analogausgang
  • Ausgangstyp: 2 Schaltausgänge PNP, Schließer, verpolgeschützt, kurzschlussfest
  • Schutzart: IP67
  • Schaltpunkte einstellbar
  • Unempfindlich bei Schwingungen oder Schock über die Welle

Die Vorteile

Das Analogmesssystem PMI360D-F130-IE8-V15 arbeitet sehr zuverlässig und garantiert somit störungsfreie Produktionsprozesse. Das Gerät kann wahlweise mit eigenem Stahl- oder speziellem Standardbetätiger betrieben werden. Der Analogausgang stellt zudem den gesamten Winkelbereich dar. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, zwei Schaltausgänge einzulernen. Neben der Prozessteuerung und Überwachung können so auch weitere Funktionen unmittelbar umgesetzt werden.


Auf einen Blick

  • Positioniersystem PMI360D-F130 sichert zuverlässige Transportprozesse in der Getränkeindustrie
  • Berührungsloses, verschleißfreies Winkelmesssystem mit einem Messbereich von 0° bis 360°
  • Effiziente Winkelstellungsrückmeldung: Messen und Schalten in einem Gerät
  • Robuste, voll gekapselte Sensoren bis IP67 für schwierigste Einsatzbedingungen

e-news

Abonnieren Sie unseren Newsletter und erhalten Sie regelmäßig Neuigkeiten und Wissenswertes aus der Welt der Automatisierung.

Abonnieren
amplify – The Pepperl+Fuchs Magazine

Entdecken Sie unser Online-Magazin! Spannende Erfolgsgeschichten, Anwendungsberichte, Interviews und regionale News erwarten Sie.

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.

Deny all cookies

We value your privacy!

Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.

Functional
These cookies are necessary so that you can navigate through the pages and use essential functions (e.g. login).
Analytics
We use these cookies and scripts to measure the visits and clicks on our website in order to constantly improve it.
Marketing
These cookies and similar technologies are used to provide you with personalized and therefore relevant advertising content.