Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Einfach Türen öffnen – mit dem Radarbewegungsmelder ECHO

2022-09-27

Mit den neuen Bewegungsmeldern von Pepperl+Fuchs lassen sich automatische Türen und Tore zuverlässig und kosteneffizient öffnen. Basierend auf der leistungsfähigen 24-GHz-Technologie mit Mikroprozessorsteuerung detektieren die ECHO-Radarsensoren Personen und Objekte auch unter schwierigen Bedingungen. Für unterschiedliche Anwendungen und Einsatzgebiete sind zwei verschiedene Ausführungen verfügbar: die Standardvariante ECHO-D und die Basisvariante ECHO-M.


ECHO-D und ECHO-M: Für jede Tür die ideale Lösung

Der Öffnungsimpulsgeber ECHO-D mit Dual-Antenne bietet alle Standardfunktionen für den effizienten Betrieb automatischer Türen. Der Radarsensor ist für die Detektion beweglicher Objekte an Automatiktüren weltweit zugelassen. Ob Querverkehrsausblendung, Richtungserkennung oder Slow-Motion-Betriebsart: Der ECHO-D lässt sich flexibel für die unterschiedlichsten Detektionsaufgaben konfigurieren. Das Highlight ist dabei die Fernbedienbarkeit – für eine besonders komfortable Bedienung im laufenden Betrieb. Dank einer hohen Störfestigkeit ist der Sensor unempfindlich gegenüber Umgebungsbedingungen wie Regen oder Vibrationen. So ist auch ohne zusätzliche Schutzvorkehrungen ein reibungsloser Betrieb in Außenbereichen sichergestellt.



Der Radarbewegungsmelder ECHO-D erkennt bewegliche Objekte an Drehflügeltüren weltweit.

Der kostengünstige Öffnungsimpulsgeber ECHO-M, der mit Mono-Antenne ausgestattet ist, eignet sich für Basisanwendungen in Regionen, in denen einfache Bewegungsmelder an Karussell- und Schiebetüren zugelassen sind. Vom Design bis zur Fertigung garantiert Pepperl+Fuchs wie gewohnt die Einhaltung höchster Qualitätsstandards, sodass die Geräte stets zuverlässig die Anwesenheit von Personen und Objekten detektieren.


Robuste Konstruktion, dezentes Design, einfache Inbetriebnahme

Dank einer robusten elektronischen und mechanischen Konstruktion überzeugen die ECHO-Öffnungsimpulsgeber mit hoher Langlebigkeit und Manipulationssicherheit. Die Solid-State-Relais bieten gegenüber mechanischen Relais eine erhöhte Schalthäufigkeit und maximieren somit die Gebrauchsdauer. Zudem lassen sich die Geräte nur durch geschultes Personal öffnen, sodass sie vor Manipulation durch Passanten geschützt sind.

Die Radarbewegungsmelder sind schnell und einfach in Betrieb zu nehmen: Große, gut sichtbare Drucktasten ermöglichen die einhändige Anpassung der Sensorempfindlichkeit. Das Erfassungsfeld kann durch ein einfaches horizontales oder vertikales Drehen der Antenne verändert werden. Eine sichtbare Winkelmarkierung und ein akustisches Signal sorgen dabei für zusätzlichen Komfort in der Handhabung.



Große Drucktasten, eine drehbare Antenne und eine sichtbare Winkelmarkierung – diese Merkmale machen die Inbetriebnahme der ECHO-Radarbewegungsmelder besonders leicht.

Mit ihrem kubischen Gehäuse im Miniaturformat lassen sich die ECHO-Sensoren nahtlos in jedes Türdesign einbinden. Dank unterschiedlicher Deckelfarben fügen sich die Sensoren dezent in ihre Umgebung ein. Zudem bieten die Bewegungsmelder maximale Flexibilität bei der Installation: Neben der Wand- und Deckenmontage ist es möglich, die Sensoren mithilfe eines Deckeneinbausatzes vollständig in die Decke einzulassen. Für Glas- oder Stahltüren, bei denen eine rückseitige Montage nicht infrage kommt, können zwei seitliche Kabeleingänge genutzt werden. So passen sich die Öffnungsimpulsgeber perfekt an viele verschiedene Installationsumgebungen an.


Highlights der ECHO-Radarsensoren

  • Öffnungsimpulsgeber für die zuverlässige Detektion von Personen und Objekten an Automatiktüren – mit leistungsfähiger 24-GHz-Technologie
  • Zwei Ausführungen für unterschiedliche Anwendungen und Einsatzgebiete verfügbar
  • Erhöhte Langlebigkeit dank robuster elektronischer und mechanischer Konstruktion
  • Einfache und schnelle Inbetriebnahme mittels Fernbedienung oder Drucktasten und sichtbarer Winkelmarkierung
  • Besonders kompaktes und farblich anpassbares Gehäuse – für dezente Einbindung in jedes Türdesign

e-news

Abonnieren Sie unseren Newsletter und erhalten Sie regelmäßig Neuigkeiten und Wissenswertes aus der Welt der Automatisierung.

Abonnieren
amplify – The Pepperl+Fuchs Magazine

Entdecken Sie unser Online-Magazin! Spannende Erfolgsgeschichten, Anwendungsberichte, Interviews und regionale News erwarten Sie.