Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Mobil und anwenderfreundlich: Neue High-Performance-Handlesegeräte der Serie OHV210

2022-11-10

Neue High-Performance-Handlesegeräte der Serie OHV210
Neue High-Performance-Handlesegeräte der Serie OHV210

Mit den mobilen Handlesern vom Typ OHV210 erweitert Pepperl+Fuchs seine Palette an Handlesegeräten um eine äußert leistungsfähige Variante: Die neuen Geräte sind zum einem mit einer Bluetooth® 5-Schnittstelle ausgestattet und haben somit einen geringen Energieverbrauch. Zum anderen erfassen die OHV210-Handlesegeräte alle gängigen 1-D- und 2-D-Codes zuverlässig – selbst auf spiegelnden oder verschiedenfarbigen Oberflächen. Zudem bieten sie eine sehr hohe Auflösung von 1,2 Megapixeln. Die Kombination aus Dual-Optik und hoher Auflösung ermöglicht es, sowohl große als auch sehr kleine Codes mit einer Modulgröße von nur 0,1 mm mit nur einem Gerät auszulesen.


Mobile und stationäre Codelesung mit der OHV210-Serie

Die Handlesegeräte der Serie OHV210 sind sowohl mobil als auch stationär im Ladebetrieb einsetzbar. Die Übertragung der erfassten Daten erfolgt drahtlos via Bluetooth® 5 an die Ladestation. Der Quick-Connect-Code sorgt dabei für eine einfache Anbindung des Handlesegeräts an die Ladestation. Die Daten werden von dort automatisch über die USB-Schnittstelle an den Desktop-PC oder einfach an Smartphones oder Tablet-PCs übertragen.

Die Ladestation des Handlesegeräts bietet besondere Vorteile bei Kommissionierungsvorgängen: Beim Einstecken des Geräts in die Ladestation aktiviert sich automatisch der Motion-Detection-Modus. Anwender können Pakete dann einfach mitsamt der darauf befindlichen Codes unter die Ladestation halten und der Handleser liest die Codes automatisch durch das Lesefenster in der Station. Um die Codelesung an einem anderen Ort durchzuführen, können Anwender das Gerät wieder aus der Ladestation entnehmen und mit der mobilen Lesung beginnen.

Dank induktiver Übertragung ist kein mechanischer Kontakt für die Ladung des OHV210 erforderlich – das Handlesegerät kann einfach in die Ladestation gesteckt werden. Zudem verfügen die Geräte der Serie OHV210 über austauschbare Akkus. Ihr Ladezustand lässt sich komfortabel per Tastendruck anzeigen.


Vision Configurator für komfortable Ausgabestring-Formatierung

Eine weitere Erleichterung im Praxiseinsatz bietet die Parametriersoftware Vision Configurator. Mit ihr lässt sich der Ausgabestring einfach über „Drag and Drop“ an den Eingang des ERP-Systems anpassen. Damit werden aufwendige und kostenintensive Anpassungen auf ERP-Seite hinfällig. Größere Anpassungen können durch die zusätzliche Programmierung der Handlesegeräte mit JavaScript vorgenommen werden.

Daneben geben die Geräte der Serie OHV210 ein Benutzerfeedback in Form von Vibration, LED oder akustischen Signalen aus. Damit sind sie nicht nur benutzerfreundlich, sondern dank Schutzart IP65 auch vielseitig im Innen- und im Außenbereich einsetzbar.


Highlights der Handlesegeräte der Serie OHV210

  • Lesung aller gängigen 1-D- und 2-D-Codes, selbst auf spiegelnden Oberflächen
  • Bluetooth® 5 für einen geringen Energieverbrauch
  • Dual-Optik und hohe Auflösung von 1,2 Megapixeln zur Lesung kleiner und großer Codes mit nur einem Gerät
  • Automatische Lesung im Ladebetrieb durch Ladestation mit Sichtbereich
  • Kontaktloses Aufladen und austauschbare Akkus mit Ladeanzeige
  • Schutzart IP65

e-news

Abonnieren Sie unseren Newsletter und erhalten Sie regelmäßig Neuigkeiten und Wissenswertes aus der Welt der Automatisierung.

Abonnieren
amplify – The Pepperl+Fuchs Magazine

Entdecken Sie unser Online-Magazin! Spannende Erfolgsgeschichten, Anwendungsberichte, Interviews und regionale News erwarten Sie.

Optical identification

Von 2-D-Codelesern über Handlesegeräte bis hin zu Barcodescannern und speziellen Lösungen – finden Sie die ideale Lösung für Ihre Anwendung!