Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Fehlerfreie Neigungserfassung für dynamische Anwendungen mit dem Inertialmesssystem F99

2022-10-06

IMU F99 Inertial Measurement System
Die IMU F99 kombiniert einen Beschleunigungsmesser, ein Gyroskop und einen intelligenten, konfigurierbaren Sensor-Fusionsalgorithmus.

Mit der neuen Version des Inertialmesssystems F99 macht Pepperl+Fuchs die Neigungserfassung in dynamischen Anwendungen ab sofort noch präziser. Möglich ist das durch den erstmals für unterschiedlichste Anwendungen und Bewegungsformen konfigurierbaren Sensorfusionsalgorithmus. Damit lässt sich die neue IMU F99 perfekt an die Gegebenheiten und Bedingungen vor Ort anpassen. Kombiniert mit der robusten Bauweise sorgt das Inertialmesssystem für mehr Flexibilität und hochpräzise, fehlerfreie Messergebnisse bei der dynamischen Neigungserfassung in anspruchsvollen Umgebungen, so etwa bei Überwachung der Lenkeinschlagsbegrenzung von Radladern.


Intelligente IMU mit 3-in-1-Prinzip

Die inertiale Messeinheit IMU F99 vereint Neigungsmessung, Beschleunigungssensor und Gyroskop in einem Gerät. Der intelligente Sensorfusionsalgorithmus des Intertialmesssystems ist in der Lage, die Daten aus der Messung der Beschleunigung und der Drehrate so zu verknüpfen, dass das System externe Beschleunigungen ohne Zeitverlust kompensieren kann. Mit der neuen Version ist dieser Sensorfusionsalgorithmus nun erstmals individuell konfigurierbar und lässt sich so exakt auf die Bewegungsform der jeweiligen Applikation anpassen. Anwender können in der Software die Art der Beschleunigungskompensation auswählen und gleichzeitig einen passenden Kompensationsbereich festlegen. Diese Konfigurationsmöglichkeiten verbessern die Winkelstabilität bei externer Beschleunigung, sodass die IMU F99 stets optimale Messergebnisse liefert – ob bei kurzzeitigen Schockeinwirkungen wie einem Schlagloch oder bei linearen Beschleunigungsfahrten. Anwender haben außerdem die Möglichkeit, sowohl die Roh- als auch die kompensierten Daten ausgeben zu lassen, und können so alle erfassten Werte nach ihrem Bedarf nutzen.


Reduzierter Installationsaufwand, vielfältige Einsatzmöglichkeiten

Wie ihre Vorgängerversion ist die neue IMU F99 schnell und einfach zu installieren. Das durchdachte Montagekonzept bestehend aus einem robusten Metallhaltewinkel und dem Sensormodul bietet optimalen Schlagschutz und vereinfacht zudem einen möglichen Gerätewechsel. Muss ein Sensor getauscht werden, bleibt der Metallhaltewinkel montiert, lediglich das Sensormodul wird ersetzt – eine erneute Justierung oder Kalibrierung ist nicht erforderlich.

Mit der Schutzart IP68/69K ist das Inertialmesssystem von Pepperl+Fuchs besonders robust und kann in unterschiedlichsten Applikationen eingesetzt werden. So ist die IMU F99 ideal geeignet für die Neigungsmessung an mobilen Maschinen und dank E1-Zulassung auch im öffentlichen Straßenverkehr.


e-news

Abonnieren Sie unseren Newsletter und erhalten Sie regelmäßig Neuigkeiten und Wissenswertes aus der Welt der Automatisierung.

Abonnieren
amplify – The Pepperl+Fuchs Magazine

Entdecken Sie unser Online-Magazin! Spannende Erfolgsgeschichten, Anwendungsberichte, Interviews und regionale News erwarten Sie.