Serviceline Industrielle Sensoren
E-Mail an Kundenservice
Serviceline Explosionsschutz
E-Mail an Kundenservice

Einfache Integration in mobile Maschinen – Ultraschallsensoren mit eingebauter CAN-Schnittstelle

2023-03-21

L2 Ultrasonic Sensors with CAN Interface
Ultraschallsensor aus der Produktfamilie L2 mit integrierter CAN-Schnittstelle

Der deutsche Sensorik-Pionier Pepperl+Fuchs beschreitet mit Ultraschallsensorik für CAN-basierte Anwendungen in mobilen Maschinen neue Wege: Erstmals können Maschinenbauer E1-zugelassene Ultraschallsensoren mit integrierter CAN-Schnittstelle in ihren mobilen Maschinen einsetzen – die kosten- und zeitintensive Integration zusätzlicher CAN-Interfaces gehört damit der Vergangenheit an.


Komfortable Sensorkonfiguration über CAN

Die neueste Erweiterung der bewährten „L2"-Produktfamilie von Pepperl+Fuchs erlaubt die komfortable Konfiguration aller Sensorfunktionen über CAN an einer SPS, einem PC (via DTM) oder über einen USB-CAN-Konverter. Präzise Störzielunterdrückung und einstellbare Schallkeulenbreite ermöglichen eine optimale Anpassung an die Applikation: Hervorstehende Maschinenteile, die Störungen verursachen könnten, können einfach ausgeblendet werden, während die Schallkeule ohne Verlust der Tastweite angepasst werden kann. Durch die autonome Synchronisation ist auch der Betrieb mehrerer Ultraschallsensoren in direkter Nähe zueinander problemlos möglich.

IP68-Ultraschallsensoren mit AMP- und DEUTSCH-Steckern

Einmal erfolgreich parametriert, zeigen die neuen L2-CAN-Sensoren die ganze Stärke der industriellen Ultraschalltechnologie von Pepperl+Fuchs: Unabhängig von Material, Oberflächenstruktur und Farbe werden Abstände zuverlässig gemessen – auch unter schwierigsten Umgebungsbedingungen. Schutzart IP68, hohe EMV-Festigkeit und ein erweiterter Temperaturbereich von -40 °C bis +85 °C zeugen von der Robustheit der Sensoren. Um die Verdrahtung der Geräte an mobilen Maschinen zu vereinfachen, stehen neben Varianten mit den in der Industrieautomation üblichen Rundsteckern auch Anschlüsse wie AMP und DEUTSCH zur Verfügung.

Highlights der L2-Ultraschallsensoren mit CAN-Schnittstelle

  • Einzigartig kombiniert: robuste Ultraschalltechnologie mit integrierter CAN-Schnittstelle
  • Einfachste Integration dank CAN-Schnittstelle, Spezialstecker und E1-Zertifizierung – optimiert für Fahrzeuge und mobile Geräte
  • Extrem robust durch erweiterten Temperaturbereich, Schutzart IP68 und optimale EMV-Eigenschaften
  • Zuverlässige Distanzmessung unabhängig von Material, Oberflächenstruktur und Farbe – auch in schwierigsten Umgebungsbedingungen
  • Größtmögliche Flexibilität: breites Anwendungsspektrum mit nur einem kompakten Sensor lösbar, der Störzielausblendung, automatische Sensorsynchronisation und einstellbare Schallkeulenbreite vereint

e-news

Abonnieren Sie unseren Newsletter und erhalten Sie regelmäßig Neuigkeiten und Wissenswertes aus der Welt der Automatisierung.

Abonnieren
amplify – The Pepperl+Fuchs Magazine

Entdecken Sie unser Online-Magazin! Spannende Erfolgsgeschichten, Anwendungsberichte, Interviews und regionale News erwarten Sie.

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.