Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Fanden Sie's heraus? Lösung unseres Rätsels aus der e-news-Ausgabe Nr. 1, Februar 2024

2024-02-22

Suppenzeit!

Suppentopf
Wie viel wiegt die Suppe nun?

Eine Frau hat ihre Familie zum Abendessen eingeladen. Als Vorspeise hat sie einen großen Topf mit Gemüsesuppe vorbereitet. Diesen stellt sie am Morgen zum Abkühlen in ihren Hof und vergisst, ihn abzudecken. Im Topf befinden sich 100 kg Suppe mit 98 % Wassergehalt. Leider fängt es stark an zu regnen und noch immer ist kein Deckel auf dem Topf. Am Mittag hat die Suppe dann einen Wassergehalt von 99 %.

Wie viel wiegt die Suppe nun?


Lösung

Die Suppe wiegt nun 200 kg. Morgens wiegt sie 100 kg, wovon 98 % (also 98 kg) Wasser sind. Nur 2 kg (100 kg – 98 kg = 2 kg) entfallen demnach auf das Suppengemüse. Nach dem Regen machen die 2 kg Gemüse nur noch 1 % des Gesamtgewichtes aus (99 % sind ja jetzt Wasser).1 % entspricht also 2 kg, und 100 % entsprechen 200 kg.


e-news

Abonnieren Sie unseren Newsletter und erhalten Sie regelmäßig Neuigkeiten und Wissenswertes aus der Welt der Automatisierung.

Abonnieren
amplify – The Pepperl+Fuchs Magazine

Entdecken Sie unser Online-Magazin! Spannende Erfolgsgeschichten, Anwendungsberichte, Interviews und regionale News erwarten Sie.