Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Alles im Griff mit explosionsgeschützten Befehls- und Meldegeräten aus Polyamid

2023-03-22

Befehls- und Meldegerät aus der LRP-Serie mit fünf Bedienelementen
Die Befehls- und Meldegeräte der LRP-Serie bieten Platz für bis zu fünf Standard-Bedienelemente – ein hohes Maß an Funktionalität, das auf dem Markt einzigartig ist.

Wortwörtlich „alles im Griff“ haben Anwender mit der neuen Reihe an lokalen Befehls- und Meldegeräten von Pepperl+Fuchs: Ausgelegt in Zündschutzart Ex db eb bieten die Vertreter der Serie LRP eine clevere Lösung für das Schalten und Steuern von Stromkreisen in explosionsgefährdeten Bereichen der ATEX/IECEx-Zonen 1/21 und 2/22.

Die aus langlebigem und gleichzeitig leichtgewichtigem Polyamid gefertigten Befehls- und Meldegeräte entsprechen Schutzart IP66 und verfügen über eine verdeckte Silikongummidichtung, die eine dauerhaft hohe Dichtigkeit der Gehäuse sicherstellt. In Kombination mit dem weiten Temperaturbereich von -40 bis +55 °C können die Lösungen somit auch problemlos unter rauen Umgebungsbedingungen und in Außenbereichen eingesetzt werden.


Bis zu fünf Bedienelemente in einem Befehls- und Meldegerät

Kennzeichnend für die Befehls- und Meldegeräte der Serie LRP ist die außergewöhnlich hohe Flexibilität zur Konfiguration individueller Schalt- und Steuerungslösungen. Hierfür stehen fünf verschiedene Gehäusevarianten zur Verfügung, in die eine Vielzahl unterschiedlichster Bedienelemente (z. B. Drucktaster, Pilztaster, LED-Leuchtmelder, Nothalt- und Notaustaster, Drehbetätiger) aus dem breiten Portfolio von Pepperl+Fuchs installiert werden können.

Neben drei kompakt ausgelegten Gehäusegrößen für die platzsparende Aufnahme von ein bis drei Bedienelementen beinhaltet die explosionsgeschützte LRP-Serie zudem zwei zusätzliche, flexible Gehäusegrößen: Diese eignen sich ideal zur Integration besonders großer Schalter oder auch von Überwachungsfunktionen, wie etwa Amperemetern und Voltmetern aus dem Pepperl+Fuchs Portfolio. Alternativ können diese beiden Gehäusegrößen in voller Ausbaustufe auch bis zu fünf Standardbedienelemente aufnehmen – ein am Markt einzigartig hohes Maß an Funktionsvielfalt. Zudem ist dank dreier unterschiedlicher Labelgrößen eine individuelle Beschriftung selbst beim Einsatz verschieden großer Bedienelemente möglich. Im Bedarfsfall können zur vereinfachten Verdrahtung zudem zwei Kabeleinführungen parallel am Gehäuseboden montiert werden. Bei allen fünf Gehäusevarianten ist der Erdungspunkt jeweils ideal am Gehäuse positioniert und abnehmbar, um bei der Installation kein Hindernis darzustellen.

Highlights der LRP-Befehls- und Meldegeräte

  • Ideales Verhältnis von Größe zu Funktion: Installation von bis zu fünf Bedienelementen ermöglicht den Betrieb mehrerer Funktionen in einer kleinen Einheit
  • Schnelle Lieferzeiten: Beliebteste Varianten direkt ab Lager verfügbar
  • Kundenspezifische Etikettierung: Verschiedene Schildträger-Größen selbst für voll bestückte Einheiten
  • Benutzerspezifische, platzsparende Konfigurationen: Bis zu zwei Kabeleinführungen auf der unteren Seite
  • Flexibilität in der Anwendung: Installation selbst großer Bedienelemente oder Stromzähler
  • State-of-the-Art: Breites Produktportfolio mit modernem, leichtem und langlebigem Design
  • Leichter Zugang und einfache Verdrahtung: Optimal positionierter, abnehmbarer Erdungspunkt
  • Hohe Widerstandsfähigkeit: Verdeckte Dichtung gewährleistet zuverlässigen Schutz nach IP66
  • Weltweiter Service und Support: Professionelle Unterstützung und Beratung durch technische Vertriebsspezialisten für den elektrischen Explosionsschutz

e-news

Abonnieren Sie unseren Newsletter und erhalten Sie regelmäßig Neuigkeiten und Wissenswertes aus der Welt der Automatisierung.

Abonnieren
amplify – The Pepperl+Fuchs Magazine

Entdecken Sie unser Online-Magazin! Spannende Erfolgsgeschichten, Anwendungsberichte, Interviews und regionale News erwarten Sie.