Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Überall bewährt: Globale Lösungen für Überdruckkapselungssysteme

2023-05-23

Überall bewährt: Globale Lösungen für Überdruckkapselungssysteme
Als vielseitig einsetzbare Zündschutzart eignet sich die Überdruckkapselung für eine große Bandbreite industrieller Anwendungen

Die Überdruckkapselung ist eine vielseitige Zündschutzart, die dementsprechend in einer Vielzahl von industriellen Anwendungen eingesetzt werden kann. Dank des zugrunde liegenden Prinzips der Trennung von explosionsgefährdeter Atmosphäre und sicherer Umgebung bietet sie sowohl Schutz vor Gas- als auch Staubexplosionen und erlaubt zudem, als eine von wenigen Zündschutzarten, den Einsatz konventioneller Betriebsmittel in explosionsgefährdeten Bereichen. So kommt sie in kleinen Schaltschränken, in großen und komplexen Baugruppen sowie in Motoren und anderen rotierenden elektrischen Betriebsmitteln zur Anwendung. Als Marktführer im Bereich Purging Technology® verfügt Pepperl+Fuchs über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Herstellung innovativer und zertifizierter Überdruckkapselungssysteme, die bemerkenswert benutzerfreundlich und nahtlos in nahezu jede Applikation integrierbar sind. Unter der bekannten Marke Bebco EPS® bietet Pepperl+Fuchs derartige Lösung für verschiedene anspruchsvolle Anwendungsfälle in der Prozessautomatisierung.


Anwendungsbeispiele für Überdruckkapselung


Weltweiter Support durch Solution Engineering Center (SECs)

Diese Beispiele zeigen, dass Überdruckkapselungssysteme von Pepperl+Fuchs eine Lösung für praktisch jedes Anwendungsszenario darstellen. Neben herausragender technischer Expertise zeichnet sich Pepperl+Fuchs auch durch einen branchenführenden Kundensupport aus: Die Division Prozessautomation kann auf mehr als 60 Jahre Erfahrung im Bereich des elektrischen Explosionsschutzes zurückblicken. In unseren Solution Engineering Centern (SECs) auf der ganzen Welt planen und konstruieren wir individuelle Systemlösungen für unsere internationalen Kunden. In der Engineering- und Implementierungsphase unterstützen wir Sie vollumfänglich: von der Angebotserstellung über die erste Lösung bis hin zum Engineering und Design der kompletten Lösung, einschließlich der Zertifizierung. Dabei arbeiten wir stets in enger Abstimmung mit Ihnen.

Vorteile globaler Lösungen zur Überdruckkapselung

  • Schneller und einfacher Projektablauf: Pepperl+Fuchs verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung auf dem Gebiet der Überdruckkapselungssysteme mit Tausenden von gelieferten Lösungen
  • Globaler Anbieter von Komplettlösungen: Design, Engineering, Fertigung und Endzertifizierung aus einer Hand – überall auf der Welt
  • Zuverlässig: Unser erfahrenes Lösungsteam begleitet durch den Anwendungsprozess und sorgt dafür, dass Projektkosten und -fristen unter Kontrolle bleiben
  • Kosteneffizient: Gewichtseinsparungen durch leichte Schränke
  • Geringere Komplexität: Paketlösungen mit vordefinierten und zertifizierten Schränken
  • Passt zu jeder Anwendung: Zertifizierte Komplettlösungen aus Solution Engineering Centern (SECs), die direkt installiert werden können
  • Vereinfachte Prozesse: Bestehende Lösungen aus nicht explosionsgefährdeten Bereichen in explosionsgefährdeten Umgebungen einsetzen
  • Hohe Anlagenverfügbarkeit: Feedback über den Status der Zündschutzart, automatische Temperatur- und Leckagekontrolle sowie Alarm

e-news

Abonnieren Sie unseren Newsletter und erhalten Sie regelmäßig Neuigkeiten und Wissenswertes aus der Welt der Automatisierung.

Abonnieren
amplify – The Pepperl+Fuchs Magazine

Entdecken Sie unser Online-Magazin! Spannende Erfolgsgeschichten, Anwendungsberichte, Interviews und regionale News erwarten Sie.