Serviceline Industrielle Sensoren
E-Mail an Kundenservice
Serviceline Explosionsschutz
E-Mail an Kundenservice

Automatisches Aufnehmen und Absetzen von Ladungsträgern

3-D-Daten für hochaufgelöste Erfassung bei der Übergabe

Die Anwendung

Autonome Transportfahrzeuge (AGV, AMR) übernehmen zahlreiche Beförderungsaufgaben in der Intralogistik. Das Transportgut ist häufig auf Paletten oder anderen standardisierten Ladungsträgern platziert. Die Paletten werden von den autonomen Fahrzeugen vollautomatisch aufgenommen und abgesetzt. Das kann an festen Übergabestationen oder an beliebigen Lagerpositionen geschehen. Es kommt auch vor, dass Paletten übereinandergestapelt sind und jeweils die oberste aufgenommen wird.


Das Ziel

Beim Beladen muss die Position der Palette erkannt werden, um das Fahrzeug korrekt unter die Palette zu bewegen beziehungsweise seine Gabelzinken in die Palettentaschen zu manövrieren. Dabei darf die Palette nicht verschoben werden. Beim Absetzen muss erkannt werden, ob die Palette von der Gabel gelöst ist.


Die Lösung

SmartRunner Explorer 3-D
SmartRunner Explorer 3-D

Der Vision-Sensor SmartRunner Explorer 3-D wird am Hubmast oder zwischen den Gabelzinken des Fahrzeugs montiert. Sein Erfassungsbereich ist auf den Ladungsträger gerichtet. Bei der Annäherung an die Palette und während des Auf- und Abladevorgangs liefert der Sensor mithilfe des Laufzeitverfahrens (Time of Flight, ToF) Messdaten im Format einer 3-D-Punktewolke, die den Zielbereich mit 307.200 Bildpunkten sehr hoch aufgelöst abbildet. Die Fahrzeugsteuerung erhält damit die Grundlage für die Feinjustierung des Vorgangs.


Technische Features

  • Laserklasse 1 für Augensicherheit
  • Betriebsfrequenz bis 30 Hz
  • Schnittstelle Gigabit-Ethernet TCP/IP
  • Kompakte Abmessungen (165 × 67 × 56 mm)
  • Unterdrückung von Fremdlicht > 100 klx
  • Rohbildgröße 640 × 480 Pixel

Die Vorteile

Details des SmartRunner Explorer 3-D
Details des SmartRunner Explorer 3-D

Der SmartRunner Explorer 3-D ermöglicht eine zuverlässige Lösung für die Steuerung von Be- und Entladevorgängen. Das kompakte Gerät findet in sehr engen Verhältnissen Platz. Mit seiner hohen Messrate von 30 Hz liefert er auch in schnellen Abläufen zuverlässige Daten. Gleichzeitig zeichnet er sich durch seine ressourcenschonende Messdatenverarbeitung aus. Zum Scannen nutzt er Infrarotlicht der Wellenlänge 940 nm. Damit ist er besonders unempfindlich gegenüber Fremdlicht und somit für den Außenbereich geeignet. 


Auf einen Blick

  • Hochaufgelöste 3-D-Abbildung des Zielobjekts liefert zuverlässige Datengrundlage an die Fahrzeugsteuerung
  • Hohe Messrate für zuverlässige Detektion auch in schnellen Prozessen
  • Zuverlässige Lösung für Be- und Entladung
  • Ressourcenschonende Messdatenverarbeitung 

e-news

Abonnieren Sie unseren Newsletter und erhalten Sie regelmäßig Neuigkeiten und Wissenswertes aus der Welt der Automatisierung.

Abonnieren
amplify – The Pepperl+Fuchs Magazine

Entdecken Sie unser Online-Magazin! Spannende Erfolgsgeschichten, Anwendungsberichte, Interviews und regionale News erwarten Sie.

SmartRunner Explorer 3-D

Erhalten Sie mehr Informationen über den SmartRunner Explorer 3-D mit Stereo-Vision- und Time-of-Flight-Technologie.

Sensoren und Lösungen für FTF

Fahrerlose Transportfahrzeuge (FTF) sind aus der modernen Lager- und Fördertechnik nicht mehr wegzudenken. Entdecken Sie unsere Sensoren und Lösungen für Lasthandling, Navigation und Spurführung und Umgebungserfassung.

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.

Deny all cookies

We value your privacy!

Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.

Functional
These cookies are necessary so that you can navigate through the pages and use essential functions (e.g. login).
Analytics
We use these cookies and scripts to measure the visits and clicks on our website in order to constantly improve it.
Marketing
These cookies and similar technologies are used to provide you with personalized and therefore relevant advertising content.