Serviceline Industrielle Sensoren
E-Mail an Kundenservice
Serviceline Explosionsschutz
E-Mail an Kundenservice

Zuverlässige Ladungserfassung bei der Übergabe

LiDAR-Sensor mit vier Scanebenen liefert präzise 3-D-Daten für fahrerlose Transportfahrzeuge

Die Anwendung

Fahrerlose Transportfahrzeuge (FTF, AGV, AMR) übernehmen zunehmend Transportaufgaben im Bereich der Produktions- und Lagerlogistik. Neben der Navigation während der Fahrt ist das Be- und Entladen an Übergabestationen automatisch zu bewältigen. Um eine korrekte Übergabe an freien Bodenplätzen zu gewährleisten, wird die Position der Ladung präzise erfasst. 


Das Ziel

Das Fahrzeug beziehungsweise die Vorrichtung zur Lastaufnahme (z. B. die Gabelzinken eines Staplers) müssen vor dem Anheben der Ladung in die richtige Position bewegt werden. Während des Beladungsvorganges muss sichergestellt sein, dass sich die Ladung dabei nicht verschiebt. So muss etwa bei einem Palettentransport die genaue Position der Palettentaschen relativ zum Fahrzeug bestimmt werden. Es muss sichergestellt sein, dass die Gabelzinken in die Palettentaschen hineinfahren und nicht fälschlicherweise die Palette von ihrer Standposition wegschieben.


Die Lösung

3-D-LiDAR-Sensor der Serie R2300
3-D-LiDAR-Sensor der Serie R2300

Ein 3-D-LiDAR-Sensor der Serie R2300 wird so am Hubmast des Fahrzeugs befestigt, dass sein Erfassungsbereich auf die Ladung ausgerichtet ist. Bei der Näherung des FTF zur Ladung sowie beim Aufladen der Last liefert der Sensor Messdaten, die der Fahrzeugsteuerung als 3-D-Punktewolke zur Verfügung stehen. Darin sind die Konturen der Ladung und ihre Entfernung zum Fahrzeug mit der nötigen Genauigkeit dargestellt. Die vier Scanebenen des Sensors stellen ein zuverlässiges dreidimensionales Detektionsergebnis sicher. Der kleine Lichtfleck des Sensors und seine sehr hohe Winkelauflösung von 0,1° ermöglichen die präzise Erkennung selbst kleinster Strukturen. Mit dem Licht-Laufzeitverfahren (Pulse Ranging Technology, PRT) liefert der R2300 zuverlässige Messdaten, weitgehend unabhängig von Umgebungs- und Objektbedingungen.


Technische Features

  • Messbereich bis 10 m
  • Scanwinkel bis 100°
  • Reproduzierbarkeit 12 mm
  • Messlaser Infrarot, Ausrichtlaser Rot (beide Laserklasse 1)
  • Winkelauflösung 0,1°
  • Messrate bis 4.000 Pixel pro Frame 
  • Schnittstelle: Ethernet UDP 100 Mbit/s

Die Vorteile


Die Erfassung mit dem R2300 bietet eine einfache und kostengünstige Lösung der Aufgabe. Der kompakte Sensor erlaubt eine flexible Integration sowie dank optimaler 3-D-Darstellung eine ressourcenschonende Messdatenverarbeitung. Mit dem zuschaltbaren Pilotlaser lässt sich das Gerät sehr einfach ausrichten und ohne weitere Hilfsmittel in Betrieb nehmen. Ohne bewegliche Teile in der Elektronik ist der Sensor besonders widerstandsfähig und wird in seiner Funktion selbst von rauen Umgebungsbedingungen wie Vibrationen und Stößen nicht beeinträchtigt. Der R2300 kann mehrere Geräte mit nur einer Scanebene ersetzen. Damit sinkt der Aufwand bei Anschaffung, Verdrahtung und Integration erheblich.


Auf einen Blick

  • Präzise Erfassung der Ladungskonturen sowie der Entfernung zum Fahrzeug
  • Vier Scanebenen erzeugen 3-D-Punktewolke mit detaillierter Abbildung selbst kleinster Strukturen
  • Kompakte Bauform ermöglicht flexible Integration
  • Ressourcenschonende Verarbeitung der Messdaten
  • Einfache Ausrichtung und Inbetriebnahme

e-news

Abonnieren Sie unseren Newsletter und erhalten Sie regelmäßig Neuigkeiten und Wissenswertes aus der Welt der Automatisierung.

Abonnieren
amplify – The Pepperl+Fuchs Magazine

Entdecken Sie unser Online-Magazin! Spannende Erfolgsgeschichten, Anwendungsberichte, Interviews und regionale News erwarten Sie.

Messen in 3-D oder mit Hochgeschwindigkeit: Die Serie R2300 bietet für jede Herausforderung den passenden LiDAR-Sensor. Erfahren Sie mehr über die Vorteile, die Technologie und die Anwendungsbereiche …

Sensoren und Lösungen für FTF

Fahrerlose Transportfahrzeuge (FTF) sind aus der modernen Lager- und Fördertechnik nicht mehr wegzudenken. Entdecken Sie unsere Sensoren und Lösungen für Lasthandling, Navigation und Spurführung und Umgebungserfassung.

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.

Deny all cookies

We value your privacy!

Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.

Functional
These cookies are necessary so that you can navigate through the pages and use essential functions (e.g. login).
Analytics
We use these cookies and scripts to measure the visits and clicks on our website in order to constantly improve it.
Marketing
These cookies and similar technologies are used to provide you with personalized and therefore relevant advertising content.