Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Smart-Ex® 03: Hoch-performantes 5G-Smartphone für explosionsgefährdete Bereiche

2023-10-31

Smart-ex 03
Smart-Ex® 03 für explosionsgefährdete Bereiche

Mit dem neuen Smart-Ex 03 hebt Pepperl+Fuchs die Digitalisierung von Prozessen in explosionsgefährdeten Bereichen auf ein neues Level: Das in Europa entwickelte 5G-Smartphone vereint den globalen Support sowie das gesamte Know-how der Pepperl+Fuchs Gruppe mit dem der Unternehmenstöchter ecom Instruments, Experten für eigensichere Mobilgeräte, und Aava Mobile, Spezialisten für Industrie-Tablets und Drahtlostechnologien. Damit ist es mit zahlreichen Features ausgestattet, um alle Anforderungen der Industrie zu erfüllen – von Voice-Over-IP, programmierbaren Tasten, Wi-Fi-Only-Modus, Ferndiagnose und Remote Support bis hin zur Umsetzung von vielfältigsten Industrie-4.0-Anwendungen.


Das Smart-Ex 03 wird über Zertifizierungen für den weltweiten Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen verfügen und kann in sämtlichen öffentlichen und privaten Netzwerken von Mobilfunkanbietern sowie in unternehmenseigenen Campus-Netzwerken genutzt werden. Dank 5G-Technologie und Wi-Fi 6 bietet das 6-Zoll-Android-Smartphone neben flexiblen Einsatzmöglichkeiten eine hohe Leistungsfähigkeit.

Hohe Leistungsfähigkeit mit 5G

Die leistungsstarke 5G-Technologie ermöglicht einen hohen Datendurchsatz bei geringer Latenz. Gleichzeitig sorgt die Technologie für eine präzise Lokalisierung von Objekten im Feld. Dadurch eignet sich das Smart-Ex 03 sehr gut für den Einsatz in Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten. Mit dem 5G-Smartphone können zudem die besonders sicheren unternehmenseigenen Campus-Netzwerke genutzt werden. Diese machen Unternehmen autark und bieten ihnen zusätzlichen Schutz, sodass sensible Daten nicht nach außen dringen. Damit bietet das 5G-Smartphone eine hohe Sicherheit und Zuverlässigkeit für Anwender.


Zuverlässiger Gerätebetrieb und bequeme Handhabung von überall

Für die sichere und zuverlässige Funktion des Smart-Ex 03 sorgt neben 5G auch die Health-Monitoring-Funktion. Das innovative Device Health Monitoring des Smart-Ex 03 überzeugt neben vielen anderen UI- und UX-Verbesserungen durch eine erweiterte Selbstüberwachung. Ausgefeilte Diagnose- und Fehlerbehebungsfunktionen helfen IT- und Geräteadministratoren, Anwender effizient zu unterstützen und die Betriebszeit zu maximieren.

Das Smart-Ex 03 zeichnet sich außerdem durch sein benutzerfreundliches Design aus: Es ist extra handlich, ergonomisch und gut ausbalanciert und lässt sich gleichzeitig komfortabel bedienen.


Weltweiter Service und Support

Für Services und Support stehen unseren Kunden außerdem internationale Vertriebs- und Anwendungsspezialisten der Pepperl+Fuchs Gruppe in über 80 Ländern zur Verfügung. Basierend auf den Anwendungsfällen unserer Kunden konnte Pepperl+Fuchs innovative Service- und Lösungskonzepte entwickeln. Dazu bieten wir einen kundenfreundlichen Servicevertrag für eine Dauer von mindestens drei Jahren.


Highlights des Smart-Ex® 03

  • Volle Transparenz: komplette europäische Inhouse-Entwicklung von der Plattform bis zum finalen Produkt bietet zusätzliche Sicherheit
  • Globaler Service und Support: internationale Vertriebsspezialisten und Anwendungsingenieure in über 80 Ländern
  • Hohe Leistungsfähigkeit: 5G-Funktionalität und Qualcomm-Prozessor bieten Sicherheit und Zuverlässigkeit mit hohem Datendurchsatz bei geringer Latenzzeit
  • Komfortable Bedienung im Feld: anwenderfreundliches Produkt- und Schnittstellendesign für ein außergewöhnliches Benutzererlebnis
  • Netzwerkflexibilität und Netzbetreiberkompatibilität: breites Spektrum an Frequenzbändern und Zertifizierungen der Netzbetreiber für den weltweiten Einsatz
  • Investitionssicherheit: Android-Enterprise-Recommended-Zertifizierung garantiert Android-Sicherheitspatches und Upgrade-Möglichkeiten kombiniert mit innovativem Lösungs- und Servicekonzept und Servicevertrag für drei Jahre
  • Verbesserte Geschäftsprozesse: zugeschnitten auf die vielfältigen Anwendungsfelder wie Kommunikation, Digital Workflows und Work Order Management, Operational Safety oder Augmented-Reality-Anwendungen bietet das Smartphone für jeden Fall die passende Antwort
  • Erweiterte Sicherheitsarchitektur: innovatives Device Health Monitoring des Smart-Ex 03 überzeugt neben vielen anderen UI- und UX-Verbesserungen mit erweiterter Selbstüberwachung; verfügt über ausgefeilte Diagnose- und Fehlerbehebungsfunktionen

e-news

Abonnieren Sie unseren Newsletter und erhalten Sie regelmäßig Neuigkeiten und Wissenswertes aus der Welt der Automatisierung.

Abonnieren
amplify – The Pepperl+Fuchs Magazine

Entdecken Sie unser Online-Magazin! Spannende Erfolgsgeschichten, Anwendungsberichte, Interviews und regionale News erwarten Sie.

Smart-Ex® 03

Entdecken Sie das neue eigensichere Smartphone für explosionsgefährdete Bereiche: das 5G- und Wi-Fi-6-fähige Smart-Ex® 03