Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Kubische optoelektronische Sensoren der Serie R202: Der neue Standard für die Lager- und Fördertechnik

2023-08-21

Optoelektronischer Sensor R202
Der optoelektronische Sensor R202 in kubischer Bauform

Mit der Serie R202 bietet Pepperl+Fuchs eine neue Reihe optoelektronischer Sensoren in kubischer Bauform. Die Sensoren mit Rotlicht-LED sowie einfacher Schaltfunktion mit zwei Schaltausgängen sind auf wesentliche Basisfunktionen fokussiert. Das führt nicht nur zu einer besonderen Kosteneffizienz, sondern auch zu einer einfachen Produktauswahl. Es sind fünf Funktionsprinzipien in einem standardisierten Gehäusekonzept verfügbar: Einweg-Lichtschranke, Reflexionslichtschranke, Reflexionslichtschranke zur Transparenzerkennung, Reflexionslichttaster sowie Reflexionslichttaster mit Hintergrundausblendung. Die Variante zur Transparenzerkennung sowie eine einfache, robuste Montage machen die Serie R202 zur ersten Wahl für Anwendungen in der Lager- und Fördertechnik.


Konzipiert für die Lager- und Fördertechnik

Die Serie R202 wurde mit Blick auf die besonderen Anforderungen der Lager- und Fördertechnik entwickelt. Beispielsweise müssen in der Palettenfördertechnik häufig folienumwickelte Paletten erkannt werden, die mit ihren spiegelnden Oberflächen eine Herausforderung für die eingesetzte Sensorik darstellen. Für anspruchsvolle Aufgaben wie diese wurde die Reflexionslichtschranke zur Transparenzerkennung konzipiert: Sie arbeitet ohne Blindbereich und bietet beste Detektionseigenschaften zur Erkennung folienumwickelter Objekte.



Die Variante zur Transparenzerkennung detektiert folienumwickelte Paletten jederzeit zuverlässig.

Darüber hinaus verfügen die Sensoren der Serie R202 über integrierte Vollmetallbuchsen, die aufgrund ihrer hohen mechanischen Stabilität höhere Anzugsmomente erlauben, als dies bei der Montage direkt auf dem Kunststoffgehäuse der Fall wäre. Dies gewährleistet eine langfristig sichere und formstabile Montage – für einen robusten Einsatz in der Lager- und Fördertechnik.


Vielseitig einsetzbar: Flexible Montage, kompakte AC-Varianten

Der R202 kombiniert Standardbohrungen und Langlöcher.
Der R202 kombiniert Standardbohrungen und Langlöcher.

Die Kombination aus Standardbohrungen und Langlöchern bietet flexible Montagemöglichkeiten, sowohl horizontal als auch vertikal. Aufgrund der Standardbohrungen lassen sich die Sensoren mit sämtlichen marktüblichen Montagehaltern kombinieren. So ist die Serie R202 beispielsweise montagekompatibel zu der Serie R201 von Pepperl+Fuchs. Werden beide Serien in einer Anlage eingesetzt, kann für beide das gleiche Montagezubehör verwendet werden, sodass die Installation vereinfacht wird.

Darüber hinaus ist die Serie R202 auch geeignet für Applikationen, in denen Wechselspannung benötigt wird. Alle Varianten enthalten bei Bedarf ein AC/DC-Netzteil mit einer Spannung von 24…240 V. Somit lassen sich die Sensoren für eine Vielzahl an Anwendungen einsetzen, beispielsweise in der Gebäude- und Zugangsautomation oder auf dem US-amerikanischen Markt. Im Vergleich zu herkömmlichen Geräten besitzen die AC-Varianten der Serie R202 außerdem eine deutlich kleinere Bauform. So lassen sie sich auch bei beschränkten Platzverhältnissen problemlos integrieren.


Highlights der Serie R202

  • Optimierte Serie für einfache Produktauswahl: Wesentliche Funktionen in kosteneffizientem Design
  • Zuverlässige Detektion folienumwickelter Objekte dank Variante zur Transparenzerkennung
  • Robuster Einsatz in der Lager- und Fördertechnik durch integrierte Metallbuchsen
  • Standardbauform mit vielen Montagelöchern für flexible Befestigung
  • Platzsparende AC-Varianten für Applikationen, in denen Wechselspannung benötigt wird

e-news

Abonnieren Sie unseren Newsletter und erhalten Sie regelmäßig Neuigkeiten und Wissenswertes aus der Welt der Automatisierung.

Abonnieren
amplify – The Pepperl+Fuchs Magazine

Entdecken Sie unser Online-Magazin! Spannende Erfolgsgeschichten, Anwendungsberichte, Interviews und regionale News erwarten Sie.