Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

LiDAR-Sensor R2300 für Hochgeschwindigkeit

2023-07-17

Pepperl+Fuchs bietet einen neuen LiDAR-Sensor mit einer Scanfrequenz von 100 Hz – ideal für Hochgeschwindigkeitsanwendungen. Die außerordentlich hohe Scanfrequenz erreicht der Single-Layer-Scanner R2300 durch die Abtastung auf nur einer Ebene. Dabei überzeugt der Sensor mit der gleichen Kombination aus hoher Performance und Kosteneffizienz, durch die sich auch der Multilayer-Scanner der Serie R2300 auszeichnet. Basis dafür ist die von Pepperl+Fuchs entwickelte Pulse Ranging Technology (PRT).


Zuverlässige Messergebnisse dank Pulse Ranging Technology

Die PRT, eine Weiterentwicklung des klassischen Pulslaufzeit-Verfahrens, liefert mit über 250.000 ausgesendeten Laserpulsen pro Sekunde schnelle, präzise und zuverlässige Messergebnisse, auch bei wechselnden Umgebungseinflüssen. Die sehr gute Winkelauflösung von 0,1° sowie ein kleiner Lichtfleck gewährleisten eine hohe Präzision bei Navigations-, Positionier- und Detektionsaufgaben. Als kostengünstiger LiDAR-Sensor bietet der R2300 gleichzeitig ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis.


Abtastung auf einer Ebene für höhere Scanfrequenz

Die Multilayer-Variante des R2300 eignet sich mit ihren vier Scanebenen besonders für Anwendungen, in denen hohe Zuverlässigkeit und Prozesssicherheit im Fokus stehen, etwa für die Kollisionsvermeidung, die Palettenerkennung oder für Robotikanwendungen. Bei der Single-Layer-Variante erfolgt die Abtastung hingegen auf nur einer Ebene. Dadurch ergibt sich eine viermal höhere Scanfrequenz von 100 Hz, sodass sich neue Anwendungen im Hochgeschwindigkeitsbereich erschließen.

So lässt sich der LiDAR-Sensor beispielsweise an Rollenförderern mit hohen Fördergeschwindigkeiten einsetzen, um während der Bewegung das Volumen der beförderten Güter zu bestimmen. Auch für die kombinierte Bahnkanten- und Durchhangsregelung ist der Sensor ideal geeignet: Mithilfe der PRT erfasst er zuverlässig den Durchhang der Bahn, während die hohe Winkelauflösung eine präzise Überwachung der Kantenposition ermöglicht. Dank der Scanfrequenz von 100 Hz ist der Sensor auch für den Einsatz bei schnellen Regelkreisen geeignet.



Mit seiner hohen Scanfrequenz eignet sich der Single-Layer-Scanner für Anwendungen mit hohen Geschwindigkeiten.

Flexible Anpassung an die Applikation

Sämtliche LiDAR-Sensoren der Serie R2300 lassen sich einfach und bequem auf unterschiedliche Anwendungen anpassen: Neben dem Messlaser ist ein zuschaltbarer, sichtbarer Pilotlaser integriert, mit dem die Geräte ohne weitere Hilfsmittel exakt ausgerichtet werden können. Der Messwinkel von 100° lässt sich außerdem beliebig verkleinern, um das Scanfeld an die konkrete Applikation anzupassen. Das kompakte Gehäusedesign sorgt darüber hinaus für eine einfache Integration bei beschränkten Platzverhältnissen.


Highlights der LiDAR-Sensoren der Serie R2300

  • LiDAR-Sensoren auf Basis der Pulse Ranging Technology (PRT) für hohe Genauigkeit und Störsicherheit
  • Sehr gute Winkelauflösung und kleiner Lichtfleck für hohe Präzision bei Navigations-, Positionier- und Detektionsanwendungen
  • Zuschaltbarer, sichtbarer Pilotlaser zur exakten Ausrichtung und einfachen Inbetriebnahme des Sensors
  • Multilayer-Scanner für höhere Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit bei 3-D-Anwendungen
  • Single-Layer-Scanner mit Scanfrequenz von 100 Hz für Objekterkennung in Hochgeschwindigkeitsanwendungen

e-news

Abonnieren Sie unseren Newsletter und erhalten Sie regelmäßig Neuigkeiten und Wissenswertes aus der Welt der Automatisierung.

Abonnieren
amplify – The Pepperl+Fuchs Magazine

Entdecken Sie unser Online-Magazin! Spannende Erfolgsgeschichten, Anwendungsberichte, Interviews und regionale News erwarten Sie.

Messen in 3-D oder mit Hochgeschwindigkeit: Die Serie R2300 bietet für jede Herausforderung den passenden LiDAR-Sensor. Erfahren Sie mehr über die Vorteile, die Technologie und die Anwendungsbereiche …