Serviceline Industrielle Sensoren
E-Mail an Kundenservice
Serviceline Explosionsschutz
E-Mail an Kundenservice

RFID-Gate-Reader-Lösung von Pepperl+Fuchs: Lückenlose Transparenz in Logistikanwendungen

2024-02-20

UH- RFID-Gate-Reader-Lösung F800 von Pepperl+Fuchs
Das in einem robusten Aluminium-Druckgehäuse verbaute Schreib-/Lesegerät (F800) des RFID-Gate-Systems erlaubt den Anschluss von bis zu vier leistungsstarken, passiven UHF-Antennen

Lückenlose Transparenz bei der Erfassung großer Mengen von RFID-Transpondern schafft eine neue RFID-Gate-Reader-Lösung aus dem Hause Pepperl+Fuchs. Das kosteneffiziente System basiert auf leistungsstarker, standardisierter UHF-RFID-Technologie (ISO 18000-63 bzw. EPC Class 1 Gen 2) und ist speziell für den Einsatz in Logistikanwendungen wie z. B. am Wareneingang und Warenausgang optimiert. Hierfür stehen eine Ethernet-Schnittstelle zur einfachen Integration in IT-Umgebungen wie ERP, MES und Lagerhaltungssysteme sowie ergänzend ein serieller RS-232-Anschluss und USB zur Verfügung.


Bis zu vier leistungsstarke UHF-RFID-Antennen

Das in einem robusten Aluminium-Druckgehäuse verbaute Schreib-/Lesegerät (F800) des RFID-Gate-Systems erlaubt den Anschluss von bis zu vier leistungsstarken, in Schutzart IP67 ausgeführten, passiven UHF-RFID-Antennen. Diese können mit bis zu 2 W Leistung pro Ausgang betrieben werden. Durch die hohe Abstrahlleistung und zirkulare Polarisation der mitgelieferten Antennen ist die zuverlässige Erfassung großer Transponder-Populationen in einem Bereich von bis zu 12 m möglich – selbst bei wechselnder Ausrichtung der RFID-Transponder. Ein in das F800-RFID-Gate-Schreib-/Lesegerät integrierter Hochgeschwindigkeitsmultiplexer gewährleistet zudem eine gleichzeitige Detektion der UHF-Transponder innerhalb von Sekundenbruchteilen.

RFID-Gate-Reader-Lösung für hohe Prozesssicherheit

Des Weiteren geben die Schreib-/Lesegeräte RSSI-Werte (Received Signal Strength Indicator) und Phasenwinkel aus, wodurch wertvolle Rückschlüsse über die Stabilität des Prozesses gewonnen werden können. Eine integrierte Schutzfunktion sichert sie gegen Störfälle wie Antennenkurzschlüsse, Antennenfehleinstellungen oder elektrostatische Entladungen. Acht gut erkennbare LEDs visualisieren jederzeit den Betriebszustand des Schreib-/Lesegeräts sowie der angeschlossenen UHF-RFID-Antennen und unterstützen somit reibungslose Abläufe am Wareneingang und Warenausgang.

Sollte ein Geräteaustausch nötig sein, erfolgt dieser bequem über die Configuration-Cloning-Funktion via USB, was eine vollständige Neuparametrierung des Austauschgeräts erspart. Ferner ist das Schreib-/Lesegerät F800 mit einer Reihe ergänzender Anschlüsse (2 Optokoppler-Ausgänge, 2 Optokoppler-Eingänge, 2 Relaisausgänge) zur Anbindung zusätzlicher Feldgeräte wie z. B. Triggersensoren oder Signalleuchten ausgestattet.


Komplette RFID-Gate-Lösung aus einer Hand

Für die Installation der UHF-RFID-Antennen am Einsatzort ist eine Montagehalterung mit standardisiertem Lochmuster (100 x 100 mm) erhältlich
Für die Installation der UHF-RFID-Antennen am Einsatzort ist eine Montagehalterung mit standardisiertem Lochmuster (100 x 100 mm) erhältlich

Die Anbindung der Antennen an das Schreib-/Lesegerät erfolgt über robuste Koaxialkabel aus dem Portfolio von Pepperl+Fuchs. Diese können, je nach Einbaubedingungen, in verschiedenen Längen bezogen werden. Zur präzisen Anpassung an die Anwendungsbedingungen stehen zusätzlich Antennenvarianten mit unterschiedlichen Abstrahlwinkeln zur Verfügung.

Sämtliche Ports sind gut erreichbar am Schreib-/Lesegerät positioniert, sodass alle Kabel jederzeit problemlos angeschlossen oder entfernt werden können. Für Anwender, die das Schreib-/Lesegerät in einem Schaltschrank verbauen möchten, umfasst das Portfolio von Pepperl+Fuchs ergänzend eine Vorrichtung für die einfache Hutschienenmontage. Zur Installation der UHF-RFID-Antennen am Anwendungsort wird ebenfalls ein Montagehalter in standardisiertem Lochmuster (100 x 100 mm) angeboten.


Highlights der RFID-Gate-Reader-Lösung

  • Kosteneffiziente RFID-Gate-Lösung für Logistikanwendungen
  • Leistungsstarkes UHF-Schreib-/Lesegerät mit bis zu vier externen Antennen
  • Hohe Empfangsempfindlichkeit und hohe Ausgangsleistung gewährleisten eine zuverlässige Transponder-Erkennung
  • Zeitgleiche Erfassung einer Vielzahl von UHF-Transpondern – auch in zeitkritischen Anwendungen
  • Einfache Systemintegration dank Ethernet, RS-232 und USB
  • Schnelle Inbetriebnahme und einfacher Gerätetausch via Configuration Cloning mit USB
  • Robustes Aluminium-Druckgussgehäuse, ideal für den Einsatz in rauen und industriellen Umgebungen

e-news

Abonnieren Sie unseren Newsletter und erhalten Sie regelmäßig Neuigkeiten und Wissenswertes aus der Welt der Automatisierung.

Abonnieren
amplify – The Pepperl+Fuchs Magazine

Entdecken Sie unser Online-Magazin! Spannende Erfolgsgeschichten, Anwendungsberichte, Interviews und regionale News erwarten Sie.

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.

Deny all cookies

We value your privacy!

Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.

Functional
These cookies are necessary so that you can navigate through the pages and use essential functions (e.g. login).
Analytics
We use these cookies and scripts to measure the visits and clicks on our website in order to constantly improve it.
Marketing
These cookies and similar technologies are used to provide you with personalized and therefore relevant advertising content.