Bei der Herstellung von Batteriemodulen für Elektrofahrzeuge werden mehrere prismatische Batteriezellen miteinander verschweißt. Dafür müssen die Zellen korrekt positioniert sein. Zudem dürfen die Kathoden- und Anodenlaschen nur in der richtigen Reihenfolge verbunden werden, um einen Kurzschluss auszuschließen. Zur Sicherung von Qualität und Rückverfolgbarkeit werden jede Zelle und jedes Modul eindeutig identifiziert. Die noch unverbundenen Zellen gelangen bereits angeordnet auf einer Palette zum Roboter, der sie der Schweißanlage zuführt und dabei präzise positioniert.
Vor dem Verschweißen müssen drei Parameter erfasst werden: der Batterietyp (mittels DataMatrix-Code), die Ausrichtung der Batteriezelle anhand des Polaritätssymbols sowie die x- und y-Position der Schweißlaschen. Da die Codes auf die Oberfläche der Zellen genadelt sind, ist eine stark differenzierende Lesefähigkeit des Sensors gefordert. Codes und Polaritätssymbole müssen zuverlässig erkannt und zugeordnet werden. Die x-/y-Koordinaten der Schweißlaschen müssen präzise erfasst und mit dem Roboterkoordinatensystem abgeglichen werden. Die Detektion soll außerdem ohne Zeitverzug erfolgen, bei gleichzeitig vollständiger Dokumentation der Daten.
Mit dem 2-D-Universal-Vision-Sensor VOS können alle Aufgaben von einem einzigen Gerät erledigt werden. In der C-Mount-Version VOS5000 lässt sich das Gerät mit einem passenden Objektiv ausstatten und mit externer Balkenbeleuchtung kombinieren. Der Erfassungsbereich wird gleichmäßig ausgeleuchtet, eine intelligente Blitzsteuerung ist integriert. Der Sensor erlaubt große Flexibilität bei der mechanischen Installation sowie bei der Anbindung der Datenkommunikation.
Technische Features:
VOS-Sensoren erledigen Aufgaben, für die sonst komplexe Vision-Systeme benötigt werden. Ihr Einsatz reduziert sowohl die Investitionskosten als auch den Integrationsaufwand. Das gleiche Gerät kann für unterschiedliche Aufgaben in verschiedenen Anwendungen eingesetzt werden. Dies vereinfacht die Bestandsverwaltung und die Schulung des Personals. Das System umfasst ein großes Tool-Set, in dem die Lösungen für viele typische Vision-Aufgaben bereits hinterlegt sind. Dazu gehören unter anderem Identifizierung, Positionierung und Führung, Erkennung und Ausrichtung, optische Messung sowie Texterkennung (OCR). Es fallen keine weiteren Lizenzkosten an.