Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Leistungsstark und widerstandsfähig: das neue ultradünne Tablet Pad-Ex® 01 P12 für Zone 2/22, Div. 2

2024-01-10

Pad-Ex® 01 P12
Das leistungsstarke Pad-Ex® 01 P12

Das neue, eigensichere Windows®-Tablet Pad-Ex® 01 P12 ist nicht nur robust, sondern auch extrem leistungsstark. Mit dem neuesten Intel®-Prozessor der 12. Generation, dem Intel® Core™ i5-1235U mit vPro™, ausgestattet, setzt das Pad-Ex neue Standards in Sachen Innovation und Performance. Damit setzt das Pad-Ex neue Maßstäbe in Sachen Leistung und Innovation.

Dank des extrem schnellen Betriebssystems Windows® 11 Pro 64 Bit lassen sich außerdem selbst anspruchsvolle Aufgaben in Hochgeschwindigkeit und mit maximaler Effizienz erledigen. Auch die Datenübertragung läuft in extrem hoher Geschwindigkeit dank Thunderbolt™ 4, Intel® Wi-Fi 6E und Bluetooth® 5.3. Damit gewährleistet das Tablet, auch in explosionsgefährdeten Bereichen, eine durchgängig reibungslose und störungsfreie Datenverarbeitung – egal ob stationär oder unterwegs.


Komfortable und benutzerfreundliche Handhabung – stationär und unterwegs

Das eigensichere Tablet lässt sich sowohl flexibel über eine optionale Desktop-Schnittstelle in ein Office- und Unternehmensnetzwerk integrieren, als auch flexibel in mobilen Anwendungen verwenden. Mit einem Gewicht von 1,2 kg und einer Höhe von nur 20 mm vereint das ultradünne und leichte Pad-Ex Mobilität und Flexibilität in einem Gerät. Zudem verfügt es über ein 11,6-Zoll-Breitbild-Display, das selbst unter Einstrahlung von Sonnenlicht die ideale Lösung für Mobile Worker aus verschiedenen Branchen darstellt. Der Touch-Modus ermöglicht dabei eine individuell programmierbare Anpassung an die Bedienpräferenzen des Benutzers: sei es mit Handschuhen, den Fingern oder einem Stift.

Für die nahtlose Integration in ein Office- und Unternehmensnetzwerk sorgt die optionale Desktop-Docking-Schnittstelle. Die Schnittstelle schafft eine desktop-ähnliche Benutzererfahrung, welche das Tablet bei Bedarf in einen voll funktionsfähigen Desktop-PC verwandelt. Diese Funktion ermöglicht nicht nur eine bequeme Nutzung im mobilen Einsatz, sondern auch eine reibungslose Anpassung an stationäre Arbeitsumgebungen. Damit bietet das Pad-Ex eine optimale Ergänzung oder einen Ersatz für herkömmliche Desktop-PCs, Laptops oder wandmontierte Displays.

Zusätzliche Features für noch größere Anwendungsvielfalt

Noch mehr Flexibilität bietet das Tablet über eine große Auswahl an Zusatzfunktionen, wie z. B. dem optionalen Barcode-Scanner. Mit Honeywells schmalstem 2-D-Imager der Serie N670X, lassen sich 1-D- und 2-D-Barcodes zuverlässig und hochpräzise erfassen. Damit bietet das Tablet Möglichkeiten für eine noch größere Anwendungsvielfalt.

Dank der hochauflösenden Kameraausstattung, darunter eine 8,0-Megapixel-Autofokus-Rückkamera mit LED-Blitzlicht sowie eine 2,0-Megapixel-Frontkamera, ist zudem eine extrem hohe Bildqualität gewährleistet. Dadurch lassen sich zahlreiche Anwendungen von der Dokumentation bis hin zu Videokonferenzen realisieren. Das Pad-Ex 01 P12 ist somit eine flexible und hoch-performante Lösung für vielfältigste Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen bis Zone 2/22, Div. 2. Zusätzlich bietet lokale Ansprechpartner von Pepperl+Fuchs weltweit einen schnellen und direkten Support bei auftretenden Problemen.


Highlights des Pad-Ex® 01 P12

  • Herausragende Leistung: Erstes Ex-Tablet mit Intel® Core™ Prozessoren der 12. Generation

  • Ideal für Mobile Worker dank ultradünnem und leichtem Gehäuse mit 11,6-Zoll-Breitbild-Display

  • Hochgeschwindigkeits-Betriebssystem Windows® 11 Pro 64 Bit für anspruchsvollste Aufgaben

  • Höchste Flexibilität: Optionale Desktop-Docking-Schnittstelle für nahtlose Integration in Ihr Büro- und Unternehmensnetzwerk

  • Optionaler 1-D-/ 2-D-Barcodescanner (Honeywells schlankster 2-D-Imager) für hochzuverlässige Codelesung

  • Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung durch Thunderbolt™ 4, Intel® Wi-Fi 6E und Bluetooth® 5.3

  • Weltweite Unterstützung: Schnelle und direkte Problemlösung durch lokale Ansprechpartner von Pepperl+Fuchs


e-news

Abonnieren Sie unseren Newsletter und erhalten Sie regelmäßig Neuigkeiten und Wissenswertes aus der Welt der Automatisierung.

Abonnieren
amplify – The Pepperl+Fuchs Magazine

Entdecken Sie unser Online-Magazin! Spannende Erfolgsgeschichten, Anwendungsberichte, Interviews und regionale News erwarten Sie.