Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Reflexionsfähigkeit und typische Radarquerschnitte

Mikrowellen verhalten sich aufgrund ihrer kleinen Wellenlänge (z. B. 12 mm bei 24 GHz oder 2,45 mm bei 122 GHz) ähnlich wie Licht, das heißt, es treten Effekte wie Beugung, Totalreflexion, Wegspiegeln, Interferenz und einige weitere auf. Nur unter Berücksichtigung dieser Gegebenheiten sind viele Eigenschaften von Radarsensoren zu verstehen. In einer Anwendung, welche durch Radarsensoren gelöst wird, wird darauf spekuliert, dass eine ausgesendete Welle an einem Objekt derart diffus gestreut wird, dass zumindest ein gewisser Teil der Welle wieder zurück in den Sendepunkt reflektiert wird. Die Stärke dieser Reflexion (Amplitudenstärke) hängt in hohem Maße von der Beschaffenheit und dem Material des Objekts ab.

Der Radarquerschnitt (englisch Radar Cross-Section, kurz RCS) ist ein Maß für die Fähigkeit eines Objekts, Radarsignale zu reflektieren. Dieser Wert hängt von verschiedenen Faktoren wie Größe, Form und Material des Zielobjekts ab. Größere Objekte mit glatter Oberfläche weisen in der Regel einen höheren Radarquerschnitt auf und werden daher vom Radar leichter erkannt.

Die hier dargestellte Ansprechkurve zeigt exemplarisch, in welch weitem Bereich die Radarsensoren von Pepperl+Fuchs einen als Referenz genutzten Winkelreflektor mit einem Radarquerschnitt von 70 m² verlässlich detektieren. Kleinere Erfassungsbereiche ergeben sich durch Objekte mit einem geringeren RCS oder durch die Verwendung kleinerer Winkelreflektoren (hier beispielhaft 0,5 m²).


Die folgende Tabelle zeigt typische Radarquerschnittswerte und die daraus folgende Reichweite, innerhalb der ein Radarsensor vom Typ MWC25M diese Objekte erkennen kann. Dieser Radarquerschnitt ist frequenzabhängig, was hier aber nicht weiter betrachtet wird, da die Werte allgemeine Anwendung finden.

Radarziel / Zielobjekt

Radarquerschnitt [mm²]

Reichweite MWC25M [m]

Schiff (Containerschiff, Passagierschiff)

> 1000

> 50

LKW

200

> 40

PKW

100

> 35

Winkelreflektor (Metall) 10 cm

70

> 25

Winkelreflektor (Metall) 5 cm

5

> 18

Baum (groß)

1

> 12,5

Mensch

0,5 … 1

> 12,5

Vogel

0,01

-

Die Eigenschaften weiterer möglicher Radarziele bzw. Zielobjekte werden verständlicher, wenn die Abhängigkeiten von Materialien betrachtet werden.


e-news

Abonnieren Sie unseren Newsletter und erhalten Sie regelmäßig Neuigkeiten und Wissenswertes aus der Welt der Automatisierung.

Abonnieren
amplify – The Pepperl+Fuchs Magazine

Entdecken Sie unser Online-Magazin! Spannende Erfolgsgeschichten, Anwendungsberichte, Interviews und regionale News erwarten Sie.

Radarsensoren von Pepperl+Fuchs

Industrielle Radarsensoren von Pepperl+Fuchs ermöglichen Ihnen eine störungsfreie Distanz- und Geschwindigkeitsmessung – selbst bei Regen, Nebel, Wind oder Staub. Erfahren Sie mehr über dieses einzigartige sensorische Funktionsprinzip und all die Vorteile, die es Ihnen eröffnet.