Pepperl+Fuchs wurde 1945 von Walter Pepperl und Ludwig Fuchs als Reparaturwerkstatt für Rundfunkgeräte gegründet. Bereits 1948 erweiterte Pepperl+Fuchs seine Tätigkeit auf die Fertigung elektronischer Komponenten, was 1958 schließlich zur Entwicklung des ersten Näherungsschalters und des ersten Transistorverstärkers mit eigensicherer Schaltung führte.
Seit diesen bescheidenen Anfängen haben wir uns zu einem vielseitigen Industrieunternehmen entwickelt und sind heute ein führender Hersteller industrieller Sensoren sowie eigensicherer Komponenten und Technologien für explosionsgefährdete Bereiche. Wir sind stolz auf unsere Unternehmenskultur, die sich durch ständige Weiterentwicklung, Innovationen und enge Beziehungen zu unseren Kunden auszeichnet. Begleiten Sie uns auf einen Abstecher entlang der wichtigsten Ereignisse unserer langjährigen Unternehmensgeschichte.
1945 | Radiotechniker Walter Pepperl und Bankkaufmann Ludwig Fuchs gründen im November eine Reparaturwerkstatt für Rundfunkgeräte mit Ladengeschäft in Mannheim Sandhofen. Schon früh beginnen die Gründer mit der Fertigung von Transformatoren. In den folgenden Jahren wird Pepperl+Fuchs ein wichtiger Zulieferer für in Mannheim und Umgebung ansässige Industrieunternehmen. |
1955 | Aus der kleinen Werkstatt ist ein Betrieb mit über 40 Mitarbeitern geworden – Pepperl+Fuchs zieht zum ersten Mal um in die Sandhofer Straße. |
1959 | Mit der Entwicklung des ersten Näherungsschalters erfolgen die ersten Gehversuche auf dem Gebiet der Elektronik. |
1964 | Erstmals Beteiligung an einer großen Industriemesse (Achema in Frankfurt) mit einem eigenen Ausstellerstand. |
1968 | Pepperl+Fuchs präsentiert sich zum ersten Mal auf der Hannover Messe Industrie. |
1971 | Das Gebäude in der Sandhofer Straße platzt aus allen Nähten – Zeit für Pepperl+Fuchs, in ein neues Domizil umzuziehen. In der Königsberger Allee in Mannheim-Schönau entsteht auf 10.000 m² eine neue, moderne Fabrik. Mit dem Einzug in die neuen Gebäude stellt Pepperl+Fuchs die Transformatorenfertigung ein. |
1973 | In England wird die erste ausländische Verkaufsniederlassung gegründet, die ab 1980 auch Spezialgeräte für den englischen Markt herstellt. |
1976 | Umwandlung der OHG in eine GmbH + Co KG. |
1977 | Durch einen Erweiterungsbau wird die Firmenfläche verdoppelt, unter spezieller Berücksichtigung der Bedürfnisse körperbehinderter Menschen. |
1979 | In Singapur wird die erste außereuropäische Tochtergesellschaft mit eigener Fertigung gegründet, um Zugang zum asiatischen Markt zu bekommen und auch in Europa konkurrenzfähig zu bleiben. Der erste Schritt zur Globalisierung ist damit getan. |
1988 | Firmenübernahme durch Michael Fuchs (Sohn von Ludwig Fuchs) und Claus Michael (Schwiegersohn von Walter Pepperl). Umwandlung der Firma in eine GmbH. |
1990 | Das Firmengebäude in Mannheim-Schönau wird erweitert. |
1991 | Bildung der Geschäftsbereiche FABRIKAUTOMATION und PROZESSAUTOMATION. |
1991 | Mit dem Kauf der Firma RUF in Mannheim wird die Produktpalette um die Füllstandstechnik ergänzt. |
1993 | Erstmalige Zertifizierung von Pepperl+Fuchs nach DIN EN ISO 9001. |
1994 | Mit dem Verkauf der Pepperl+Fuchs Systems GmbH an die Fa. Honeywell wird der Geschäftsbereich der fehlersicheren Steuerungen abgegeben, um sich auf das Kerngeschäft zu konzentrieren. |
1996 | Mit dem Kauf der Firma Hohner in Tuttlingen wird die Produktpalette durch Drehgeber abgerundet. |
1997 | Gründung der Firma PLAMET Kft. in Ungarn als Zulieferbetrieb für Kunststoff- und Metallteile. |
2000 | Erweiterung der Produktlinie und Stärkung der Marktposition durch den Kauf der Firmen Visolux GmbH in Berlin (optoelektronische Automatisierungskomponenten) sowie der Geschäftsfelder Microswitch Näherungsschalter und Photoswitch von Honeywell/USA zur Bearbeitung des amerikanischen Marktes. Die strategische Neuausrichtung des Geschäftsfelds Prozessautomation wird mit dem Zukauf der Firma Elcon Instruments in Italien abgeschlossen. |
2000 | Beginn der Fertigung in Bintan/Indonesien. |
2003 | Kauf des Geschäftsfeldes Überdruckkapselungssysteme von der Firma Bebco Industries EPS in den USA. |
2004 | Durch Erwerb der Omnitron AG entsteht der neue Produktbereich Data Matrix Code. Ebenfalls aus einer Akquisition kommen die Weg-Codier-Systeme (WCS) zum Portfolio hinzu. |
2005 | Aufbau des Geschäftsfeldes Systeme und Lösungen innerhalb der Prozessautomation mit Anzeige- und Bediensystemen für den Ex-Bereich u. a. durch Zukauf der Firma Extec Oesterle GmbH. |
2006 | Erweiterung des Produktportfolios im Bereich Prozessautomation durch Übernahme der Sparte Eigensichere Instrumentierung der Cooper Crouse-Hinds GmbH und des Geschäftsfeldes SAS (Separator Alarm Systems) von OJ Electronics. Kauf der Firma VMT Vision Machine Technic Bildverarbeitungssysteme GmbH und Einbindung in den Geschäftsbereich Fabrikautomation. |
2007 | Im April beginnt der Bau für das neue Verwaltungsgebäude. |
2008 | Pepperl+Fuchs feiert "50 Jahre Näherungsschalter". Im Mai 2008 ziehen 175 Mitarbeiter in das neue moderne Firmengebäude. Der Neubau bietet Arbeitsplätze für ca. 240 Mitarbeiter auf vier Etagen mit einer Fläche von mehr als 7.000 m². |
2010 | Pepperl+Fuchs erwirbt das Geschäft mit Näherungsschaltern von Siemens. Damit wird das Produktportfolio im Bereich induktiver Näherungsschalter und optoelektronischer Sensoren erweitert und gleichzeitig die Marktposition im Bereich Ultraschallsensorik für die Fabrikautomation gestärkt. |
2012 | Einweihung unseres European Distribution Centers in Mannheim |
2012 | Kauf des Unternehmens GOVAN Industries in Melbourne/Australien |
2013 | Akquise des Vertriebspartners Sensonor Oy in Finnland |
2014 | Einführung unserer weltweiten Solution Engineering Center (SEC). Maßgeschneiderte Systemlösungen für den Explosionsschutz werden rund um den Globus entwickelt und montagefertig geliefert. |
2015 | Übergabe der Unternehmensanteile an die nächste Generation, Monika Müller-Michael und Michael Fuchs Jr. |
2015 | Akquisition von Petroleum Safety Products Ind. in Chennai/Indien und der MACtek Corporation in Twinsburg/Ohio |
2015 | Eröffnung eines Vertriebsbüros in Südafrika |
2016 | Eröffnung des Global Distribution Centers in Singapur. Von nun an werden alle Waren aus den asiatischen Fertigungsstätten hier gelagert und in die Welt verteilt. |
2017 | Mit dem Kauf der ecom instruments GmbH erweitert Pepperl+Fuchs sein Portfolio im Bereich Explosionsschutz. |
2019 |
Pepperl+Fuchs wandelt seine Rechtsform zu einer Aktiengesellschaft (AG). Dies ist der erste Schritt auf dem Weg zur Umwandlung in eine europäische Aktiengesellschaft (Societas Europaea), die im Jahr 2020 erfolgen soll.
|
2020 | Pepperl+Fuchs wandelt seine Rechtsform zu einer europäischen Aktiengesellschaft (Societas Europaea). |
2024 | Heute beschäftigt Pepperl+Fuchs weltweit ca. 6850 Mitarbeiter an verschiedenen Standorten in Deutschland, USA, Singapur, Ungarn, Indien, Indonesien, Vietnam und Tschechien. Mit mehr als 80 Tochtergesellschaften weltweit ist das Unternehmen einer der Marktführer in der Entwicklung und Herstellung von elektronischen Sensoren und Komponenten für den weltweiten Automatisierungsmarkt. |