Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Schwingungssensor mit Sicherheitsfunktion sowohl für analogen Stomausgang als auch für 2 Relaisausgänge mit einstellbaren Schaltschwellen |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Typ | Schwingungssensor | |
Messtechnologie | MEMS | |
Serie | Performance Plus Line | |
Messgröße | Schwinggeschwindigkeit | |
Messbereich | ||
Schwinggeschwindigkeit | 0 ... 16 mm/s | |
Messgenauigkeit | ± 0,1 mm/s (Kalibrierpunkt: 90 % vom Messbereich; 159,2 Hz) Erfüllt die Toleranzanforderungen nach DIN ISO 2954 für Messbereich größer 8 mm/s. |
|
Querempfindlichkeit | < 5 % der anteiligen Querbeschleunigung die exakt 90 ° zur Messachse wirkt | |
Frequenzbereich | 10 ... 1000 Hz | |
Mittelungszeit | für v-rms: 2 s | |
Kenndaten funktionale Sicherheit | ||
Sicherheits-Integritätslevel (SIL) | SIL 2 | |
Performance Level (PL) | PL d | |
Kategorie | Kat. 2 | |
MTTFd | 329 a | |
Gebrauchsdauer (TM) | 10 a | |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | min. 90 % | |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
Statusanzeige | 6 LEDs für Betriebszustände | |
Bedienelemente | 4 Drehschalter und 1 Taster zur Parametrierung | |
Elektrische Daten | ||
Absicherung | externe Sicherung erforderlich: 3 A , mittelträge , 30 V DC | |
Betriebsspannung | 24 V DC + 7 % / - 10 % | |
Stromaufnahme | max. 100 mA | |
Leistungsaufnahme | 2,6 W | |
Bereitschaftsverzug | 15 s (initial werden Selbsttestfunktionen durchgeführt, bevor sichere Messwerte am Ausgang zur Verfügung stehen) | |
Überspannungsschutz | bis zu 2 kV | |
Ausgang 1 | ||
Ausgangstyp | Relais | |
Schaltfunktion | Schließer (NO) | |
Schaltspannung | max. 30 V DC | |
Schaltstrom | max. 1 A | |
Ausgang 2 | ||
Ausgangstyp | Relais | |
Schaltfunktion | Schließer (NO) | |
Schaltspannung | max. 30 V DC | |
Schaltstrom | max. 1 A | |
Ausgang 3 | ||
Ausgangstyp | Analogausgang, Strom Ausgabe der Schwinggröße |
|
Ausgangsstrom | 4 ... 20 mA | |
Lastwiderstand | ≤ 500 Ω | |
Normenkonformität | ||
Schutzart | DIN EN 60529, IP66, IP67 | |
Schockfestigkeit | DIN EN 60068-2-27, 60 g, 6 ms | |
Schwingungsfestigkeit | DIN EN 60068-2-6, 16,5 g, 10 ... 1000 Hz | |
Schwingungsbewertung | DIN ISO 10816/20816 | |
Funktionale Sicherheit | DIN EN IEC 61508 , SIL 2 EN ISO 13849 , PL d |
|
Zulassungen und Zertifikate | ||
IECEx-Zulassung | ||
Geräteschutzniveau Gb | IECEx ULD 22.0031X | |
Geräteschutzniveau Db | IECEx ULD 22.0031X | |
ATEX-Zulassung | ||
Geräteschutzniveau Gb | UL 22 ATEX 2869 X | |
Geräteschutzniveau Db | UL 22 ATEX 2869 X | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) | |
Messkopftemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) direkt am Montagepunkt | |
Lagertemperatur | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Anschlussart | Kabel | |
Gehäusematerial | Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A) | |
Schutzart | IP66 / IP67 nur im angeschlossenen Zustand und korrekt moniertem Gehäusedeckel | |
Kabel | ||
Aderzahl | 8 | |
Länge | 2 m | |
Masse | 880 g | |
Abmessungen | ||
Höhe | 46 mm | |
Breite | 62 mm | |
Länge | 77,3 mm | |
Allgemeine Informationen | ||
Lieferumfang | 1 x Innensechskantschraube M8 x 20 1 x Federring M8 1 x Siegeletikett |
|
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich | siehe Betriebsanleitung Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller spezifiziertes Zubehör. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27271103 |
ECLASS 12.0 | 27201406 |
ECLASS 11.0 | 27201406 |
ECLASS 10.0.1 | 27201406 |
ECLASS 9.0 | 27201406 |
ECLASS 8.0 | 27201406 |
ECLASS 5.1 | 27201406 |
ETIM 9.0 | EC004309 |
ETIM 8.0 | EC004309 |
ETIM 7.0 | EC002959 |
ETIM 6.0 | EC002959 |
ETIM 5.0 | EC001758 |
UNSPSC 12.1 | 41114624 |
Der Schwingungssensor ermittelt die Schwinggröße mit Hilfe der Effektivwertbildung (rms). Durch diese Form der quadratischen Mittelwertsbildung bzw. Vorfilterung können präzise Trendaussagen über den Zustand der Anwendung getroffen werden.
Der Schwingungssensor besitzt einen Sicherheitsintegritäts-Level (SIL 2) für Anwendungen im Rahmen der funktionalen Sicherheit.
Für Überwachungsaufgaben im Rahmen der funktionalen Sicherheit stehen 2 Relaisausgänge mit einstellbaren Schaltschwellen zur Verfügung. Bei gleichzeitiger Auswertung beider Relaisausgänge durch eine Steuerung ist so eine Überwachung eines Vor- und eines Hauptalarms möglich, z. B. im Rahmen eines Condition Monitoring.
Ebenso besteht eine Zulassung für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich.
Literatur | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Produktübersicht - Schwingungssensoren | GER | 1364 KB |
Sicherheitsgerichtete Dokumentation | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Betriebsanleitung | GER | 160 KB | |
Handbuch | GER | 1966 KB | |
Handbücher | |||
Handbuch VIM8*-Schwingungssensoren | GER | 4174 KB |
CAD | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 1187 KB |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 122 KB |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
Europe UL II 2GD ATEX Category 2 | UL 22 ATEX 2869 X | ALL | 131 KB | |
Worldwide IECEx Certificate of Conformity | IECEx ULD 22.0031 X | ALL | LINK | --- |
Worldwide TÜV SÜD Functional Safety Certificate | Z10 020068 0096 | ALL | 298 KB | |
Konformitätserklärung | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-6851 | ALL | 333 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-6853 | ALL | 329 KB |
Zubehör | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|