Serviceline Industrielle Sensoren
E-Mail an Kundenservice
Serviceline Explosionsschutz
E-Mail an Kundenservice

Schwingungssensoren

Produkt auswählen

nächste Seiteletzte Seite
Produkt

Schwingungssensor mit IO-Link und parametrierbarem Schaltausgang oder analogem Stromausgang, Serie: Performance Line, Messgröße: Schwinggeschwindigkeit
Schwingbeschleunigung
Temperatur, Schwingbeschleunigung: 0 ... 10 g rms, Schnittstellentyp: IO-Link (über C/Q = Pin 4), Geräteprofil: Identifikation und Diagnose - I&D, Ausgangstyp: C/Q - Pin 4 im SIO Mode (Schaltsignal der Messgröße ist parametrierbar)fa

Schwingungssensor mit analogem Stromausgang, Serie: Performance Line, Messgröße: Schwinggeschwindigkeit, Ausgangstyp: Analogausgang, Strom
Ausgabe der Schwinggröße, Ordinary Location: E468231 cULus Listed, Class III Power Source and limited energy , if UL marking is marked on the product. For use in NFPA 70 Applications only.
Anschlusskabel für die Feldverkabelung auf Anfrage, Adaptierung: Aussengewinde M8 x 1,25
, Anschlussart: Stecker, Gehäusematerial: Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)fa

Schwingungssensor mit IO-Link und parametrierbarem Schaltausgang oder analogem Stromausgang, Serie: Performance Plus Line, Messgröße: Schwinggeschwindigkeit
Schwingbeschleunigung
Lagerzustandskennwert
Scheitelfaktor
Temperatur, Schwingbeschleunigung: 0 ... 34 g rms, Schwingbeschleunigung: 0 ... 48 g Spitzenwert pro 1 s, Schwingbeschleunigung: -48 ... 48 g mittels BLOB-Übertragungfa

Schwingungssensor mit analogem Stromausgang, Serie: Performance Line, Messgröße: Schwingbeschleunigung, Schwingbeschleunigung: 0 ... 10 g rms, Ausgangstyp: Analogausgang, Strom
Ausgabe der Schwinggröße, Ordinary Location: E468231 cULus Listed, Class III Power Source and limited energy , if UL marking is marked on the product. For use in NFPA 70 Applications only.
Anschlusskabel für die Feldverkabelung auf Anfrage, Adaptierung: Aussengewinde M8 x 1,25
, Anschlussart: Steckerfa

Schwingungssensor mit Schaltausgang und analogem Stromausgang, Serie: Performance Line, Messgröße: Schwinggeschwindigkeit, Ausgangstyp: Analogausgang, Strom
Ausgabe der Schwinggröße, Ausgangstyp: PNP, Ordinary Location: E468231 cULus Listed, Class III Power Source and limited energy , if UL marking is marked on the product. For use in NFPA 70 Applications only.
Anschlusskabel für die Feldverkabelung auf Anfrage, Adaptierung: Aussengewinde M8 x 1,25
, Anschlussart: Steckerfa

Schwingungssensor mit Schaltausgang und analogem Stromausgang, Serie: Performance Line, Messgröße: Schwinggeschwindigkeit, Ausgangstyp: Analogausgang, Strom
Ausgabe der Schwinggröße, Ausgangstyp: PNP, Ordinary Location: E468231 cULus Listed, Class III Power Source and limited energy , if UL marking is marked on the product. For use in NFPA 70 Applications only.
Anschlusskabel für die Feldverkabelung auf Anfrage, Adaptierung: Aussengewinde M8 x 1,25
, Anschlussart: Steckerfa

Schwingungssensor mit Schaltausgang und analogem Stromausgang, Serie: Performance Line, Messgröße: Schwinggeschwindigkeit, Ausgangstyp: Analogausgang, Strom
Ausgabe der Schwinggröße, Ausgangstyp: PNP, Ordinary Location: E468231 cULus Listed, Class III Power Source and limited energy , if UL marking is marked on the product. For use in NFPA 70 Applications only.
Anschlusskabel für die Feldverkabelung auf Anfrage, Adaptierung: Aussengewinde M8 x 1,25
, Anschlussart: Steckerfa

Schwingungssensor mit analogem Stromausgang und erhöhter Temperaturbeständigkeit, Serie: Performance Line, Messgröße: Schwingbeschleunigung, Schwingbeschleunigung: 0 ... 10 g rms, Ausgangstyp: Analogausgang, Strom
Ausgabe der Schwinggröße, Ordinary Location: E468231 cULus Listed, Class III Power Source and limited energy , if UL marking is marked on the product. For use in NFPA 70 Applications only.
Anschlusskabel für die Feldverkabelung auf Anfragefa

Schwingungssensor mit analogem Stromausgang und erhöhter Temperaturbeständigkeit, Serie: Performance Line, Messgröße: Schwingbeschleunigung, Schwingbeschleunigung: 0 ... 10 g rms, Ausgangstyp: Analogausgang, Strom
Ausgabe der Schwinggröße, Ordinary Location: E468231 cULus Listed, Class III Power Source and limited energy , if UL marking is marked on the product. For use in NFPA 70 Applications only.
Anschlusskabel für die Feldverkabelung auf Anfragefa

Schwingungssensor mit analogem Stromausgang und erhöhter Temperaturbeständigkeit, Serie: Performance Line, Messgröße: Schwinggeschwindigkeit
Temperatur, Ausgangstyp: Analogausgang, Strom
Ausgabe der Schwinggröße, Ausgangstyp: Analogausgang, Strom
Ausgabe der Temperatur, Ordinary Location: E468231 cULus Listed, Class III Power Source and limited energy , if UL marking is marked on the product. For use in NFPA 70 Applications only.
Anschlusskabel für die Feldverkabelung auf Anfragefa
nächste Seiteletzte Seite

Ergebnisse eingrenzen

Serie

Bauform

Messbereich

Messgröße

Frequenzbereich

Schaltausgang

Schnittstelle

Datenübertragung

Elektrische Anschlussart

Montageart

Gehäusematerial

Temperaturbereich

Zulassungen

Sicherheitsfunktion

Geräteschutzniveau

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.