Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Schwingungssensor VIM82PU-S0V32-20E-I422V19

VIM82PU-S0V32-20E-I422V19
  • Geeignet für SIL2/Pld-Anwendungen
  • Robustes Edelstahlgehäuse
  • Schwinggeschwindigkeit in mm/s (rms) nach DIN ISO 10816/20816
  • 2 Relaisausgänge für Sicherheitsfunktionen mit einstellbaren Schaltschwellen, damit Vor- und Hauptalarm möglich

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  VIM82PU-S0V32-20E-I422V19

Produktbeschreibung
Schwingungssensor mit Sicherheitsfunktion sowohl für analogen Stomausgang als auch für 2 Relaisausgänge mit einstellbaren Schaltschwellen
Allgemeine Daten
TypSchwingungssensor
MesstechnologieMEMS
SeriePure Line
MessgrößeSchwinggeschwindigkeit
Messbereich
Schwinggeschwindigkeit0 ... 32 mm/s
Messgenauigkeit± 0,1 mm/s (Kalibrierpunkt: 90 % vom Messbereich; 159,2 Hz)
Erfüllt die Toleranzanforderungen nach DIN ISO 2954 für Messbereich größer 8 mm/s.
Querempfindlichkeit< 5 % der anteiligen Querbeschleunigung die exakt 90 ° zur Messachse wirkt
Frequenzbereich1 ... 1000 Hz
Mittelungszeitfür v-rms: 2 s
Kenndaten funktionale Sicherheit
Sicherheits-Integritätslevel (SIL)SIL 2
Performance Level (PL)PL d
KategorieKat. 2
MTTFd329 a
Gebrauchsdauer (TM)10 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)min. 90 %
Anzeigen/Bedienelemente
Statusanzeige6 LEDs für Betriebszustände
Bedienelemente4 Drehschalter und 1 Taster zur Parametrierung
Elektrische Daten
Absicherungexterne Sicherung erforderlich: 3 A , mittelträge , 30 V DC
Betriebsspannung24 V DC + 7 % / - 10 %
Stromaufnahmemax. 100 mA
Leistungsaufnahme2,6 W
Bereitschaftsverzug15 s (initial werden Selbsttestfunktionen durchgeführt, bevor sichere Messwerte am Ausgang zur Verfügung stehen)
Überspannungsschutz bis zu 2 kV
Ausgang 1
AusgangstypRelais
SchaltfunktionSchließer (NO)
Schaltspannungmax. 30 V DC
Schaltstrommax. 1 A
Ausgang 2
AusgangstypRelais
SchaltfunktionSchließer (NO)
Schaltspannungmax. 30 V DC
Schaltstrommax. 1 A
Ausgang 3
AusgangstypAnalogausgang, Strom
Ausgabe der Schwinggröße
Ausgangsstrom4 ... 20 mA
Lastwiderstand≤ 500 Ω
Normenkonformität
SchutzartDIN EN 60529, IP66, IP67
SchockfestigkeitDIN EN 60068-2-27, 60 g, 6 ms
SchwingungsfestigkeitDIN EN 60068-2-6, 16,5 g, 10 ... 1000 Hz
SchwingungsbewertungDIN ISO 10816/20816
Funktionale SicherheitDIN EN IEC 61508 , SIL 2
EN ISO 13849 , PL d
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
Ordinary LocationE468231 cULus Listed, Class III Power Source and limited energy , if UL marking is marked on the product. For use in NFPA 70 Applications only.
Anschlusskabel für die Feldverkabelung auf Anfrage
Maximal zulässige Umgebungstemperaturmax. 60 °C (max. 140 °F)
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Messkopftemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) direkt am Montagepunkt
Lagertemperatur-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Mechanische Daten
AnschlussartStecker
GehäusematerialEdelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
SchutzartIP66 / IP67 nur im angeschlossenen Zustand und korrekt moniertem Gehäusedeckel
Stecker
GewindeM12
Polzahl8
Masseca. 500 g
Abmessungen
Höhe46 mm
Breite62 mm
Länge73,5 mm
Allgemeine Informationen
Lieferumfang1 x Innensechskantschraube M8 x 20
1 x Federring M8
1 x Siegeletikett

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027271103
ECLASS 12.027201406
ECLASS 11.027201406
ECLASS 10.0.127201406
ECLASS 9.027201406
ECLASS 8.027201406
ECLASS 5.127201406
ETIM 9.0EC004309
ETIM 8.0EC004309
ETIM 7.0EC002959
ETIM 6.0EC002959
ETIM 5.0EC001758
UNSPSC 12.141114624

Details: VIM82PU-S0V32-20E-I422V19

Funktion

Der Schwingungssensor ermittelt die Schwinggröße mit Hilfe der Effektivwertbildung (rms). Durch diese Form der quadratischen Mittelwertsbildung bzw. Vorfilterung können präzise Trendaussagen über den Zustand der Anwendung getroffen werden.

Der Schwingungssensor besitzt einen Sicherheitsintegritäts-Level (SIL 2) für Anwendungen im Rahmen der funktionalen Sicherheit.

Für Überwachungsaufgaben im Rahmen der funktionalen Sicherheit stehen 2 Relaisausgänge mit einstellbaren Schaltschwellen zur Verfügung. Bei gleichzeitiger Auswertung beider Relaisausgänge durch eine Steuerung ist so eine Überwachung eines Vor- und eines Hauptalarms möglich, z. B. im Rahmen eines Condition Monitoring.

Informationsmaterial: VIM82PU-S0V32-20E-I422V19

Sprachauswahl:
LiteraturSpracheDateitypDateigröße
Produktübersicht - SchwingungssensorenGERPDF1364 KB

Produktdokumentation: VIM82PU-S0V32-20E-I422V19

Sprachauswahl:
KurzanleitungenSpracheDateitypDateigröße
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF252 KB
Sicherheitsgerichtete Dokumentation
BetriebsanleitungGERPDF157 KB
HandbuchGERPDF1966 KB
Handbücher
Handbuch VIM8*-SchwingungssensorenGERPDF4174 KB

Konstruktion / Simulation: VIM82PU-S0V32-20E-I422V19

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP2221 KB
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZALLEDZ73 KB

Zulassungen: VIM82PU-S0V32-20E-I422V19

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Canada, USA UL Ordinary LocationE468231ALLPDF610 KB
Worldwide TÜV SÜD Functional Safety CertificateZ10 020068 0096ALLPDF298 KB
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5658ALLPDF327 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5659ALLPDF252 KB

Zugehörige Produkte: VIM82PU-S0V32-20E-I422V19

Zubehör
Gummischutztülle für VIM8*-Schwingungssensoren zum Schutz vor Feuchtigkeit und mechanischen Einwirkungenfa
Kabeldose M12 gerade A-kodiert, 8-polig, PUR-Kabel schwarz, geschirmt, UL-zugelassen, schleppkettentauglichfa
Montageadapter für VIM3*-/VIM6*-/VIM8*-Schwingungssensoren, Innengewinde M8 x 1,25 x 10, Aussengewinde M8 x 1,25, Einschraubtiefe 19,5fa
Montageadapter für VIM3*-/VIM6*-/VIM8*-Schwingungssensoren, Innengewinde M8 x 1,25 x 10, Aussengewinde M30 x 3,5, Einschraubtiefe 45fa
Kabeldose M12 gerade A-kodiert, 8-polig, PUR-Kabel schwarz, geschirmt, UL-zugelassen, schleppkettentauglichfa
Kabeldose M12 gerade A-kodiert, 8-polig, PUR-Kabel schwarz, geschirmt, UL-zugelassen, schleppkettentauglichfa
Montageadapter für VIM3*-/VIM6*-/VIM8*-Schwingungssensoren, Innengewinde M8 x 1,25 x 10, Aussengewinde M20 x 2.5, Einschraubtiefe 34fa
Montageadapter für VIM3*-/VIM6*-Schwingungssensoren, Innengewinde M8 x 1,25 x 10, Aussengewinde M10 x 1,5, Einschraubtiefe 18fa
Montageadapter für VIM8*-Schwingungssensoren, Innengewinde M8 x 1,25 x 10, Aussengewinde M12 x 1,75, Einschraubtiefe 21fa
Montageadapter für VIM3*-/VIM6*-/VIM8*-Schwingungssensoren, Innengewinde M8 x 1,25 x 10, Aussengewinde M16 x 2,0, Einschraubtiefe 27fa
Montageadapter für VIM3*-/VIM6*-/VIM8*-Schwingungssensoren, Innengewinde M8 x 1,25 x 10, Aussengewinde M24 x 3.0, Einschraubtiefe 40fa