Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Schwingungssensor mit Sicherheitsfunktion sowohl für analogen Stomausgang als auch für 2 Relaisausgänge mit einstellbaren Schaltschwellen |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Typ | Schwingungssensor | |
Messtechnologie | MEMS | |
Serie | Pure Line | |
Messgröße | Schwinggeschwindigkeit | |
Messbereich | ||
Schwinggeschwindigkeit | 0 ... 32 mm/s | |
Messgenauigkeit | ± 0,1 mm/s (Kalibrierpunkt: 90 % vom Messbereich; 159,2 Hz) Erfüllt die Toleranzanforderungen nach DIN ISO 2954 für Messbereich größer 8 mm/s. |
|
Querempfindlichkeit | < 5 % der anteiligen Querbeschleunigung die exakt 90 ° zur Messachse wirkt | |
Frequenzbereich | 10 ... 1000 Hz | |
Mittelungszeit | für v-rms: 2 s | |
Kenndaten funktionale Sicherheit | ||
Sicherheits-Integritätslevel (SIL) | SIL 2 | |
Performance Level (PL) | PL d | |
Kategorie | Kat. 2 | |
MTTFd | 329 a | |
Gebrauchsdauer (TM) | 10 a | |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | min. 90 % | |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
Statusanzeige | 6 LEDs für Betriebszustände | |
Bedienelemente | 4 Drehschalter und 1 Taster zur Parametrierung | |
Elektrische Daten | ||
Absicherung | externe Sicherung erforderlich: 3 A , mittelträge , 30 V DC | |
Betriebsspannung | 24 V DC + 7 % / - 10 % | |
Stromaufnahme | max. 100 mA | |
Leistungsaufnahme | 2,6 W | |
Bereitschaftsverzug | 15 s (initial werden Selbsttestfunktionen durchgeführt, bevor sichere Messwerte am Ausgang zur Verfügung stehen) | |
Überspannungsschutz | bis zu 2 kV | |
Ausgang 1 | ||
Ausgangstyp | Relais | |
Schaltfunktion | Schließer (NO) | |
Schaltspannung | max. 30 V DC | |
Schaltstrom | max. 1 A | |
Ausgang 2 | ||
Ausgangstyp | Relais | |
Schaltfunktion | Schließer (NO) | |
Schaltspannung | max. 30 V DC | |
Schaltstrom | max. 1 A | |
Ausgang 3 | ||
Ausgangstyp | Analogausgang, Strom Ausgabe der Schwinggröße |
|
Ausgangsstrom | 4 ... 20 mA | |
Lastwiderstand | ≤ 500 Ω | |
Normenkonformität | ||
Schutzart | DIN EN 60529, IP66, IP67 | |
Schockfestigkeit | DIN EN 60068-2-27, 60 g, 6 ms | |
Schwingungsfestigkeit | DIN EN 60068-2-6, 16,5 g, 10 ... 1000 Hz | |
Schwingungsbewertung | DIN ISO 10816/20816 | |
Funktionale Sicherheit | DIN EN IEC 61508 , SIL 2 EN ISO 13849 , PL d |
|
Zulassungen und Zertifikate | ||
UL-Zulassung | ||
Ordinary Location | E468231 cULus Listed, Class III Power Source and limited energy , if UL marking is marked on the product. For use in NFPA 70 Applications only. Anschlusskabel für die Feldverkabelung auf Anfrage |
|
Maximal zulässige Umgebungstemperatur | max. 60 °C (max. 140 °F) | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) | |
Messkopftemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) direkt am Montagepunkt | |
Lagertemperatur | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Anschlussart | Stecker | |
Gehäusematerial | Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A) | |
Schutzart | IP66 / IP67 nur im angeschlossenen Zustand und korrekt moniertem Gehäusedeckel | |
Stecker | ||
Gewinde | M12 | |
Polzahl | 8 | |
Masse | ca. 500 g | |
Abmessungen | ||
Höhe | 46 mm | |
Breite | 62 mm | |
Länge | 73,5 mm | |
Allgemeine Informationen | ||
Lieferumfang | 1 x Innensechskantschraube M8 x 20 1 x Federring M8 1 x Siegeletikett |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27271103 |
ECLASS 12.0 | 27201406 |
ECLASS 11.0 | 27201406 |
ECLASS 10.0.1 | 27201406 |
ECLASS 9.0 | 27201406 |
ECLASS 8.0 | 27201406 |
ECLASS 5.1 | 27201406 |
ETIM 9.0 | EC004309 |
ETIM 8.0 | EC004309 |
ETIM 7.0 | EC002959 |
ETIM 6.0 | EC002959 |
ETIM 5.0 | EC001758 |
UNSPSC 12.1 | 41114624 |
Der Schwingungssensor ermittelt die Schwinggröße mit Hilfe der Effektivwertbildung (rms). Durch diese Form der quadratischen Mittelwertsbildung bzw. Vorfilterung können präzise Trendaussagen über den Zustand der Anwendung getroffen werden.
Der Schwingungssensor besitzt einen Sicherheitsintegritäts-Level (SIL 2) für Anwendungen im Rahmen der funktionalen Sicherheit.
Für Überwachungsaufgaben im Rahmen der funktionalen Sicherheit stehen 2 Relaisausgänge mit einstellbaren Schaltschwellen zur Verfügung. Bei gleichzeitiger Auswertung beider Relaisausgänge durch eine Steuerung ist so eine Überwachung eines Vor- und eines Hauptalarms möglich, z. B. im Rahmen eines Condition Monitoring.
Literatur | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Produktübersicht - Schwingungssensoren | GER | 1364 KB |
Kurzanleitungen | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 252 KB | |
Sicherheitsgerichtete Dokumentation | |||
Handbuch | GER | 1966 KB | |
Handbücher | |||
Handbuch VIM8*-Schwingungssensoren | GER | 4174 KB |
CAD | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 2221 KB |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 73 KB |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
Canada, USA UL Ordinary Location | E468231 | ALL | 610 KB | |
Worldwide TÜV SÜD Functional Safety Certificate | Z10 020068 0096 | ALL | 298 KB | |
Konformitätserklärung | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5658 | ALL | 327 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5659 | ALL | 252 KB |
Zubehör | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|