Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Prüfmittel und Werkzeuge

Eigensicherer Magnetprüfstift

Magnet-Ex 12 ist eine eigensichere Magnetsonde in Stiftgröße für die Erkennung von Magnetfeldern in explosionsgefährdeten Bereichen. Innerhalb von Sekunden kann festgestellt werden, ob ein Magnetventil elektrisch aktiviert ist oder nicht. Der Anschluss an elektronische Schaltungen oder das Öffnen von Klemmenkästen entfällt damit. Die hochempfindliche Sondenspitze des Magnet-Ex 12 muss nur in die Nähe der Spule eines Magnetventils gebracht werden - zeigt die Sonde ein rotes Licht an, ist der Magnet aktiviert. Der Magnet-Ex 12 wird mit einem integrierten Prüfmagneten geliefert, der so befestigt ist, dass er nicht verloren gehen kann. Mit diesem Magneten können Tests , zum Betriebszustand von Gerät und Batterien durchgeführt werden.

Zugelassen für ATEX, Zone 1/21

 


Eigensichere Wanduhr

Mit der Ex-Time sind Sie sogar beim Blick auf die Uhr in Ex-Bereichen geschützt. Die eigensichere Wanduhr Ex-Time 40  wird von einem präzisen Quarzwerk angetrieben, das von einer Batterie des Typs LR 14 gespeist wird.
Zugelassen für ATEX, Zone 1/21