Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Ladeschale für OHV300 mit integriertem Bluetooth-Modem |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
---|---|---|
Betriebsanzeige | LED grün: Versorgung | |
Funktionsanzeige | LED blau: Bluetooth-Verbindung | |
Schalter | Bluetooth | |
Tasten | 1 Taste | |
Elektrische Daten | ||
Betriebsspannung | 5 V DC | |
Betriebsstrom | max. 1 A | |
Schnittstelle | ||
Physikalisch | Bluetooth (Klasse II) , Mini-USB | |
Sendefrequenz | 2402 ... 2480 MHz (Bluetooth) | |
Sendeleistung | 0,002 W | |
Ausgang | ||
Ausgangsstrom | max. 542 mA | |
Ausgangsspannung | 4,2 V DC | |
Normen- und Richtlinienkonformität | ||
Normenkonformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | ETSI EN 301489-1:V1.9.2 ETSI EN 301489-17:V2.2.1 EN 61000-6-1:2007 EN 61000-6-2:2005/AC:2005 EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012 EN 61000-6-4:2007/A1:2011 |
|
Sicherheit | EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/AC:2011 EN 62311:2008 |
|
Funkspektrum | ETSI EN 300328:V1.8.1 | |
Normen | EN 50581:2012 | |
Zulassungen und Zertifikate | ||
FCC-Zulassung | FCC-ID: QQ6-BTC02 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F) | |
Lagertemperatur | -30 ... 65 °C (-22 ... 149 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Anschluss | Spannungsversorgung: Hohlsteckerbuchse 5,5 mm Schnittstelle : Mini-USB |
|
Masse | 122 g | |
Abmessungen | 115 mm x 83 mm x 60 mm (L x B x H) | |
Höhe | 60 mm | |
Breite | 83 mm | |
Länge | 115 mm | |
Allgemeine Informationen | ||
Lieferumfang | Ladeschale + Adapterkabel, USB auf Mini-USB |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27280101 |
ECLASS 12.0 | 27280101 |
ECLASS 11.0 | 27280101 |
ECLASS 10.0.1 | 27280101 |
ECLASS 9.0 | 27280101 |
ECLASS 8.0 | 27280101 |
ECLASS 5.1 | 27280101 |
ETIM 9.0 | EC002999 |
ETIM 8.0 | EC002999 |
ETIM 7.0 | EC002999 |
ETIM 6.0 | EC002999 |
ETIM 5.0 | EC002999 |
UNSPSC 12.1 | 43211701 |
Die Ladeschale OHV-CHARGER-B15 bietet Ihnen die Möglichkeit, die Handleser OHV200* zu laden. Die Ladeschale beinhaltet darüber hinaus ein Bluetooth-Modem und einen Mini-USB Anschluss zur Datenübertragung.
Konformitätserklärung | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-3640C | ALL | 317 KB |
Zubehör | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|