Optische Identifikationssysteme von Pepperl+Fuchs leisten in der industriellen Automatisierung einen entscheidenden Beitrag zur Prozesssicherheit und Anlagenverfügbarkeit. Ganz gleich, ob in der Produktion oder Logistik – die optischen Identifikationssysteme lassen sich schnell an jede Applikation anpassen und bieten auch unter schwierigen Umgebungsbedingungen zuverlässig Leistung.
Wir bieten Ihnen eine breite Produktpalette an stationären Lesegeräten und Handhelds für die optische Identifikation. Unsere Lesegeräte unterstützen alle gängigen Barcodes bzw. 1-D-Codes und 2-D-Codes. Zudem erhalten Sie bei uns auch Lösungen für Hochgeschwindigkeits- oder Hochtemperaturanwendungen.
Die Bediensoftware "Vision Configurator" erlaubt es Ihnen, eine Vielzahl an Parametern mit nur wenigen Mausklicks zu konfigurieren und spart wertvolle Zeit bei Inbetriebnahme und Anpassung an wechselnde Applikationsanforderungen.
Stationäre Barcodescanner werden in verschiedenen Applikationen durch verschiedene Faktoren herausgefordert. Oft gilt es, Barccodes aus verschiedenen Entfernungen, in hohen Geschwindigkeiten oder sogar beschädigte Barcodes zuverlässig zu lesen. In unseren vier Baureihen finden Sie den richtigen Barcodescanner für jedes Szenario – selbst für Tiefkühlanwendungen.
Stationäre 2-D-Code-Lesegeräte bringen auch unter den rauesten Umgebungsbedingungen Spitzenleistung. Egal ob im Stillstand oder in Bewegung – diese kamerabasierten 1-D/2-D-Codeleser sind einfach zu bedienen und dank ihrer zahlreichen Funktionen vielfältig einsetzbar.
Unsere leistungsstarken 2-D-Code-Handhelds bestechen durch die Kombination aus herausragender Leseleistung und komfortabler Handhabung. Selbst auf spiegelnden Oberflächen erfassen Sie zuverlässig die verschiedensten Code-Symbologien. Durch das robuste Gehäuse sind sie vielseitig einsetzbar und lassen sich mittels JavaScript an jede individuelle Applikation anpassen. Die Anbindung an einen PC oder Tablet-PC ermöglicht ein Höchstmaß an Mobilität.
Das Hochtemperatur-Identifikationssystem OIT sichert reibungslose Prozessabläufe unter härtesten Bedingungen. Selbst bei Temperaturen von über 500 °C ist eine höchst zuverlässige Lesung gewährleistet. Das OIT-System arbeitet mit einer Infrarot-Beleuchtung und wertet spezielle Codebleche, die mit Codemustern versehen sind, sicher aus.
Zur perfekten Applikationsanpassung bietet Pepperl+Fuchs ein umfassendes Zubehörprogramm. Es umfasst Befestigungslösungen für die unterschiedlichen Lesegeräte, Schwingspiegel und verschiedene Anschlusslösungen.