Serviceline Industrielle Sensoren
E-Mail an Kundenservice
Serviceline Explosionsschutz
E-Mail an Kundenservice

Einwegschranken

Produkt auswählen

nächste Seiteletzte Seite
Produkt

Einkopfsystem, Kurze Bauform, 40 mm, Rundum sichtbare Funktionsanzeige, Schaltausgang, Baureihe: -18GM, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC , Welligkeit 10 %SS, Ausgangstyp: Schließer PNP, UL-Zulassung: cULus Listed, Class 2 Power Source, CCC-Zulassung: Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen., Anschlussart: Gerätestecker M12 x 1 , 4-polig, Gehäuse: Messing, vernickeltfa

Einkopfsystem, Kurze Bauform, 40 mm, Rundum sichtbare Funktionsanzeige, Schaltausgang, Baureihe: -18GM, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC , Welligkeit 10 %SS, Ausgangstyp: Schließer PNP, UL-Zulassung: cULus Listed, Class 2 Power Source, CCC-Zulassung: Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen., Anschlussart: Gerätestecker M12 x 1 , 4-polig, Gehäuse: Messing, vernickeltfa

Einkopfsystem, Kurze Bauform, 40 mm, Rundum sichtbare Funktionsanzeige, Schaltausgang, Baureihe: -18GM, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC , Welligkeit 10 %SS, Ausgangstyp: Schließer PNP, UL-Zulassung: cULus Listed, Class 2 Power Source, CCC-Zulassung: Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen., Anschlussart: Gerätestecker M12 x 1 , 4-poligfa

Sicheres Erfassen von transparenten Materialien, Hohe Schaltfrequenz, Einstellbare Empfindlichkeit, Einwegbetrieb: Einweg-Ultraschallschranke, Erfassungsbereich: 0 ... 4000 mm , Abstand Sender-Empfänger 500 mm ... 4000 mm, Baureihe: -30GM, Betriebsspannung: 18 ... 30 V DC , Welligkeit 10 %SS, Ausgangstyp: 2 Schaltausgänge pnp, Schließer/Öffner (antivalent), UL-Zulassung: cULus Listed, General Purpose, CSA-Zulassung: cCSAus Listed, General Purposefa

Ultraschall-Einwegschranke, Miniatur-Bauform, Gut sichtbare LEDs für Power on und Schaltzustand, Hohe Schaltfrequenz, Erfassungsbereich: 0 ... 800 mm Abstand Sender-Empfänger, Baureihe: -F77, Bemessungsbetriebsspannung: 24 V DC, Betriebsspannung: 20 ... 30 V DC , Welligkeit 10 %SS ; 12 ... 20 V DC Empfindlichkeit reduziert auf 80 %, Ausgangstyp: 1 Schaltausgang pnp, Schließer, UL-Zulassung: cULus Listed, Class 2 Power Sourcefa

Kurze Bauform, 40 mm, Edelstahlgehäuse, Chemisch beständig, Baureihe: -18GM, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC , Welligkeit 10 %SS, Ausgangstyp: Schließer PNP, UL-Zulassung: cULus Listed, Class 2 Power Source, CCC-Zulassung: Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen., Anschlussart: Gerätestecker M12 x 1 , 4-poligfa

Mehrkopf-System, Großer Erfassungsbereich, Großer möglicher Versatz zwischen Sender und Empfänger, Getrennte Auswertung, Erfassungsbereich: 0 ... 15000 mm , Sender - Empfänger aufeinander ausgerichtet, Baureihe: -F54, Betriebsspannung: 16 ... 30 V DC , Welligkeit 10 %SS
8 V DC bei geringerer Sendeleistung, UL-Zulassung: cULus Listed, Class 2 Power Sourcefa

Mehrkopf-System, Großer Erfassungsbereich, Großer möglicher Versatz zwischen Sender und Empfänger, Getrennte Auswertung, Erfassungsbereich: 0 ... 15000 mm , Sender - Empfänger aufeinander ausgerichtet, Baureihe: -F54, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC , Welligkeit 10 %SSfa

Mehrkopf-System, Großer Erfassungsbereich, Großer möglicher Versatz zwischen Sender und Empfänger, Ein oder zwei Wandler anschließbar, Erfassungsbereich: 0 ... 15000 mm , Sender - Empfänger aufeinander ausgerichtet, Betriebsspannung: 16 ... 30 V DC , Welligkeit 10 %SS
8 V DC bei geringerer Sendeleistung, UL-Zulassung: cULus Listed, General Purpose, CSA-Zulassung: cCSAus Listed, General Purposefa

Ultraschall-Einwegschranke, Miniatur-Bauform, Gut sichtbare LEDs für Power on und Schaltzustand, Hohe Schaltfrequenz, Erfassungsbereich: 0 ... 800 mm Abstand Sender-Empfänger, Baureihe: -F77, Bemessungsbetriebsspannung: 24 V DC, Betriebsspannung: 20 ... 30 V DC , Welligkeit 10 %SS ; 12 ... 20 V DC Empfindlichkeit reduziert auf 80 %, Ausgangstyp: 1 Schaltausgang E0, npn, Schließer, UL-Zulassung: cULus Listed, Class 2 Power Sourcefa
nächste Seiteletzte Seite

Ergebnisse eingrenzen

Gehäusebauform

Messbereichs-Endwert

Spannungsart

Ausgangsart

Schaltelementfunktion

Elektrische Anschlussart

Werkstoff des Gehäuses

Zulassungen

Pepperl+Fuchs stellt Ihnen verschiedene kostenlose Dokumente mit Fachwissen zur Ultraschallsensorik zur Verfügung.

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.