Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
UB2000-30GM-H2
Produktbeschreibung |
Mehrkopf-System |
Allgemeine Daten |
Erfassungsbereich | |
| Tastbetrieb | 50 ... 2000 mm |
| Einwegbetrieb | 10 ... 5000 mm |
Blindzone | |
| Tastbetrieb | 0 ... 50 mm |
| Einwegbetrieb | 0 ... 10 mm |
Normmessplatte | 100 mm x 100 mm |
Wandlerfrequenz | ca. 175 kHz |
Elektrische Daten |
Betriebsspannung | 10 ... 30 V DC , Welligkeit 10 %SS |
Leerlaufstrom | ≤ 12 mA |
Eingang |
Eingangstyp | 1 Impulseingang für Sendeimpuls, Ansteuerung durch open collector npn < 1 V: Empfänger aktiv, > 4 V: Empfänger inaktiv |
Ausgang |
Ausgangstyp | 1 Impulsausgang für Echolaufzeit, high-aktiv, kurzschlussfest |
Signalpegel | 1-Pegel: ≥ UB - 3 V ; ≤ 10 mA 0-Pegel: ≤ 1 V; ≤ 0,1 mA |
Temperatureinfluss | der Echolaufzeit: ≤ 0,2 % /K |
Normenkonformität |
Normen | EN 60947-5-2 |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
Mechanische Daten |
Schutzart | IP65 |
Anschluss | 2 m PVC-Kabel 0,75 mm2 |
Material | |
| Gehäuse | Messing, vernickelt, Kunststoffteile PBT |
| Wandler | Epoxidharz/Glashohlkugelgemisch; Schaum Polyurethan |
Masse | 290 g |
Abmessungen | |
| Länge | 93 mm |
| Durchmesser | 30 mm |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27272801 |
ECLASS 12.0 | 27272801 |
ECLASS 11.0 | 27272801 |
ECLASS 10.0.1 | 27272801 |
ECLASS 9.0 | 27272801 |
ECLASS 8.0 | 27272801 |
ECLASS 5.1 | 27272801 |
ETIM 9.0 | EC001847 |
ETIM 8.0 | EC001847 |
ETIM 7.0 | EC001847 |
ETIM 6.0 | EC001847 |
ETIM 5.0 | EC001847 |
UNSPSC 12.1 | 41111960 |
Details:
UB2000-30GM-H2
Produktdokumentation:
UB2000-30GM-H2
Konstruktion / Simulation:
UB2000-30GM-H2
Zugehörige Produkte:
UB2000-30GM-H2
Zubehör |
|
-
BF 30
-
Befestigungsflansch
-
|
|
Befestigungsflansch, 30 mmfa |
|
|
|
|
Universal-Montagehalterung für zylindrischen Sensoren mit 5 ... 30 mm Durchmesserfa |
|
|
|
|
Befestigungsflansch aus Kunststoff, 30 mmfa |
|
|
|
|
Ultraschall-Umlenkreflektor, Universelle Montagemöglichkeit, Schallumlenkung um 90° für schwierige Einbaubedingungen, Ultraschall bündelnde Wirkungfa |
|
|
|
|
Ultraschall-Umlenkreflektor, Klemm-Montage, Schallumlenkung um 90° für schwierige Einbaubedingungen, Universelle Einbaulagefa |
|
|
|
|
Kunststoffmuttern mit Zentrierring zur schwingungsentkoppelten Montage zylindrischer Sensoren, Für isolierte Montagefa |
|