Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Archivierte Produktversion

Dieses Produkt wurde archiviertZum Ersatzprodukt UBE1000-18GM40-SE2-V1
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Ultraschall-Einwegschranke UBE1000-18GM40-SE2-V1

UBE1000-18GM40-SE2-V1
  • Kurze Bauform, 40 mm
  • Rundum sichtbare Funktionsanzeige
  • Schaltausgang
  • Lerneingang
  • Integrierte Ausrichthilfe

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  UBE1000-18GM40-SE2-V1

Produktbeschreibung
Einkopf-System
Allgemeine Daten
Erfassungsbereich50 ... 1000 mm
Normmessplatte100 mm x 100 mm
Wandlerfrequenzca. 205 kHz
Anzeigen/Bedienelemente
LED grünPower on
LED gelbSchaltzustand
LED rotStörung, Objekt unsicher
Elektrische Daten
Betriebsspannung10 ... 30 V DC , Welligkeit 10 %SS
Leerlaufstrom≤ 20 mA
Eingang
Eingangstyp1 Lerneingang
Luftstrecke: -UB ... +1 V, Objekt: +6 V ... +UB
Eingangsimpedanz: > 4,7 kΩ Lernimpuls: ≥ 1 s
Ausgang
AusgangstypSchließer PNP
Bemessungsbetriebsstrom200 mA , kurzschluss-/überlastfest
Spannungsfall≤ 3 V
Einschaltverzug< 5 ms
Schaltfrequenz≤ 100 Hz
Normen- und Richtlinienkonformität
Normenkonformität
NormenEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
Zulassungen und Zertifikate
UL-ZulassungcULus Listed, General Purpose
CSA-ZulassungcCSAus Listed, General Purpose
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Mechanische Daten
AnschlussartGerätestecker M12 x 1 , 4-polig
SchutzartIP67
Material
GehäuseMessing, vernickelt
WandlerEpoxidharz/Glashohlkugelgemisch; Schaum Polyurethan, Deckel PBT
Masse25 g
Abmessungen
Länge40 mm
Durchmesser18 mm

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027272801
ECLASS 12.027272801
ECLASS 11.027272801
ECLASS 10.0.127272801
ECLASS 9.027272801
ECLASS 8.027272801
ECLASS 5.127272801
ETIM 9.0EC001847
ETIM 8.0EC001847
ETIM 7.0EC001847
ETIM 6.0EC001847
ETIM 5.0EC001847
UNSPSC 12.141111960

Details: UBE1000-18GM40-SE2-V1

Produktdokumentation: UBE1000-18GM40-SE2-V1

Sprachauswahl:
KurzanleitungenSpracheDateitypDateigröße
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF195 KB

Konstruktion / Simulation: UBE1000-18GM40-SE2-V1

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP31 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Zulassungen: UBE1000-18GM40-SE2-V1

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Canada USA CSA Ordinary Location1007121ALLPDF198 KB
Canada USA UL Ordinary LocationE87056ALLLINK---

Zugehörige Produkte: UBE1000-18GM40-SE2-V1

Zubehör

Befestigungsflansch, 18 mm, Halterung für alle zylinderförmigen Sensoren mit M18-Gewinde, Einfache Montage und exakte Justierung, Großer Einstellbereich (max. 20 mm)fa

Universal-Montagehalterung für zylindrischen Sensoren mit 5 ... 30 mm Durchmesserfa

Kabeldose M12 gerade A-kodiert, 4-polig, PVC-Kabel graufa

Kabeldose M12 gewinkelt A-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel graufa
Programmiergerätfa
Montagehilfe für Rundprofil ø 12 mm oder Flachprofil 1,5 mm ... 3 mmfa
Befestigungsflansch aus Kunststoff, 18 mmfa
Ultraschall-Umlenkreflektor, Klemm-Montage, Schallumlenkung um 90° für schwierige Einbaubedingungen, Universelle Einbaulagefa
Kunststoffmuttern mit Zentrierring zur schwingungsentkoppelten Montage zylindrischer Sensoren, Für isolierte Montagefa

Pepperl+Fuchs stellt Ihnen verschiedene kostenlose Dokumente mit Fachwissen zur Ultraschallsensorik zur Verfügung.