Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Einkopfsystem |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Erfassungsbereich | 70 ... 1000 mm | |
Einstellbereich | 90 ... 1000 mm | |
Blindzone | 0 ... 70 mm | |
Normmessplatte | 100 mm x 100 mm | |
Wandlerfrequenz | ca. 255 kHz | |
Ansprechverzug | ca. 125 ms | |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
LED gelb | Schaltzustandsanzeige blinkend: Lernfunktion Objekt erkannt |
|
LED rot | permanent rot: Störung rot blinkend: Lernfunktion, Objekt nicht erkannt |
|
Elektrische Daten | ||
Betriebsspannung | 10 ... 30 V DC , Welligkeit 10 %SS | |
Leerlaufstrom | ≤ 50 mA | |
Eingang/Ausgang | ||
Synchronisation | 1 Synchronanschluss, bidirektional 0-Pegel: -UB...+1 V 1-Pegel: +4 V...+UB Eingangsimpedanz: > 12 KΩ Synchronisationsimpuls: ≥ 100 µs, Synchronisationsimpulspause: ≥ 2 ms |
|
Synchronisationsfrequenz | ||
Gleichtaktbetrieb | max. 40 Hz | |
Multiplexbetrieb | ≤ 40 Hz / n, n = Anzahl der Sensoren, n ≤ 5 | |
Eingang | ||
Eingangstyp | 1 Lerneingang Schaltabstand 1: -UB ... +1 V, Schaltabstand 2: +4 V ... +UB Eingangsimpedanz: > 4,7 kΩ Lernimpuls: ≥ 1 s |
|
Ausgang | ||
Ausgangstyp | 1 Schaltausgang pnp Schließer/Öffner , parametrierbar | |
Bemessungsbetriebsstrom | 200 mA , kurzschluss-/überlastfest | |
Spannungsfall | ≤ 3 V | |
Reproduzierbarkeit | ≤ 1 % | |
Schaltfrequenz | max. 3 Hz | |
Abstandshysterese | 1 % des eingestellten Schaltabstandes | |
Temperatureinfluss | ± 1,5 % vom Endwert | |
Normen- und Richtlinienkonformität | ||
Normenkonformität | ||
Normen | EN IEC 60947-5-2:2020 IEC 60947-5-2:2019 |
|
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Anschlussart | Gerätestecker M12 x 1 , 5-polig | |
Schutzart | IP67 | |
Material | ||
Gehäuse | Messing, vernickelt | |
Wandler | Epoxidharz/Glashohlkugelgemisch; Schaum Polyurethan, Deckel PBT | |
Masse | 60 g | |
Abmessungen | ||
Länge | 75 mm | |
Durchmesser | 18 mm | |
Werkseinstellungen | ||
Ausgang | Schaltpunkt A1: 90 mm Schaltpunkt A2: 1000 mm Ausgangsfunktion: Fensterfunktion Ausgangsverhalten: Schließer |
|
Schallkeule | breit | |
Allgemeine Informationen | ||
Hinweis | herstellerspezifisch : voreingestellt mit schmaler Lichtstrahl |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27272803 |
ECLASS 12.0 | 27272803 |
ECLASS 11.0 | 27272803 |
ECLASS 10.0.1 | 27272803 |
ECLASS 9.0 | 27272803 |
ECLASS 8.0 | 27272803 |
ECLASS 5.1 | 27272803 |
ETIM 9.0 | EC001849 |
ETIM 8.0 | EC001849 |
ETIM 7.0 | EC001849 |
ETIM 6.0 | EC001849 |
ETIM 5.0 | EC001849 |
UNSPSC 12.1 | 41111960 |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-2140156-4 / UL-CA-2133660-4 | ALL | 284 KB | |
Konformitätserklärung | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-7418 | ALL | 109 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-7419 | ALL | 107 KB |
Zubehör | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|