Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Archivierte Produktversion

Dieses Produkt wurde archiviertZum Ersatzprodukt UC2000-30GM-E6R2-V15
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Ultraschallsensor UC1000-30GM-E6-V1

UC1000-30GM-E6-V1
  • 2 unabhängige Schaltausgänge
  • Schaltpunkte einlernbar
  • Fenstermodus wählbar
  • Temperaturkompensation
  • Kompakte Bauform
  • Steckeranschluss

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  UC1000-30GM-E6-V1

Produktbeschreibung
Einkopf-System
Allgemeine Daten
Erfassungsbereich200 ... 1000 mm
Blindzone0 ... 200 mm
Normmessplatte100 mm x 100 mm
Wandlerfrequenzca. 175 kHz
Ansprechverzug≤ 100 ms
Anzeigen/Bedienelemente
LED gelbSchaltzustand Ausgang 1, Lernfunktion Ausgang 1
Schaltzustand Ausgang 2, Lernfunktion Ausgang 2
LED rot/grünpermanent grün: Power on grün blinkend: Lernfunktion, Objekt erkannt permanent rot: Stecker gezogen rot blinkend: Störung, Lernfunktion Objekt nicht erkannt
Temperatur-/ProgrammsteckerTemperaturkompensation , Einlernen der Schaltpunkte , Umschalten der Ausgangsfunktion
Elektrische Daten
Betriebsspannung10 ... 30 V DC , Welligkeit 10 %SS
Leistungsaufnahme≤ 600 mW
Ausgang
Ausgangstyp2 Schaltausgänge pnp, Schließer/Öffner
Bemessungsbetriebsstrom200 mA , kurzschluss-/überlastfest
Spannungsfall≤ 3 V DC
Reproduzierbarkeit≤ 1 %
Schaltfrequenz≥ 5 Hz
Abstandshysterese≤ 3,2 % des eingestellten Schaltabstandes
Temperatureinfluss< 2 % des Endwertes (≤ 0,2 % /K ohne Temperaturkompensation)
Normenkonformität
NormenEN 60947-5-2
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Mechanische Daten
AnschlussartGerätestecker M12 x 1 , 4-polig
SchutzartIP65
Material
GehäuseEdelstahl (rostfrei)
WandlerEpoxidharz/Glashohlkugelgemisch; Schaum Polyurethan, Deckel PBT
Masse140 g

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027272803
ECLASS 12.027272803
ECLASS 11.027272803
ECLASS 10.0.127272803
ECLASS 9.027272803
ECLASS 8.027272803
ECLASS 5.127272803
ETIM 9.0EC001849
ETIM 8.0EC001849
ETIM 7.0EC001849
ETIM 6.0EC001849
ETIM 5.0EC001849
UNSPSC 12.141111960

Details: UC1000-30GM-E6-V1

Konstruktion / Simulation: UC1000-30GM-E6-V1

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP43 KB

Zugehörige Produkte: UC1000-30GM-E6-V1

Zubehör
Ultraschall-Umlenkreflektor, Universelle Montagemöglichkeit, Schallumlenkung um 90° für schwierige Einbaubedingungen, Ultraschall bündelnde Wirkungfa
Ultraschall-Umlenkreflektor, Klemm-Montage, Schallumlenkung um 90° für schwierige Einbaubedingungen, Universelle Einbaulagefa
Kunststoffmuttern mit Zentrierring zur schwingungsentkoppelten Montage zylindrischer Sensoren, Für isolierte Montagefa
fa
USi-safety Sensor System

Das Ultraschallsensorsystem USi-safety erschließt neues Terrain für Safety-Anwendungen – ob in beengten Bauräumen, staubigen Umgebungen oder Außenbereichen.

Pepperl+Fuchs stellt Ihnen verschiedene kostenlose Dokumente mit Fachwissen zur Ultraschallsensorik zur Verfügung.