Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Archivierte Produktversion

Dieses Produkt wurde archiviertZum Ersatzprodukt UB4000-30GM-E5-V15
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Ultraschallsensor UB4000-30GM-E2-V15

UB4000-30GM-E2-V15
  • Schaltausgang
  • 5 verschiedene Ausgangsfunktionen einstellbar
  • Lerneingang
  • Synchronisationsmöglichkeiten
  • Deaktivierungsmöglichkeit

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  UB4000-30GM-E2-V15

Produktbeschreibung
Einkopf-System
Allgemeine Daten
Erfassungsbereich500 ... 4000 mm
Blindzone0 ... 500 mm
Normmessplatte100 mm x 100 mm
Wandlerfrequenzca. 85 kHz
Ansprechverzugca. 280 ms
Anzeigen/Bedienelemente
LED grün"Power on", Lernfunktion Objekt erkannt
LED gelbSchaltzustandsanzeige, Lernfunktion kein Objekt erkannt
LED rot"Störung", Objekt unsicher
Elektrische Daten
Betriebsspannung20 ... 30 V DC , Welligkeit 10 %SS
Leerlaufstrom≤ 60 mA
Eingang
Eingangstyp1 Lerneingang,
Schaltabstand 1: -UB ... (-UB +2 V), Schaltabstand 2: (+UB -2 V) ... +UB 1 Synchroneingang
0-Pegel: -UB ... (-UB +1 V), 1-Pegel: (-UB +5 V) ... +UB
Eingangsimpedanz: 27 kΩ
ImpulsdauerSynchronisationsimpuls: ≥ 100 µs
Synchronisationsimpulspause: ≥ 100 µs
Synchronisationsfrequenz
Gleichtaktbetrieb≤ 20 Hz
Multiplexbetrieb≤ 20/n Hz , n = Anzahl der Sensoren
Ausgang
Ausgangstyp1 Schaltausgang E2/E3, pnp, Schließer/Öffner parametrierbar
Bemessungsbetriebsstrom200 mA , kurzschluss-/überlastfest
Spannungsfall≤ 3 V
Reproduzierbarkeit≤ 1 %
Schaltfrequenzmax. 1,7 Hz
Abstandshysterese≤ 1 % des eingestellten Schaltabstandes
Temperatureinfluss0,17 % /K
Normenkonformität
NormenEN 60947-5-2
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP65
AnschlussGerätestecker V15 (M12 x 1), 5-polig
Material
GehäuseMessing, vernickelt, Kunststoffteile PBT
WandlerEpoxidharz/Glashohlkugelgemisch; Schaum Polyurethan
Masse180 g

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027272803
ECLASS 12.027272803
ECLASS 11.027272803
ECLASS 10.0.127272803
ECLASS 9.027272803
ECLASS 8.027272803
ECLASS 5.127272803
ETIM 9.0EC001849
ETIM 8.0EC001849
ETIM 7.0EC001849
ETIM 6.0EC001849
ETIM 5.0EC001849
UNSPSC 12.141111960

Details: UB4000-30GM-E2-V15

Informationsmaterial: UB4000-30GM-E2-V15

Sprachauswahl:
LiteraturSpracheDateitypDateigröße
Applikationsbericht - Ultraschalltechnologie - Zugerfassung am BahnsteigGERPDF278 KB

Konstruktion / Simulation: UB4000-30GM-E2-V15

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP38 KB

Zugehörige Produkte: UB4000-30GM-E2-V15

Zubehör

Kabeldose M12 gerade A-kodiert, 5-polig, PVC-Kabel graufa
Ultraschall-Umlenkreflektor, Universelle Montagemöglichkeit, Schallumlenkung um 90° für schwierige Einbaubedingungen, Ultraschall bündelnde Wirkungfa
Ultraschall-Umlenkreflektor, Klemm-Montage, Schallumlenkung um 90° für schwierige Einbaubedingungen, Universelle Einbaulagefa
Kunststoffmuttern mit Zentrierring zur schwingungsentkoppelten Montage zylindrischer Sensoren, Für isolierte Montagefa
USi-safety Sensor System

Das Ultraschallsensorsystem USi-safety erschließt neues Terrain für Safety-Anwendungen – ob in beengten Bauräumen, staubigen Umgebungen oder Außenbereichen.

Pepperl+Fuchs stellt Ihnen verschiedene kostenlose Dokumente mit Fachwissen zur Ultraschallsensorik zur Verfügung.